Logiciel Hilti PROFIS Chevilles

Profis chevilles fait place à Profis Engineering

En route vers le futur avec notre solution de remplacement gratuite

Utilisez-vous encore PROFIS Chevilles ? Si c’est le cas, vous ne connaissez pas encore la solution de remplacement, le logiciel gratuit PROFIS Engineering Standard.

La version standard de PROFIS Engineering offre les mêmes fonctions que l’on trouve dans PROFIS Chevilles, avec quelques-unes en plus.

Faites un essai gratuit et sans engagement de 30 jours de la nouvelle version intégrale – PROFIS Engineering Premium. Vous aurez ensuite automatiquement accès à notre version standard gratuite PROFIS Engineering.

Pourquoi passer à la nouvelle version

Le logiciel PROFIS Chevilles Hilti était une solution aussi complète qu’efficace pour le calcul des chevilles. Mais dans un monde en constante mutation, qui s’accompagne d’un passage au numérique de plus en plus rapide et de nouvelles méthodes de collaboration, les exigences ne s’arrêtent pas au calcul des chevilles. 

PROFIS Engineering Standard est un logiciel en ligne qui vous permet d’utiliser systématiquement les homologations et normes les plus récentes (EN 1992-4) pour le calcul des chevilles. Vous n’aurez plus besoin de procéder au téléchargement et à l’installation des dernières versions du logiciel, qui prennent trop de temps. Or le temps, c’est de l’argent. 

Avec PROFIS Engineering, nous vous proposons une utilisation extrêmement intuitive et moderne du logiciel et, surtout, le dimensionnement rapide de vos chevilles.   

 

Vous ne connaissez que la version payante de notre logiciel ?

Logiciel de dimensionnement pour chevilles

PROFIS Engineering Standard : simple et gratuit

Vous n’avez jusqu’à présent entendu parler que de la version payante ? Découvrez tous les avantages de PROFIS Engineering Standard.   

✓ Calcul de chevilles dans le béton 

✓ Calcul de chevilles dans la maçonnerie 

✓ Calcul de chevilles dans les applications de garde-corps 

✓ Ni mise à jour ni installation grâce à la plate-forme cloud 

✓ S’appuie toujours sur les dernières directives, normes et ETE nationales et internationales  

 

Les avantages de PROFIS Engineering Standard

Calcul selon les dernières directives : EN1992-4, ACI ou STO

Vous calculez déjà vos applications de chevilles selon EN 1992-4 ? Vous menez des projets dans d’autres pays ? Aucun problème ! Avec le logiciel PROFIS Engineering Standard de Hilti, effectuez très simplement les calculs selon les normes locales. 

Calculs dynamiques

Hilti PROFIS Engineering est le seul logiciel du marché qui permet de mesurer des applications sensibles à la fatigue selon les dernières directives et normes (TR 061 et EN 1992-4).

Saisie de charges estimées par essai sur site dans la maçonnerie

Dimensionnez très simplement les applications de maçonnerie et tenez compte des résultats d’essais de charge évalués selon l’ETAG 029, annexe B.

Utilisation simple

Simplicité de la navigation et du calcul grâce à l’onglet Favoris, aux paramètres géométriques, aux remarques, aux boutons Précédent et Suivant et aux rapports complets.

Calculateur de quantités

Ce calculateur de quantités vous permet de créer de manière simple et rapide des nomenclatures, de déterminer des quantités de résine et, en vous connectant sur hilti.fr, de les commander directement. 

Plate-forme basée sur le cloud

La plate-forme intégrée basée sur le cloud permet de réaliser le calcul des chevilles en ligne, selon les normes les plus récentes, pour simplifier ainsi la gestion de projets au sein de votre entreprise. Vous pouvez accéder à votre calcul à tout instant, depuis n’importe quel appareil, n’importe quel chantier ou bureau.

Module de conception de garde-corps PROFIS Handrail

Concevez vos garde-corps

PROFIS Engineering simplifie la conception de vos garde-corps

Découvrir PROFIS garde-corps

Quels services au-delà de la version gratuite ?

PROFIS Engineering Premium

Vous aimeriez connaître les avantages offerts par PROFIS Engineering Premium par rapport à la version standard gratuite ? 

✓ Calcul de chevilles dans le béton, la maçonnerie, les garde-corps 

✓ Prise en compte des contraintes et des déformations dans la platine

✓ Calcul intégral de la base la platine, y compris raidisseurs, cordons de soudure, etc. 

✓ Calcul intégral des garde-corps avec optimisation des coûts de matériel

✓ Planification intégrale et interfaces avec d’autres logiciels (Revit, Dlubal, etc.) 

✓ Fonctionnalités d’optimisation et assistance dans le logiciel 

Mujer rubia hablando con un hombre con camisa azul que trabaja frente a la pantalla de un ordenador

Parlez avec votre conseiller Hilti

Nos spécialistes sont là pour répondre à toutes vos questions.

Logiciels Hilti

SOLUTIONS LOGICIELLES HILTI

Logiciels de calcul, applications et solutions BIM.

En savoir plus sur les solutions logicielles Hilti

BIBLIOTHÈQUE BIM / CAD

Notre bibliothèque BIM/CAD vous propose une base de données très complète des produits Hilti sous forme d’objets BIM/CAD 3D et 2D.

Accéder à la bibliothèque BIM/CAD

Services techniques

Découvrez tous nos services techniques.

En savoir plus