sismique

Conférence parasismique - 16 octobre 2019

Pour en savoir plus sur la conception et le dimensionnement parasismique

Bien que les séismes soient des évènements de courte durée, les dégâts qu’ils causent peuvent être dramatiques en raison de l’énergie qui est libérée. Sauf cas exceptionnel, ce ne sont pas les séismes qui font des victimes mais le mauvais comportement des constructions bâties par l’homme. Or, l’homme n’a pas attendu les avancées scientifiques du XXe siècle pour concevoir des ouvrages qui résistaient et qui résistent encore aux séismes, comme le Machu-Pichu ou le palais impérial de Tokyo. Cela prouve qu’il existe des règles simples qui permettent d’assurer la pérennité des ouvrages.

C’est pourquoi, suite au succès des éditions précédente, nous avons décidé de reconduire la conférence dédiée à la conception et au dimensionnement en zones sismiques.
Cet évènement organisé cette année à Boulogne permet de rassembler l’ensemble des acteurs impliqués au niveau national.

Des questions sur les bonnes pratiques du parasismique, les solutions et outils de dimensionnement et l’évolution de la réglementation sont abordées dans un esprit d’échange et de partage des connaissances.

  • "Feuille de route" du projet parasismique 2019
  • Solutions et outils de dimensionnement de la connexion d’une poutre mixte acier-béton. Traitement parasismique de la dalle et de sa connexion.
  • Evolution de la règlementation parasismique
  • Point sur la recherche et le développement Hilti 

Revivez l'édition 2018

Agenda

Sur invitation seulement

Quand :

de 13 h 30 à 18 h - Accueil à partir de 13 h 

Où :

Espace Landowski – Musée Paul – Landowski

28 Avenue André – Morizet 

92100 Boulogne Billancourt

Programme de la conférence parasismique

Heure
Sujet
Intervenant
13h Accueil des participants  
13h30 Introduction Sébastien Priolet
Directeur marketing I Hilti France
13h40 « Feuille de route » du projet parasismique 2019 Victor Davidovici
Consultant I Dynamic Concept
14h45 Solutions et outils de dimensionnement de la connexion d’une poutre mixte acier-béton.
Traitement parasismique de la dalle et de sa connexion 
Pierre-Olivier Martin
Directeur de projets de recherche | CTICM
15h30 Pause  
15h40 Evolution de la règlementation parasismique.
Actualités dans le dimensionnement des ancrages suivant EC2-4 

Sandrine Juster-Lermitte
Experte | CPA Experts

Yannick Salaün
Responsable technique | Hilti France

17h10 Point sur la recherche et le développement Hilti Roberto Piccinin
Projet manager Codes & Approval | Hilti Schaan, Liechtenstein
17h40 Discussion autour d’un verre  

Inscrivez-vous