Les avantages du clouage sur acier pour les constructions mixtes
Le procédé du clouage sur acier avec utilisation de connecteurs X-HVB offre une grande souplesse sur les chantiers, ainsi qu’un vrai gain de productivité dans les faits.
Grâce à cette technique, la qualité de la fixation reste indépendante du traitement de surface de la poutre et du bac collaborant, et s’affranchit notamment des problèmes liés à la présence de peinture, de galvanisation à chaud ainsi que de l’influence des conditions environnementales, contrairement à la soudure.
De plus, le clouage sur acier est une technique ne nécessitant aucune spécialisation en soudage, permettant ainsi une réalisation plus simple et plus rapide. Plus pratique à la pose, le clouage sur acier ne nécessite pas non plus d’accès à l’électricité, offrant une meilleure praticabilité de pose quelles que soient les circonstances.
Contrairement au cas de la soudure, la rouille, la saleté ou la poussière n’affectent pas l’installation du plancher mixte acier/béton installé par clouage sur acier.
Cela rend donc ce procédé idéal pour tous les types de projets en rénovation ou en réhabilitation.
Mieux dimensionner les connecteurs X-HVB pour le clouage sur acier grâce à la digitalisation de construction
Afin de faciliter le dimensionnement des connecteurs X-HVB pour le clouage sur acier, Hilti a développé en partenariat avec le Centre Technique Industriel de la Construction Métallique (CTICM) le logiciel Shear Connector Design.
Ce dernier permet de calculer des poutres sur appui simple sous charge uniformément répartie, ponctuelles ou linéiques. Se basant sur la méthode de calcul de l’Eurocode 4, il intègre les profilés courants (IPE, IPN, HE), ainsi que des PRS (Profilés Reconstitués Soudés).
Homologués selon les normes en vigueur en France et en Union européenne, les connecteurs X-HVB permettent notamment l’utilisation de béton léger (1750 kg/m3 minimum de masse volumique).
Ce logiciel qui encourage la digitalisation de la construction et l’utilisation de nouveaux procédés informatiques pour la construction de planchers mixtes acier/béton, possède de nombreux avantages, améliorant ainsi la sécurité des structures, et la productivité sur les chantiers.
- Dimensionnement des planchers avec dalle pleine
- Intégration des annexes françaises, espagnoles, portugaises, belges, luxembourgeoises ou italiennes
- Calculs en connexion complète ou partielle en accord avec l’Eurocode et ses critères
Grâce au logiciel Shear Connector Design, il est désormais possible de visualiser les constructions mixtes avant leur concrétisation et évaluer ainsi tous les risques et les modifications à apporter à l’ensemble pour une meilleure réussite.
Maintenant que nous savons comment les connecteurs X-HVB fonctionnent et s’intègrent au clouage sur acier, il est important de comprendre comment ces derniers se comportent lorsqu’ils sont soumis à des sollicitations extérieures comme les aléas climatiques ou l’usure du temps sur les matériaux.
Nous étudierons dans un prochain article les réactions des connecteurs X-HVB et leur résistance à tous ces nouveaux facteurs.