Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier

SÉCURISER LES VOIES D’ESCALADE

Pose de milliers de boulons avec les outils sans fil Hilti

Il est 7 heures du matin, dans un des paysages les plus époustouflants de l'ouest des États-Unis. Ian Caldweel est suspendu à 60 mètres au-dessus du sol sur un site d'escalade fréquenté par des milliers de grimpeurs depuis les années 1960. Ian est ouvreur de voies d'escalade. Son rôle est de vérifier que chaque boulon de la voie est suffisamment solide pour retenir la corde et le grimpeur qui tombe. Il cherche la rouille et l'usure causées par les conditions environnementales difficiles sur la paroi. Il retire les boulons mal fixés, trouve de nouveaux emplacements résistants dans la roche et perce des trous pour installer les nouveaux boulons. Se trouver au sommet d'une montagne offre un peu la même sensation que travailler sur un chantier à grande hauteur. Avoir le bon outil est essentiel. Un outil qui soit léger, puissant, avec une batterie longue durée. C'est la raison pour laquelle Ian et d'autres ouvreurs de voies d'escalade expérimentés utilisent les perceuses à percussion sans fil Hilti. Ian et les ouvreurs de voies remplacent toute l'année des milliers de boulons sur tous les sites d'escalade aux États-Unis et ils savent comment faire les choses bien. La vie des grimpeurs dépend de la sûreté des boulons installés

EN SAVOIR PLUS SUR LES OUTILS ÉLECTROPORTATIFS HILTI

Demander une démonstration sur chantier

Besoin d’une démonstration sur votre chantier ? Contactez-nous pour obtenir de plus amples renseignements

Contacter notre Service clients par e-mail ou par téléphone

Contactez nos conseillers clients entre 8 h et 18 h

Log in to proceed
Besoin d'aide ? Contactez-nous
Contactez-nous
Contactez-nous