SID 14‑A
SID 22‑A
SIW 14‑A
SIW 22‑A
Mode d'emploi original
Indications relatives à la documentation
À propos de cette documentation
- Lire intégralement la présente documentation avant la mise en service. C'est la condition préalablement requise pour assurer la sécurité du travail et un maniement sans perturbations.
- Bien respecter les consignes de sécurité et les avertissements de la présente documentation ainsi que celles figurant sur le produit.
- Toujours conserver le mode d'emploi à proximité du produit et uniquement le transmettre à des tiers avec ce mode d'emploi.
Explication des symboles
Avertissements
Les avertissements attirent l'attention sur des dangers liés à l'utilisation du produit. Les termes de signalisation suivants sont utilisés :Symboles dans la documentation
Les symboles suivants sont utilisés dans la présente documentation :![]() |
Lire le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil |
![]() |
Pour des conseils d'utilisation et autres informations utiles |
![]() |
Maniement des matériaux recyclables |
![]() |
Ne pas jeter les appareils électriques et les accus dans les ordures ménagères |
Symboles dans les illustrations
Les symboles suivants sont utilisés dans les illustrations :![]() |
Ces chiffres renvoient à l'illustration correspondante au début du présent mode d'emploi |
![]() |
La numérotation détermine la séquence des étapes de travail dans l'image et peut se différencier de celles des étapes de travail dans le texte |
![]() |
Les numéros de position sont utilisés dans l'illustration Vue d’ensemble et renvoient aux numéros des légendes dans la section Vue d'ensemble du produit |
![]() |
Ce signe doit inviter à manier le produit en faisant particulièrement attention. |
Symboles spécifiques au produit
Symboles sur le produit
Les symboles suivants peuvent être utilisés sur le produit :![]() |
Perçage sans percussion |
![]() |
Perçage à percussion |
![]() |
Tours par minute |
![]() |
Vitesse nominale à vide |
![]() |
Courant continu |
![]() |
Accu lithium-ions |
![]() |
Série de type d'accu Li-Ion Hilti utilisée. Observer les instructions au chapitre Utilisation conforme à l'usage prévu . |
![]() |
Le produit prend en charge la transmission de données sans fil compatible avec les plates-formes iOS et Android. |
![]() |
Ne jamais utiliser l'accu comme outil de percussion. |
![]() |
Ne pas laisser tomber l'accu. Ne pas utiliser d'accu ayant subi un choc ou d'autres dommages. |
Informations produit
Les produits![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2072653/H2_SYM-Logo_M_M_DEU_Hilti-Logo.jpg)
La désignation du modèle et le numéro de série figurent sur sa plaque signalétique.
- Inscrivez le numéro de série dans le tableau suivant. Les informations produit vous seront demandées lorsque vous contactez nos revendeurs ou services après-vente.
Caractéristiques produitType : SID 14-A, SID 22-A
SIW 14-A, SIW 22-AGénération : 01 N° de série :
Déclaration de conformité
Nous déclarons sous notre seule et unique responsabilité que le produit décrit ici est conforme aux directives et normes en vigueur. Une copie de la Déclaration de conformité se trouve en fin de la présente documentation.Pour obtenir les documentations techniques, s'adresser à :
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Sécurité
Indications générales de sécurité pour les appareils électriques
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2072653/H2_SYM-Hinweis_M_M_DEU_Gefahr.jpg)
Les consignes de sécurité et instructions doivent être intégralement conservées pour les utilisations futures.
La notion d'« outil électroportatif » mentionnée dans les consignes de sécurité se rapporte à des outils électriques raccordés au secteur (avec câble d'alimentation) et à des outils électriques sur accu (sans câble d'alimentation).
Sécurité sur le lieu de travail
- Conserver la zone de travail propre et bien éclairée. Un lieu de travail en désordre ou mal éclairé augmente le risque d'accidents.
- Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive et où se trouvent des liquides, des gaz ou poussières inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.
- Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil électroportatif. En cas d'inattention il y a risque de perdre le contrôle de l'appareil.
- La fiche de secteur de l'outil électroportatif doit être adaptée à la prise de courant. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils électriques à branchement de terre. Des fiches non modifiées et des prises de courant adaptées réduiront le risque de choc électrique.
- Éviter le contact physique avec des surfaces mises à la terre tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs. Il y a un risque élevé de choc électrique au cas où votre corps serait relié à la terre.
- Ne pas exposer les outils électroportatifs à la pluie ou à l'humidité. La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil électroportatif augmentera le risque d'un choc électrique.
- Ne jamais utiliser le câble de raccordement à d'autres fins que celles prévues, telles que pour porter, accrocher ou débrancher l'outil électroportatif de la prise de courant. Maintenir le câble de raccordement à l'écart de la chaleur, des parties grasses, des bords tranchants ou des parties en mouvement. Des câbles de raccordement endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- Si l'outil électroportatif est utilisé à l'extérieur, utiliser uniquement des câbles de rallonge homologués pour les applications extérieures. L’utilisation d’un câble de rallonge homologué pour les applications extérieures réduit le risque d’un choc électrique.
- Si l'utilisation de l'outil électrique dans un environnement humide ne peut pas être évitée, utiliser un interrupteur de protection contre les courants de court-circuit. L'utilisation d'un tel interrupteur de protection réduit le risque d'une décharge électrique.
- Rester vigilant, surveiller ce que l'on fait. Faire preuve de bon sens en utilisant l'outil électroportatif. Ne pas utiliser l'outil électroportatif en étant fatigué ou sous l'emprise de l'alcool, de drogues ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation de l'outil électroportatif peut entraîner des blessures graves.
- Utiliser un équipement de protection personnel et toujours porter une protection pour les yeux. Les équipements de protection personnels tels que masque antipoussière, chaussures de sécurité antidérapantes, casque de protection ou protection acoustique suivant l'utilisation de l'outil électroportatif, réduiront le risque de blessures des personnes.
- Éviter une mise en service par mégarde. S'assurer que l'outil électroportatif est arrêté avant de le brancher à la source de courant et/ou à l'accu, de le prendre ou de le porter. Le fait de porter l'outil électroportatif avec le doigt sur l'interrupteur ou de brancher l'appareil sur la source de courant lorsque l'interrupteur est en position de fonctionnement peut entraîner des accidents.
- Retirer tout outil de réglage ou toute clé avant de mettre l'outil électroportatif en fonctionnement. Une clé ou un outil se trouvant sur une partie en rotation peut causer des blessures.
- Adopter une bonne posture. Veiller à toujours garder une position stable et équilibrée. Cela permet un meilleur contrôle de l'outil électroportatif dans des situations inattendues.
- S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ni de bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement. Des vêtements amples, des bijoux ou des cheveux longs peuvent être happés par des parties en mouvement.
- Si des dispositifs servant à aspirer ou à recueillir les poussières doivent être utilisés, s'assurer qu'ils sont effectivement raccordés et correctement utilisés. L'utilisation d'un dispositif d'aspiration de la poussière peut réduire les risques dus aux poussières.
- Ne pas sous-estimer les mesures de sécurité à prendre et ne pas ignorer sciemment les règles de sécurité applicables aux outils électriques, même si l'on est utilisateur chevronné après de fréquentes utilisations de l'outil électroportatif. Un manque d'attention peut conduire à de graves blessures en quelques fractions de seconde.
- Ne pas forcer l'appareil. Utiliser l'outil électroportatif adapté au travail à effectuer. Un outil électroportatif approprié réalisera mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été conçu.
- Ne pas utiliser d'outil électroportatif dont l'interrupteur est défectueux. Tout outil électroportatif qui ne peut plus être mis en ou hors fonctionnement est dangereux et doit être réparé.
- Débrancher la fiche de la prise de courant et/ou l'accu amovible avant d'effectuer des réglages sur l'appareil, de changer les accessoires, ou de ranger l'appareil. Cette mesure de précaution empêche une mise en fonctionnement par mégarde de l'outil électroportatif.
- Conserver les outils électroportatifs non utilisés hors de portée des enfants. Ne permettre l'utilisation de l'appareil à aucune personne qui ne soit pas familiarisée avec celui-ci ou qui n'a pas lu ces instructions. Les outils électroportatifs sont dangereux lorsqu'ils sont entre les mains de personnes non initiées.
- Prendre soin des outils électroportatifs et des accessoires. Vérifier que les parties en mouvement fonctionnent correctement et qu'elles ne sont pas coincées, et contrôler si des parties sont cassées ou endommagées de sorte que le bon fonctionnement de l'outil électroportatif s'en trouve entravé. Faire réparer les parties endommagées avant d'utiliser l'appareil. De nombreux accidents sont dus à des outils électroportatifs mal entretenus.
- Garder les outils de coupe affûtés et propres. Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des arêtes de coupe tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.
- L'outil électroportatif, les accessoires, les outils amovibles, etc. doivent être utilisés conformément à ces instructions. Tenir également compte des conditions de travail et du travail à réaliser. L'utilisation des outils électroportatifs à d'autres fins que celles prévues peut entraîner des situations dangereuses.
- Veiller à ce que les poignées et surfaces de préhension soient toujours être sèches, propres et exemptes de traces de graisse ou d'huile. Avec des poignées et surfaces de préhension glissantes, la sécurité et le contrôle de l'outil électroportatif ne peuvent être assurés dans des situations inopinées.
- Ne charger les accus que dans des chargeurs recommandés par le fabricant. Si un chargeur approprié à un type spécifique d'accus est utilisé avec des accus non recommandés pour celui-ci, il y a risque d'incendie.
- Dans les outils électroportatifs, utiliser uniquement les accus spécialement prévus pour ceux-ci. L'utilisation de tout autre accu peut entraîner des blessures et des risques d'incendie.
- Tenir l'accu non utilisé à l'écart de tous objets métalliques tels qu'agrafes, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres, étant donné qu'un pontage peut provoquer un court-circuit. Un court-circuit entre les contacts d'accu peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- En cas d'utilisation abusive, du liquide peut sortir de l'accu. Éviter tout contact avec ce liquide. En cas de contact par mégarde, rincer soigneusement avec de l'eau. Au cas où le liquide rentrerait dans les yeux, consulter en plus un médecin. Le liquide qui sort de l'accu peut entraîner des irritations de la peau ou causer des brûlures.
- Ne pas utiliser d'accu endommagé ou modifié. Des accus endommagés ou modifiés peuvent avoir un comportement imprévisible et provoquer un incendie, une explosion ou engendrer un risque de blessures.
- Ne jamais exposer l'accu au feu ou à des températures trop élevées. Le feu ou des températures supérieures à 130 °C (265 °F) peuvent provoquer une explosion.
- Suivre toutes les instructions de charge et ne jamais charger l'accu ou l'outil sur accu hors de la plage de températures spécifiée dans le manuel d'utilisation. Une charge inappropriée ou hors de la plage de températures spécifiée risque d'endommager l'accu et accroître le risque d'incendie.
- L'outil électroportatif doit uniquement être réparé par un personnel qualifié et seulement avec des pièces de rechange d'origine. Ceci permet d'assurer la sécurité de l'appareil.
- Ne jamais entretenir d'accus endommagés. Toutes les opérations d'entretien sur des accus doivent exclusivement être réalisées par le fabricant ou un prestataire de service client agréé.
Consignes de sécurité pour visseuse
- Lors des travaux pendant lesquels la vis risque de toucher des câbles électriques cachés, tenir l’outil électroportatif uniquement par les surfaces isolées des poignées. Le contact de la vis avec un câble conducteur risque aussi de mettre les parties métalliques de l'appareil sous tension et de provoquer une décharge électrique.
Consignes de sécurité supplémentaires spécifiques à la visseuse
Sécurité des personnes- Utiliser le produit uniquement s'il est en parfait état.
- Ne jamais entreprendre de manipulation ou de modification sur l'appareil.
- Utiliser la poignée supplémentaire livrée avec l'appareil. La perte de contrôle peut entraîner des blessures.
- Toujours tenir l'appareil des deux mains par les poignées prévues à cet effet. Tenir les poignées toujours sèches et propres.
- Éviter de toucher des pièces en rotation – Risque de blessures !
- Pendant l'utilisation de l'appareil, porter des lunettes de protection adaptées, un casque de protection, un casque antibruit, des gants de protection et un masque respiratoire léger.
- Porter aussi des gants de protection pour changer d'outil. Risque de blessures par coupure et de brûlures au contact avec l'outil amovible.
- Porter des lunettes de protection. Les éclats de matière peuvent entraîner des blessures corporelles et aux yeux.
- Avant le début du travail, prendre connaissance de la classe de risque de la poussière générée lors des travaux. Utiliser un aspirateur avec une classification de sécurité autorisée officiellement et conforme aux dispositions locales concernant les poussières. Les poussières de matériaux telles que des peintures contenant du plomb, certains types de bois, du béton / de la maçonnerie / des pierres naturelles qui contiennent du quartz ainsi que des minéraux et des métaux peuvent être nuisibles à la santé.
- Veiller à ce que le poste de travail soit bien ventilé et porter, le cas échéant, un masque de protection respiratoire adapté au type de poussières. Le contact ou l'aspiration de poussière peut provoquer des réactions allergiques et/ou des maladies respiratoires de l'utilisateur ou de toute personne se trouvant à proximité. Certaines poussières, telles que des poussières de chêne ou de hêtre, sont réputées être cancérigènes, en particulier lorsqu'elles sont combinées à des additifs destinés au traitement du bois (chromate, produit de protection du bois). Les matériaux contenant de l'amiante doivent seulement être manipulés par un personnel spécialisé.
- Faire régulièrement des pauses et des exercices de massage des doigts pour favoriser l'irrigation sanguine dans les doigts. Lors d'un travail prolongé, les vibrations peuvent provoquer des troubles de la circulation sanguine ou du système nerveux des doigts, des mains ou du poignet.
- Avant d'entamer le travail, vérifier qu'il n'y a pas de câbles ou gaines électriques, tuyaux de gaz ou d’eau cachés dans la zone d'intervention. Toutes pièces métalliques extérieures de l'appareil sont susceptibles de provoquer une décharge électrique si un câble électrique est endommagé par inadvertance.
- Arrêter immédiatement l'outil électroportatif si l'outil se bloque. L'appareil peut dévier latéralement.
- Attendre jusqu'à ce que l'outil électroportatif soit arrêté avant de le déposer.
Utilisation et emploi soigneux des batteries
- Respecter les directives spécifiques relatives au transport, au stockage et à l'utilisation des batteries li-ion.
- Ne pas exposer les batteries à des températures élevées, ni au rayonnement direct du soleil ou au feu.
- Les batteries ne doivent pas être démontées, écrasées, chauffées à une température supérieure à 80 °C ou jetées au feu.
- Ne jamais utiliser ni charger d'accus qui ont subi un choc électrique, qui sont tombés de plus d'un mètre ou qui ont été endommagés d'une manière quelconque. Si tel est le cas, il convient de contacter le S.A.V Hilti .
- Si la batterie est trop chaude pour être touché, elle peut être défectueuse. Déposer le produit à un endroit non inflammable d'où il peut être surveillé, à une distance suffisante de matériaux inflammables et le laisser refroidir. Si tel est le cas, il convient de contacter le S.A.V Hilti .
Description
Vue d'ensemble du produit
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2072653/H2_BILD-Objekt_System_SID_22-A-G1_DEU_HILTI-SI-22A-00-00000-00.jpg)
- Hexagonal intérieur (SID)
- Éclairage
- Inverseur du sens de rotation droite / gauche avec dispositif de blocage
- Interrupteur de commande (avec variateur de vitesse électronique)
- Carré mâle extérieur (SIW)
- Commutateur de couple de rotation
- Patte d'accrochage (en option)
- Indicateur de l'état de charge de l'accu
- Boutons de déverrouillage (accu B22/…)
- Bouton de déverrouillage (accu B14/…)
Utilisation conforme à l'usage prévu
Le produit décrit est une boulonneuse à choc sans fil à guidage manuel. Elle est adaptée au serrage et au desserrage d'assemblages par vis, écrous et boulons filetés dans le bois, le métal, la maçonnerie et le béton.
La boulonneuse à choc doit uniquement être utilisée pour des applications ne nécessitant pas de couple de rotation précis / spécifique. Sinon, il y a risque de visser trop fort, d'endommager la vis ou la pièce travaillée.Pour ce produit, utiliser exclusivement les accus Li-Ion Hilti de la série B14 (SID/SIW 14‑A) ou B22 (SID/SIW 22‑A).
Pour ces accus, utiliser exclusivement les chargeurs Hilti de la série C4/36.
Indicateur de l'état de charge
Lors de l'utilisation de l'accu Li-Ion, l'état de charge peut être visualisé en appuyant légèrement sur un des boutons de déverrouillage (au maximal jusqu'à une résistance perceptible).État |
Signification |
---|---|
4 LED allumées. |
État de charge : 75 % à 100 % |
3 LED allumées. |
État de charge : 50 % à 75 % |
2 LED allumées. |
État de charge : 25 % à 50 % |
1 LED allumée. |
État de charge : 10 % à 25 % |
1 LED clignote. |
État de charge : < 10 % |
Équipement livré
Boulonneuse à choc, mode d'emploi.Boulonneuse à choc
SID 14‑A |
SIW 14‑A |
||
---|---|---|---|
Tension de référence |
14,4 V |
14,4 V |
|
Poids selon EPTA Procedure-01 |
1,3 kg |
1,3 kg |
|
Vitesse de rotation à vide de référence |
Position I |
0 tr/min … 1.000 tr/min |
0 tr/min … 1.000 tr/min |
Position II |
0 tr/min … 1.500 tr/min |
0 tr/min … 1.500 tr/min |
|
Position III |
0 tr/min … 2.500 tr/min |
0 tr/min … 2.300 tr/min |
|
Cadence de percussion |
≤ 3.100 bpm |
≤ 3.400 bpm |
|
Réglage du couple de rotation |
3 niveaux |
3 niveaux |
|
Grandes vis standard |
De M8 à M16 |
De M8 à M16 |
|
Grandes vis à résistance élevée |
De M6 à M12 |
De M6 à M12 |
|
Porte-outil |
Hexagonal int. 1/4″ avec manchon de sécurité |
Carré extérieur 1/2″ avec demi-rotule ou carré extérieur 3/8″ avec circlip |
|
Température ambiante en cours de service |
−17 ℃ … 60 ℃ |
−17 ℃ … 60 ℃ |
|
Température de stockage |
−20 ℃ … 70 ℃ |
−20 ℃ … 70 ℃ |
SID 22‑A |
SIW 22‑A |
||
---|---|---|---|
Tension de référence |
21,6 V |
21,6 V |
|
Poids selon EPTA Procedure-01 |
2,0 kg |
2,0 kg |
|
Vitesse de rotation à vide de référence |
Position I |
0 tr/min … 1.000 tr/min |
0 tr/min … 1.000 tr/min |
Position II |
0 tr/min … 1.500 tr/min |
0 tr/min … 1.500 tr/min |
|
Position III |
0 tr/min … 2.500 tr/min |
0 tr/min … 2.300 tr/min |
|
Cadence de percussion |
≤ 3.450 bpm |
≤ 3.500 bpm |
|
Réglage du couple de rotation |
3 niveaux |
3 niveaux |
|
Grandes vis standard |
De M8 à M16 |
De M8 à M16 |
|
Grandes vis à résistance élevée |
De M6 à M12 |
De M6 à M12 |
|
Porte-outil |
Hexagonal int. 1/4″ avec manchon de sécurité |
Carré extérieur 1/2″ avec demi-rotule ou carré extérieur 3/8″ avec circlip |
|
Température ambiante en cours de service |
−17 ℃ … 60 ℃ |
−17 ℃ … 60 ℃ |
|
Température de stockage |
−20 ℃ … 70 ℃ |
−20 ℃ … 70 ℃ |
Valeurs de bruit et de vibrations selon EN 62841
Les valeurs de pression acoustique et de vibrations mentionnées dans ces instructions ont été mesurées conformément à un procédé de mesure normalisé et peuvent être utilisées comme base de comparaison d'outils électroportatifs. Elles sont de plus adaptées à une évaluation préalable de l'exposition aux bruits et aux vibrations.Les indications fournies correspondent aux principales applications de l'outil électroportatif. Ces données peuvent néanmoins différer si l'outil électroportatif est utilisé pour d'autres applications ou avec des outils coupants différents, ou bien si l'entretien s'avère insuffisant. Dans ce cas, les expositions peuvent augmenter nettement dans tout l'espace de travail.
Pour une évaluation précise des expositions, il convient également de prendre en compte les temps durant lesquels l'appareil est arrêté ou marche à vide. Cela peut réduire considérablement les contraintes d'exposition dans tout l'espace de travail.
Par ailleurs, il convient de prendre des mesures de sécurité supplémentaires en vue de protéger l'opérateur des effets du bruit ou des vibrations, par exemple : entretien de l'outil électroportatif et des outils de coupe, maintien des mains à bonne température, organisation des processus de travail.
Valeurs d'émissions acoustiques
SID 14‑A |
SIW 14‑A |
SID 22‑A |
SIW 22‑A |
|
---|---|---|---|---|
Niveau de puissance acoustique (LWA) |
94 dB(A) |
94 dB(A) |
97 dB(A) |
97 dB(A) |
Incertitude sur la mesure du niveau de puissance acoustique (KWA) |
3 dB(A) |
3 dB(A) |
3 dB(A) |
3 dB(A) |
Niveau de pression acoustique d'émission (LpA) |
83 dB(A) |
83 dB(A) |
86 dB(A) |
86 dB(A) |
Incertitude sur la mesure du niveau de pression acoustique (KpA) |
3 dB(A) |
3 dB(A) |
3 dB(A) |
3 dB(A) |
SID 14‑A |
SIW 14‑A |
SID 22‑A |
SIW 22‑A |
|
---|---|---|---|---|
Valeur d'émission vibratoire lors du serrage de vis et d'écrous de taille maximale admissible (ah) |
7,5 m/s² |
7,5 m/s² |
11 m/s² |
11 m/s² |
Incertitude de serrage de vis et d'écrous de la taille maximale admissible |
1,5 m/s² |
1,5 m/s² |
1,5 m/s² |
1,5 m/s² |
Réglage du couple de rotation
La position du commutateur de réglage du couple de rotation détermine le couple de rotation.Modèle SID … SID 14‑A
SID 22‑A
Modèle |
|||
---|---|---|---|
SID 14‑A |
SID 22‑A |
||
Couple de rotation |
Position I |
50 Nm |
60 Nm |
Position II |
100 Nm |
110 Nm |
|
Position III |
150 Nm |
165 Nm |
SIW 22‑A
SIW 14‑A |
|||
---|---|---|---|
Carré ext. 1/2" avec demi-rotule |
Carré ext. 3/8" avec demi-rotule |
||
Couple de rotation |
Position I |
80 Nm |
65 Nm |
Position II |
120 Nm |
115 Nm |
|
Position III |
185 Nm |
160 Nm |
SIW 22‑A |
|||
---|---|---|---|
Carré ext. 1/2" avec demi-rotule |
Carré ext. 3/8" avec demi-rotule |
||
Couple de rotation |
Position I |
90 Nm |
75 Nm |
Position II |
135 Nm |
120 Nm |
|
Position III |
200 Nm |
175 Nm |
Accu 14,4 V
Tension nominale de l'accu |
14,4 V |
Température ambiante |
−10 ℃ … 60 ℃ |
Température de stockage |
−20 ℃ … 40 ℃ |
Accu 21,6 V
Tension nominale de l'accu |
21,6 V |
Température ambiante |
−17 ℃ … 60 ℃ |
Température de stockage |
−20 ℃ … 40 ℃ |
Préparatifs
Bien respecter les consignes de sécurité et les avertissements de la présente documentation ainsi que celles figurant sur le produit.Recharge de l'accu
- Avant de commencer la charge, lire le mode d'emploi du chargeur.
- Veiller à ce que les contacts de l'accu et du chargeur sont propres et secs.
- Charger l'accu à l'aide d'un chargeur homologué.
Introduction de l'accu
- L'accu doit être entièrement chargé avant la première mise en service.
- Insérer l'accu dans l'appareil jusqu'à ce qu'il s'encliquette avec un clic audible.
- Vérifier que l'accu est bien en place.
Retrait de l'accu
- Appuyer sur les boutons de déverrouillage de l'accu.
- Retirer l'accu hors de l'appareil.
Montage de la patte d'accrochage (en option)
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2072653/H2_BILD-Objekt_System_SID_22-A-G1_DEU_HILTI-SI-22A-70-00003-00.jpg)
- Retirer l'accu.
- Insérer la patte d'accrochage dans l'ouverture prévue à cet effet à la base de la visseuse.
- Fixer la patte d'accrochage à la ceinture à l'aide des 2 vis.
Montage de l'outil amovible
SID 14‑ASID 22‑A
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2072653/H2_BILD-Objekt_System_SID_22-A-G1_DEU_HILTI-SI-22A-70-00001-00.jpg)
- Vérifier que l'emmanchement de l'outil amovible est bien propre.
- Le cas échéant, nettoyer l'emmanchement.
- Le cas échéant, nettoyer l'emmanchement.
- Mettre l'inverseur du sens de rotation droite / gauche sur la position médiane ou sortir l'accu de l'appareil.
- Emmancher l’outil amovible à fond dans le porte-outil jusqu'à ce qu'il s'encliquette.
- Avant la mise en service, vérifier que l'outil amovible est bien en place et correctement serré.
Montage de l'outil amovible
SIW 14‑ASIW 22‑A
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2072653/H2_BILD-Objekt_System_SID_22-A-G1_DEU_HILTI-SI-22A-70-00002-00.jpg)
- Vérifier que l'emmanchement de l'outil amovible est bien propre.
- Le cas échéant, nettoyer l'emmanchement.
- Le cas échéant, nettoyer l'emmanchement.
- Mettre l'inverseur du sens de rotation droite / gauche sur la position médiane ou sortir l'accu de l'appareil.
- Aligner l'alésage latéral de l'outil amovible avec la demi-rotule sur le porte-outil.
- Pousser l'outil dans le mandrin jusqu'à ce qu'il s'encliquette.
- Avant la mise en service, vérifier que l'outil amovible est bien en place et correctement serré.
Montage de l'outil amovible
SIW 22‑A![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2072653/H2_BILD-Objekt_System_SID_22-A-G1_DEU_SIW22TA_050.jpg)
- Mettre l'inverseur du sens de rotation droite / gauche sur la position médiane ou sortir l'accu de l'appareil.
- Sortir le joint torique de la rainure de la douille.
- Retirer la goupille de blocage.
- Placer la douille sur le carré d’entraînement de l'appareil.
- Insérer la bague de retenue dans la douille.
- Monter le joint torique dans la douille.
- Avant la mise en service, vérifier que l'outil amovible est bien en place et correctement serré.
Utilisation
Bien respecter les consignes de sécurité et les avertissements de la présente documentation ainsi que celles figurant sur le produit.Réglage du couple de rotation
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2072653/H2_BILD-Objekt_System_SID_22-A-G1_DEU_HILTI-SI-22A-10-00001-00.jpg)
- Appuyer sur le sélecteur de couple de rotation aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce que la valeur de couple de rotation soit affichée à gauche à côté du commutateur de couple de rotation.
SID 14‑A
SID 22‑A
Modèle SID …
SIW 14‑A
SIW 22‑A
Modèle SIW …
Sélection du sens de rotation droite / gauche
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2072653/H2_BILD-Objekt_System_SID_22-A-G1_DEU_HILTI-SI-22A-10-00000-00.jpg)
- Régler l'inverseur du sens de rotation droite / gauche sur le sens de rotation souhaité.
Mise en marche
- Appuyer sur le variateur électronique de vitesse.
- La vitesse de rotation peut être réglée en faisant varier la profondeur d'enfoncement.
- La vitesse de rotation peut être réglée en faisant varier la profondeur d'enfoncement.
Vissages
- Mettre l'inverseur du sens de rotation droite / gauche sur la position médiane ou sortir l'accu de l'appareil.
- Régler le couple de rotation souhaité sur le sélecteur de couple de rotation.
Arrêt
- Relâcher le variateur électronique de vitesse.
Démontage de l'outil amovible
SID 14‑ASID 22‑A
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2072653/H2_BILD-Objekt_System_SID_22-A-G1_DEU_HILTI-SI-22A-50-00001-00.jpg)
- Mettre l'inverseur du sens de rotation droite / gauche sur la position médiane ou sortir l'accu de l'appareil.
- Tirer l'anneau du porte-outil vers l'avant et le maintenir fermement.
- Tirer l'outil amovible hors du mandrin.
- Relâcher l'anneau du porte-outil.
Démontage de l'outil amovible
SIW 14‑ASIW 22‑A
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2072653/H2_BILD-Objekt_System_SID_22-A-G1_DEU_HILTI-SI-22A-50-00002-00.jpg)
- Mettre l'inverseur du sens de rotation droite / gauche sur la position médiane ou sortir l'accu de l'appareil.
- Tirer l'outil amovible hors du mandrin.
Démontage de l'outil amovible
SIW 22‑A![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2072653/H2_BILD-Objekt_System_SID_22-A-G1_DEU_SIW22TA_060.jpg)
- Mettre l'inverseur du sens de rotation droite / gauche sur la position médiane ou sortir l'accu de l'appareil.
- Sortir le joint torique de la rainure de la douille.
- Retirer la goupille de blocage.
- Enlever la douille du carré d’entraînement de l'appareil.
- Monter la goupille de blocage.
- Monter le joint torique de sécurité dans la douille.
Nettoyage et entretien
Entretien de l'appareil- Éliminer prudemment les saletés récalcitrantes.
- Nettoyer les ouïes d'aération avec précaution au moyen d'une brosse sèche.
- Nettoyer le boîtier uniquement avec un chiffon légèrement humidifié. Ne pas utiliser de nettoyants à base de silicone, ceci pourrait attaquer les pièces en plastique.
- Veiller à ce que l'accu soit toujours propre et exempt de traces de graisse et d'huile.
- Nettoyer le boîtier uniquement avec un chiffon légèrement humidifié. Ne pas utiliser de nettoyants à base de silicone, ceci pourrait attaquer les pièces en plastique.
- Éviter toute pénétration d'humidité.
- Vérifier régulièrement qu'aucune pièce visible n'est endommagée et que les organes de commande sont parfaitement opérationnels.
- En cas d'endommagements et/ou de dysfonctionnements, ne pas utiliser le produit. Le faire immédiatement réparer par le S.A.V. Hilti .
- Après des travaux de nettoyage et d'entretien, vérifier si tous les équipements de protection sont bien en place et fonctionnent parfaitement.
Transport et stockage des appareils sur accu
Transport- Retirer les accus.
- Ne jamais transporter les accus en vrac.
- Avant toute utilisation consécutive à un transport prolongé de l'appareil et des accus, toujours vérifier qu'ils ne sont pas endommagés.
- Stocker l'appareil et les accus si possible au frais et au sec.
- Ne jamais stocker les accus exposés au soleil, sur des installations de chauffage ou derrière des vitres.
- Stocker l'appareil et les accus hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Avant toute utilisation consécutive à un stockage prolongé de l'appareil et des accus, toujours vérifier qu'ils ne sont pas endommagés.
Aide au dépannage
En cas de défaillances non énumérées dans ce tableau ou auxquelles il n'est pas possible de remédier sans aide, contacter le S.A.V. Hilti .Aide au dépannage
Défaillance |
Causes possibles |
Solution |
---|---|---|
L'appareil ne fonctionne pas. |
L'accu n'est pas complètement encliqueté. |
|
L'accu est déchargé. |
||
Impossible d'enfoncer le variateur électronique de vitesse ou le variateur est bloqué. |
Inverseur du sens de rotation droite / gauche sur la position médiane. |
|
La vitesse de rotation chute brusquement. |
L'accu est déchargé. |
|
L'accu se vide plus rapidement que d'habitude. |
Température ambiante très basse. |
|
L'accu ne s'encliquette pas avec un « double-clic » audible. |
Ergots d'encliquetage encrassés sur l'accu. |
|
Important dégagement de chaleur dans l'appareil ou dans l'accu. |
Défaut électrique. |
|
Charge excessive de l'appareil (limite d'emploi dépassée). |
|
Recyclage
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2072653/H2_SYM-Hinweis_M_M_DEU_Recycling_f.jpg)
Élimination des accusUne élimination non conforme des accus peut produire des émanations de gaz et de liquides nocives pour la santé.
- Ne pas envoyer ni expédier d'accus endommagés !
- Recouvrir les raccordements avec un matériau non conducteur pour éviter tout court-circuit.
- Éliminer les accus en veillant à ce qu'ils soient hors de la portée des enfants.
- Éliminer l'accu en le déposant auprès du Hilti Store local ou s'adresser à l'entreprise de collecte des déchets compétente.
RoHS (directive relative à la limitation d'utilisation des substances dangereuses)
Vous trouverez sous les liens ci-dessous le tableau des substances dangereuses : qr.hilti.com/r4923, qr.hilti.com/r4922, qr.hilti.com/r4927 et qr.hilti.com/r4926.Vous trouverez à la fin de cette documentation, sous forme de code QR, un lien menant au tableau RoHS.
Garantie constructeur
- En cas de questions sur les conditions de garantie, veuillez vous adresser à votre partenaire Hilti local.
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2072653/H2_BILD-Objekt_System_SID_22-A-G1_DEU_Konform.jpg)
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2072653/H2_BILD-Objekt_System_SID_22-A-G1_DEU_ROHS_SIW.jpg)
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2072653/H2_BILD-Objekt_System_SID_22-A-G1_DEU_ROHS_SID.jpg)