Le produit décrit est un cloueur à gaz. Il sert à planter des éléments de fixation appropriés (clous) dans le béton, l'acier, la brique silico-calcaire, des éléments de maçonnerie en béton, la maçonnerie crépie ainsi que dans d'autres matériaux récepteurs destinés à un montage direct (se reporter au manuel des techniques de fixation).
Le cloueur, la cartouche de gaz, l'accu et les éléments de fixation forment une unité technique. Cela signifie que des fixations sans problèmes avec ce cloueur peuvent uniquement être garanties, si les éléments de fixation ainsi que les recharges de gaz et les accus de
Hilti spécifiquement conçus pour le cloueur sont utilisés. Les recommandations de
Hilti concernant les fixations et applications sont uniquement valables dans ces conditions.
Le cloueur ne doit être utilisé que tenu à la main.
- Pour ce produit, utiliser exclusivement les accus Li‑Ion Hilti B12/2.6 ou B 12‑30.
- Pour ces accus, utiliser exclusivement les chargeurs Hilti de la série C 4/12-50.
Cloueur à gaz avec canon, 2 accus, chargeur, coffret, mode d'emploi.
D'autres produits système autorisés pour votre produit peuvent être obtenus auprès de votre
Hilti Store ou en ligne à l'adresse :
www.hilti.group
Le canon maintient le goujon resp. guide le clou et oriente l'élément de fixation lors de l'implantation à l'endroit voulu dans le matériau support.
Le curseur permet de réduire la profondeur d'implantation. Dans la position
EJECT , il déverrouille le canon pour le retrait.
État
|
Signification
|
+
|
Profondeur d'implantation standard
|
‑
|
Profondeur d'implantation réduite
|
EJECT
|
Déverrouillage du canon
|
Sur un matériau support plan, le pied d'appui facilite le placement perpendiculaire du cloueur, car il suffit alors de veiller à l'orientation latérale du positionnement perpendiculaire. Sur un matériau support irrégulier ou ondulé, il peut s'avérer nécessaire d'enlever le pied d'appui pour orienter le canon perpendiculairement au matériau support.
La patte d'accrochage à la ceinture peut être tirée à trois niveaux.
État
|
Signification
|
Niveau 1
|
Position pour l'accrochage à la ceinture
|
Niveau 2
|
Position pour l'accrochage à une échelle, un échafaudage, un portique, etc.
|
Niveau 3
|
Patte d'accrochage à la ceinture enlevée
|
Respecter les consignes de sécurité qui sont fournies avec la cartouche de gaz !
Pour son utilisation, la cartouche de gaz doit être introduite dans le compartiment à cartouche du cloueur.
L'état de la cartouche de gaz peut être lu sur l'afficheur à LED après avoir appuyé sur la touche
GAS .
En cas d'interruptions de travail, avant les travaux d'entretien et avant le stockage et le transport du cloueur, il faut retirer la cartouche de gaz.
Après avoir appuyé sur la touche
GAS , l'afficheur à LED indique l'état de la cartouche de gaz.
État
|
Signification
|
Toutes les quatre LED sont allumées en vert.
|
L'état de charge est de 100 % à 75 %.
|
Trois LED sont allumées en vert.
|
L'état de charge est de 75 % à 50 %.
|
Deux LED sont allumées en vert.
|
L'état de charge est de 50 % à 25 %.
|
Une LED est allumée en vert.
|
L'état de charge est de 25 % à 10 %.
|
Une LED clignote en vert.
|
- Niveau de remplissage inférieur à 10 %. Il est recommandé de remplacer la cartouche de gaz.
- La cartouche de gaz est vide ou non opérationnelle. Il est recommandé de remplacer la cartouche de gaz.
Même si l'état de remplissage affiché est "vide", la cartouche de gaz contient pour des raisons techniques encore un peu de gaz.
|
Une LED clignote en rouge.
|
Soit il n'y a pas de cartouche de gaz dans le cloueur, soit le type de cartouche ne convient pas.
|
Lorsque la touche de déverrouillage de l'accu est actionnée, l'afficheur indique le niveau de charge de l'accu et du cloueur.
État
|
Signification
|
Toutes les quatre LED sont allumées en vert.
|
L'état de charge est de 75 % à 100 %.
|
Trois LED sont allumées en vert.
|
L'état de charge est de 50 % à 75 %.
|
Deux LED sont allumées en vert.
|
L'état de charge est de 25 % à 50 %.
|
Une LED est allumée en vert.
|
L'état de charge est de 10 % à 25 %.
|
Une LED clignote en vert.
|
L'état de charge est inférieur à 10 %. Le cloueur est prêt à fonctionner
|
Une LED clignote en vert.
|
Le cloueur n'est pas prêt à fonctionner car il est surchargé ou surchauffé.
|