Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier

Chevilles charges lourdes pour applications exigeantes

Chevilles à expansion et verrouillage de forme approuvées pour le béton fissuré et validées pour les applications en sismique

Chevilles à expansion et verrouillage de forme Hilti

Approuvées selon les essais les plus contraignants et conformes aux certifications pour le béton fissuré, les charges de fatigue ainsi que la certification sismique C2 dans l’ATE, ces chevilles pour charges lourdes sont destinées aux applications les plus exigeantes sur les chantiers de construction. 

Grâce à notre logiciel de dimensionnement PROFIS Chevilles, le dimensionnement devient rapide, plus fiable et adapté à chacun de vos projets. Nos ingénieurs spécialisés peuvent également vous assister en vous rendant visite dans vos locaux ou directement sur votre chantier.

Charpente métallique

Charpente métallique

Les profilés métalliques et les platines de charpentes requièrent souvent des fixations aux performances élevées qui peuvent reprendre à la fois des efforts de traction et de cisaillement importants. Les chevilles pour charges lourdes permettent une reprise de charge importante en limitant le nombre de fixation sur une même platine. 

Conduits de tubes lourds

Fixation de tubes lourds et équipements

Avec de nombreux points de fixation, les conduits de tubes lourds sont mieux fixés par une solution de chevillage mécanique. Aussi, la fixation d’équipements techniques nécessite la fiabilité, la sécurité et la performance offertes par nos chevilles mécaniques HSL-3.

Installation de pré-murs sur un chantier

Fixation temporaire

Les fixations de pré-murs, de banches, et les étais tirant-poussant exercent des efforts de cisaillement importants et nécessitent des chevilles démontables. Nos chevilles mécaniques HSL-3 et HDA remplissent ces deux critères tout en proposant une installation facile et une mise en charge immédiate.

HSL-3 – polyvalence et sécurité

La performance telle que vous l’attendez d’une cheville à expansion Hilti, avec en plus, une polyvalence d’applications et une capacité de charge élevée.

Combinant des capacités importantes de charges en traction et cisaillement avec une installation facile et sécuritaire, les chevilles pour charges lourdes sont une alternative sûre et rentable par rapport aux solutions de fixation classique comme les goujons ou le chevillage chimique.

Avantages de la cheville à expansion Hilti

HSL-3 - Cheville pour charges lourdes pour applications de fixation exigeantes
  • Plus de 40 ans d’expérience sur le marché avec plusieurs millions de chevilles installées
  • Approuvée par des agréments techniques européens (ATE) et des organismes internationaux (ICC-ESR)
  • Convient pour le béton fissuré et non-fissuré, de classification C20/25 à C50/60
  • Convient pour les charges dynamiques : sismique C1 et C2, choc et fatigue
  • La performance sans aucun compromis, même en trous carottés
  • Des performances extrêmes au cisaillement grâce à son manchon d’habillage
  • Couple de serrage contrôlé automatiquement avec la version HSL-3-B
  • Des longueurs variables pour chacun de vos projets
  • Marquage de tête pour une identification plus facile lors d’une inspection
  • Se retire facilement pour les applications temporaires
La cheville à expansion HSL-3

HSL-3

Dispose d’une tête hexagonale fine pour une finition propre et esthétique et une installation simplifiée.

Plus d'informations
La cheville à expansion HSL-3-G

HSL-3-G

La finition en tige filetée et écrous permet de retirer facilement l’élément fixé du matériau support sans détériorer la fixation.

Plus d'informations
La cheville à expansion HSL-3-SK

HSL-3-SK

La tête fraisée avec empreinte hexagonale permet de dissimuler la cheville dans le support à fixer, pour une finition discrète et éviter les risques d’accroche.

Plus d'informations
Cheville Hilti HSL-3-B

HSL-3-B

La finition en tête hexagonale de couleur rouge rompt au couple de serrage nécessaire pour chaque cheville, permettant une installation sûre et vérifiée. Plus besoin de clé dynamométrique.

Plus d'informations
Cheville HSL-3-R​

HSL-3-R​

La tête hexagonale est désormais disponible en acier inoxydable (A4) pour des applications en milieu corrosif.​

Plus d’informations ​
Cheville Hilti HSL-3-GR​

HSL-3-GR​

La version tige filetée est également disponible en acier inoxydable (A4) pour les besoin de démontage ou de pose avant la pièce à fixer (éléments lourds).​

Plus d’informations ​
Cheville HSL-3-SKR ​

HSL-3-SKR ​

La finition tête fraisée en acier inoxydable (A4) est parfaitement adaptée à la fixation de garde-corps extérieur dans des établissement recevant du public.​

Plus d’informations ​

Contactez-nous
Contactez-nous