Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier

Fixation de Caillebotis et tôles larmées

Fixez vos caillebotis ou tôles larmées à l’aide des solutions de clouage Hilti. Vous posez ainsi vos mailles métalliques en toute sécurité et en un temps record.

Caillebotis métallique - Hilti

Pour mettre en place vos caillebotis ou tôles larmées, vous allez fixer des mailles ou plaques métalliques sur des supports principalement en acier.

Ces caillebotis sont généralement utilisés dans les unités de production des bâtiments tertiaires et industriels, comme les plateformes logistiques, salles de sport ou salles de concert, entrepôts, etc. Ils sont présents sur les passerelles, les escaliers de secours et les bouches d’aération au sol et se déclinent sous plusieurs formes : 

  • Pressé : un assemblage de barres porteuses et d’entretoises. Cette méthode peut être utilisée pour des escaliers, des revêtements de sol ou encore des garde-corps
  • Mi-fer : réalisé à des fins de faux plafond ou de plancher industriel, il se caractérise par un plat porteur et une entretoise de section identique
  • Lames inclinées : une technique inclinant les lames à 45°, idéal en tant que brise-soleil. Cette méthode permet notamment de limiter l’effet de vide lorsqu’il est utilisé en tant que revêtement de sol
  • Electroforgé : les entretoises décrivent des carrés en torsade reposant sur les barres porteuses. On utilise cette technique pour les escaliers ou les planchers industriels

Divers matériaux composent les caillebotis selon les contraintes professionnelles (esthétique et règles industrielles) qui s’imposent : acier, inox, aluminium ou encore polyester.

 

Comment fixer un caillebotis ou une tôle larmée ?

  • alt text

    Technologie clouage : fixation prémontée X-GR pour environnement moyennement corrosif

    Fiche produit X-GR
  • alt text

    Technologie vissage : fixation S-BT pour environnement moyennement ou très corrosif

    Fiche produit S-BT

Une solution pour chaque environnement

Hilti propose des solutions de fixations de caillebotis et tôles larmées par le clouage, selon votre environnement !
 
  • Plusieurs solutions pour tous les milieux corrosifs, de C1 à C5
  • Une résistance aux vibrations grâce à une membrane sur la coupelle (tests sismiques réalisés)
  • Une pose rapide avec accès uniquement par le haut
  • L’exigence « anti-dérapante » avec des coupelles bombées
  • Un démontage possible pour de la maintenance

Pour fixer vos caillebotis et tôles larmées, choisissez votre solution en fonction de votre environnement corrosif

Selon votre environnement, du plus corrosif (C5) au moins corrosif (C1) en passant par l’intermédiaire (C3), Hilti vous propose des fixations rapides et sécuritaires pour vos chantiers.

Milieu non corrosif (C1 : matériaux électro zingué)

Nous nous engageons à ne vous proposer que le meilleur en termes de solutions et d’équipements. Quel que soit l’environnement auquel vous destinez votre fixation de caillebotis, cette dernière offrira une résistance à toute épreuve : corrosion, vibrations, accessibilité… Nous prenons en compte l’intégralité de vos impératifs et vous proposons des solutions adaptées à chaque environnement.

Parcourez notre catalogue en ligne pour choisir les clous, coupelles et joints d’étanchéité adaptés à vos travaux. 

Réouverture de nos Hilti Store le 2 Juin Plus d'informations

Contactez-nous
Contactez-nous