Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier

Chargeurs de vis en bande SD-M pour plaquistes

Conçus pour les plaquistes, nos chargeurs de vis en bande facilitent l'installation de plaques de plâtre au plafond et la pose de cloisons

Associés à nos visseuses filaires ou sur batterie comme la SD 5000-A22, les chargeurs de vis en bande SD-M1 et SD-M2  vous permettent de réaliser rapidement la pose de plaques de plâtre et de cloisons.
Faciles d'utilisation, ils se clipsent et de déclipsent en un tour de main !
Leur système d'alimentation en bandes réduit considérablement les risques de blocages et pertes de vis et vous permet de garder une main libre pour tenir ou ajuster la plaque si besoin.

 

 

 

Découvrez tous les avantages des chargeurs de vis en bande

  • alt text
    1 / 2
    Vidéo de démonstration

    Regardez comment réaliser rapidement la pose de cloisons et de plaques de plâtre à l'aide d'une visseuse équipée d'un chargeur de vis en bande

  • alt text
    2 / 2
    Ce qu'en pensent nos clients

    Témoignage d'un de nos clients sur le chargeur de vis en bande SD-M1

Pourquoi choisir un chargeur de vis en bande ?

chargeurs de vis en bande pour plaquiste

Boostez votre productivité

  • Moins fatiguant que le vissage unitaire, le vissage en bande vous aide à finir vos chantiers plus rapidement
  • Travaillez facilement au plafond : le vissage en bande vous permet d’utiliser votre main libre pour maintenir la plaque de plâtre au-dessus de vous et de visser en toute facilité
chargeurs de vis en bande pour plaquiste

Gagnez en confort de travail

  • Gardez une main de libre pour tenir la plaque, ajuster le rail ou prendre appui lors de travail en hauteur
  • Travaillez au plus près de la plaque grâce au design compact du chargeur ; facilite également les vissages dans les angles
  • Plus de limailles de fer dans les doigts. Désormais, avec les bandes en plastique, prendre des vis par poignées n’est plus une contrainte
chargeurs de vis en bande pour plaquiste

Assurez votre sécurité

  • Plus besoin de mettre les vis à la main, vous gardez vos gants et attrapez vos vis plus facilement (les petites bandes tiennent dans la poche). Fini la limaille dans les doigts
  • Pour vos installations de faux-plafonds en toute sécurité, utilisez le chargeur de vis associé au tube prolongateur SME
chargeurs de vis en bande pour plaquiste

Garantissez un travail propre

  • Réglez la profondeur d’implantation de la vis pour une finition optimale
  • Votre visseuse ne se bloque plus et vos chantiers ne sont plus jonchés de vis

Calculez le gain de productivité réalisé grâce à votre chargeur de vis en bande

Sélecteur clous et vis

 

Avec notre application pour smartphone « Sélecteur clous et vis », trouvez rapidement la solution de fixation adaptée à votre application.
L’application vous permet également de calculer rapidement les économies réalisées grâce au vissage en bande.

 

Comment choisir le chargeur de vis en bande adapté à vos besoins ?

Comment bien utiliser le chargeur de vis en bande ?

alt text
Guide d’utilisation du chargeur de vis en bande

Comment bien utiliser les chargeurs de vis en bande SD-M 1 et SD-M 2 Hilti associés à la visseuse sans fil SD 5000-A2 Hilti.

Quelles vis utiliser avec mon chargeur de vis en bande ?

Quelles visseuses sont compatibles avec mon chargeur de vis en bande ?

alt text
Guide de dépannage des chargeurs de vis en bande

Les bons gestes

Réouverture de nos Hilti Store le 2 Juin Plus d'informations

Contactez-nous
Contactez-nous