Fixations de plomberie et électricité par clouage

Grâce à la technologie clouage, vos fixations de plomberie et électricité sont réalisables en un temps record, en toute sécurité, quel que soit le support

Que vous soyez électricien ou plombier, la pose de fixations est une étape incontournable de vos chantiers. Elle peut néanmoins s'avérer répétitive et chronophage.

Nos solutions innovantes vous permettent de fixer par clouage et dans les règles de l'art toutes vos installations sur béton ou acier. Elles sont conçues pour faciliter votre travail : vous posez vos fixations plus rapidement et dans des conditions de confort et de sécurité améliorées.

Les applications possibles en plomberie / électricité

Applications électriciens :

1 – Chemins de câbles                      

2 – Tuyaux, gaines                              

3 – Boitiers électriques   

4 – Goulotte – Boitiers PVC

5 – Sécurisation luminaires

Applications plombiers

6 – Gaines de ventilation/Aération

7 – Tuyaux et gaines au sol

Fixation de câbles

Solution plafond : X-EKB

Pour réaliser la distribution secondaire, la fixation de câbles est à réaliser avec l’élément X-EKB qui permet de fixer les câbles au plafond ou au mur tout en restant ajustable (ajout ou retrait de câbles).

Ils existent pour 4, 8 ou 16 câbles. Une version flamme retardant est disponible.

Avantages :

  • Ajouter et enlever des câbles très facilement
  • QSE : pas de poussière, pas de vibration et moins de bruit
  • Avis technique CSTB pour se fixer en sous face de dalle
  • Jusqu’à 6 fois plus rapide que la méthode traditionnelle (perforateur + cheville)

Nos solutions

Descente de tiges filetés

M6 ou M8 - X-HS-M

La descente de tige fileté permet de fixer les paniers légers pour câbles ou des évacuations de condensat avec pente de bloc de climatisation.

L’attache existe pour tige de diamètre M6 ou M8 et clous pour béton ou acier.

Avantages :

  • Grâce à la perche, travailler depuis le sol sans gazelle
  • QSE : pas de poussière, pas de vibration et moins de bruit
  • Avis technique CSTB pour se fixer en sous face de dalle
  • Jusqu’à 6 fois plus rapide que la méthode traditionnelle (perforateur + cheville)

Nos solutions

Gaines de ventilation ou d’aération

X-HS-W

La fixation permet de supporter des gaines de ventilation ou d’aération quel que soit le support et le diamètre. Elle est fournie avec un stopper de câble pour réaliser une boucle. Disponible en 1, 2 ou 3 mètres et clous pour béton ou acier.

Application réalisable aussi avec l’attache X-CC 

Avantages :

  • Simple à mettre en place
  • QSE : pas de poussière, pas de vibration et moins de bruit
  • Avis technique CSTB pour se fixer en sous face de dalle
  • Jusqu’à 6 fois plus rapide que la méthode traditionnelle (perforateur + cheville)

Nos solutions

Tuyaux, gaines : au sol

X-FB

Fixez toutes vos gaines et tuyaux de 8 à 40 mm de diamètre au sol ou mur avec l’élément X-(D)FB. Vous conservez toujours une main de libre lors de la manipulation, car il tient dans le nez de l’appareil. Utilisez le X-FB-E uniquement pour les fixations au sol.

Avantages :

  • Version simple ou double
  • Amortisseur d’énergie pour un meilleur placage
  • QSE : pas de poussière, pas de vibration et moins de bruit
  • Jusqu’à 6 fois plus rapide que la méthode traditionnelle (perforateur + cheville)

Nos solutions

Tuyaux, gaines : mur et plafond

X-EKS & X-EKSC

Pour toutes les fixations de tubes IRO ou similaires, l’élément X-EKS est idéal pour un résultat esthétiquement propre en très peu de temps. Vous avez même la possibilité de sécuriser votre installation avec l’attache X-EKSC se refermant (pour parking à hauteur d’homme).

Avantages :

  • Parfaite finition en un minimum de temps
  • QSE : pas de poussière, pas de vibration et moins de bruit
  • Avis technique CSTB pour se fixer en sous face de dalle
  • Jusqu’à 6 fois plus rapide que la méthode traditionnelle (perforateur + cheville)

Nos solutions

Fixation avec rilsan

Tuyaux au mur ou plafond : X-ECT

Pour toutes les fixations de tubes ou fagots de câbles, l’élément X-ECT est idéal pour un travail exécuté rapidement. Existe en gris ou noir ainsi qu’en version flamme retardant et résistant aux UVs.

Avantages :

  • Existe en version flamme retardant ou résistant aux UVs
  • QSE : pas de poussière, pas de vibration et moins de bruit
  • Avis technique CSTB pour se fixer en sous face de dalle
  • Jusqu’à 6 fois plus rapide que la méthode traditionnelle (perforateur + cheville)

Nos solutions

Fixation de nappe au sol

Feuillard textile X-TT

Lors de nappage au sol de gaines, le feuillard textile X-TT est idéal. Il permet de fixer au sol de nombreuses gaines simplement à l’aide de 2 clous. Etant en matière textile, il ne sera pas coupant ou dangereux lors de la manipulation. 

Avantages :

  • Fixation de nombreuses gaines en un minimum d’étapes
  • QSE : pas de poussière, pas de vibration et moins de bruit
  • Jusqu’à six fois plus rapide que la méthode traditionnelle (perforateur + cheville)

Nos solutions

Fixation goulottes, boitiers électriques

X-ET

Vous gagnerez du temps lors de la pose de vos goulottes ou boitiers électriques PVC grâce à l’amortisseur X-ET. Son design permet d’amortir l’énergie du clou et d’assurer un parfait placage de la pièce à fixer.

Avantages :

  • Amortisseur d’énergie pour un parfait placage
  • QSE : pas de poussière, pas de vibration et moins de bruit
  • Jusqu’à 6 fois plus rapide que la méthode traditionnelle (perforateur + cheville)

Nos solutions

Fagot de câbles au plafond

X-ECH

Lors de passage de câbles en nombre au plafond en dehors d’un chemin de câbles, vous pouvez utiliser l’élément X-ECH pour fagot de câbles. Il reste ajustable même après la pose. Existe en 3 dimensions 10, 20 ou 30 câbles.

Avantages :

  • Travail depuis le sol grâce à la perche
  • QSE : pas de poussière, pas de vibration et moins de bruit
  • Avis technique CSTB pour se fixer en sous face de dalle
  • Jusqu’à 6 fois plus rapide que la méthode traditionnelle (perforateur + cheville)

Nos solutions

Sécurisation de luminaires

X-CC

La sécurisation des luminaires devient une étape simple et rapide grâce à l’attache X-CC. Vous pouvez passer les câbles directement fournis avec le luminaire dans l’attache.

Application réalisable aussi avec l’attache X-HS-W

Avantages :

  • Travail depuis le sol grâce à la perche
  • QSE : pas de poussière, pas de vibration et moins de bruit
  • Avis technique CSTB pour se fixer en sous face de dalle
  • Jusqu’à 6 fois plus rapide que la méthode traditionnelle (perforateur + cheville)

Nos solutions

Fixation d’éléments sur acier

Clou goujon X-BT-MF

Le clou goujon X-BT-MF a été spécialement conçu pour les travaux de fixations sur acier

Cette solution vous permettra de fixer dans les matériaux à haute dureté, revêtus ou dont le transpercement est interdit tels que les consoles, rails, boitiers électriques ou chemin de câbles.

Ces clous ont été conçus pour les électriciens installateurs. Ils vous feront gagner du temps lors de la pose et leur manipulation se réalise en toute sécurité. Une fois posé, le clou permet d’avoir une fixation d’une fiabilité inégalée sur le marché.

Avantages :

  • Jusqu’à 6 fois plus rapide que la méthode traditionnelle (crapots)
  • Reprise de charge importante : Jusqu’à 1,8kN
  • Protection contre la corrosion assurée : Environnement C3

Nos solutions

Mise à la terre ou pontage

Clou goujon X-BT-ER

Avec le clou goujon X-BT-ER, réalisez des connexions électriques en toute sécurité et en moins d’une minute. 

Grâce à la technologie du système X-BT, le clou est non traversant (épaisseur minimum support ≥ 8mm) et aucune retouche n’est à prévoir une fois posé, même en environnement très corrosif (C5).

Avantages :

  • Jusqu’à 6 fois plus rapide que la méthode traditionnelle (crapots)
  • Hautes valeurs de connexions
  • Reprise de charge importante : jusqu’à 2,8 kN
  • Protection contre la corrosion assurée

Nos solutions