Ponceuses diamant pour les murs et les sols

Avec nos ponceuses diamant DG 150 et DGH 130 réalisez facilement le ponçage et la finition de vos murs ainsi que le ponçage de vos sols en béton

Ponceuse diamant DGH 130 Hilti pour le ponçage des murs

La ponceuse diamant DG 150 pour le ponçage des sols et la nouvelle ponceuse diamant DGH 130 pour les murs vous assurent une productivité accrue et une finition de haute qualité. Le confort de l'utilisateur est garanti avec ces deux ponceuses, grâce à une conception ergonomique et un fonctionnement pratiquement sans poussière lorsqu'elles sont raccordées à un aspirateur Hilti.

Quelle est votre application ?

Ponçage et finition des murs 

La ponceuse diamant DGH 130 est parfaite pour le nettoyage des coffrages et la préparation aux travaux de peinture. Utilisez nos nouveaux plateaux de finition pour une surface sans rayure sur les murs en béton exposés et limitez les travaux coûteux de reprise du béton.


Ponçage de sols en béton 

La ponceuse diamant DG 150 est puissante et équilibrée, optimisée pour le lissage, le nivelage ou le dépolissage des sols en béton, ainsi que pour le retrait de peinture et autres revêtements.

 

 

Ponceuse diamant DGH 130 : spécialiste des murs

La dernière-née de notre gamme de ponceuses est spécifiquement conçue pour venir à bout des murs en béton sans effort. La ponceuse DGH 130 vous aide à maximiser votre productivité pour les applications de ponçage léger et de finition. 

  • La poignée ergonomique est parfaitement adaptée et l'effet ventouse anti-fatigue maintient l'outil contre le mur, vous permettant ainsi de poncer jusqu'à 50 % de mur en plus par jour par rapport à une meuleuse d'angle.
  • Utilisez un seul outil pour le ponçage et la finition avec les nouveaux disques de finition innovants Hilti. 
  • Respectez la réglementation concernant la poussière grâce au raccordement d'aspiration très pratique avec accès aux angles et réglage de la hauteur.

Meules diamant et disques de finition

Avec notre large gamme de meules diamant pour la ponceuse DGH 130, complétée par une nouvelle gamme disques de finition, améliorer la qualité de surface est possible en seulement deux étapes :

Étape 1   
 
Meules diamant universelles pour le ponçage : optez pour la gamme SPX, SP ou P selon les performances souhaitées.   
 
  • La forme du segment spécifique vous permet de réduire les rayures, supprime la nécessité de reprise des ouvrages
  • Le revêtement de segment offre un excellent accès aux angles 
  • L'assortiment de diamants optimisé et la conception en acier avancée vous permettent travailler très rapidement

Étape 2 

Des disques de finition spécialement conçus pour la ponceuse DGH 130, offrent un grand bond en avant en termes de rendu sur la qualité de surface.

  • Des surfaces sans rayures pour vos murs en béton
  • Un large choix de types d'abrasifs, plus brut pour une correction localisée rapide ou extra fine pour la préparation de béton visible 
  • Excellent rapport prix/durée de vie

Ponceuse diamant DG 150 : l'experte des sols

La DG 150 fut l'une des premières ponceuses portatives du marché adaptée pour les sols. Testée sur les nouveaux bâtiments et les travaux de rénovation pendant plus de dix ans, cette ponceuse est légère, confortable et simple d’utilisation. 

  • Grâce à son moteur sans charbon, vous pouvez compter sur la ponceuse DG 150 pour surpasser les outils concurrents et réaliser les travaux les plus difficiles
  • Son taux de retrait inégalé vous permet de poncer 100 % de sol en plus par jour par rapport à une meuleuse d’angle sur tous les matériaux
  • Associée à un aspirateur Hilti, le carter d'aspiration réglable permet de travailler presque sans poussière

Meules diamant universelles et spécialisées

Nous avons développé une gamme de meules diamant premium pour la ponceuse DG 150, pour une vitesse et une durée de vie inégalées. Toutes les meules diamant SPX offrent un assortiment personnalisé de tailles de diamant avec des indicateurs de performance élevés, des performances de refroidissement avancées et peu de vibrations.

Produits associés

  • Meule diamant universelle SPX

    Meule SPX universelle

    Parfait pour le ponçage du béton, les chapes et les pierres naturelles.

    En savoir plus
    Meule diamant universelle abrasive Hilti SPX

    Meule SPX abrasive

    Permet un ponçage rapide et offre une longue durée de vie sur les matériaux abrasifs et le béton frais.

    En savoir plus
    Meule diamant universelle SPX pour revêtement

    Meule SPX retrait du revêtement

    Spécialement conçue pour retirer des revêtements fins d'adhésif, de peinture ou d'époxy.

    En savoir plus
    Meule diamant SP universelle

    Meule SP universelle

    Meule diamant premium pour poncer rapidement le béton, la chape et la pierre naturelle

    En savoir plus
    Meule diamant standard

    Meule P universelle

    Meule diamant standard pour meuleuses d'angle – pour le ponçage plus rapide du béton, des chapes et de la pierre naturelle

    En savoir plus

Dites adieu à la poussière

Le respect de la réglementation sur les poussières est indispensable pour protéger votre santé. Les ponceuses DGH 130 et DG 150 sont conçues pour fonctionner en continu avec les aspirateurs Hilti.

Vous pouvez ainsi travailler quasiment sans poussière. Le tuyau d'aspiration se fixe facilement sur la ponceuse et le réglage de la hauteur du carter d'aspiration est simple. Pour les travaux dans des angles serrés, le carter d'aspiration peut pivoter pour atteindre les angles.