Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier

Nos solutions pour façades ventilées

Découvrez nos systèmes d’ossatures en aluminium pour votre bardage de façades ventilées. Des solutions rapides, adaptables et résistantes ! Notre équipe d’ingénieurs vous aide à choisir le système d’ossature le plus adapté à votre projet de façade ventilée ou bardage rapporté.

Le système d'ossature qui répond à vos exigences

ossature façade ventilée

Quelle que soit l’ossature d’un bardage, la façade est la principale « vitrine » d’un édifice. Elle dessine la première image, fait naître la première impression. Le système d’ossature participera aussi, en grande partie, aux performances énergétiques du bâtiment. Pour toutes ces raisons son choix est des plus importants.

La robustesse et la durabilité de votre façade dépendent en grande partie du système d’ossature choisi. Les façades ventilées se doivent donc aujourd’hui de satisfaire à des exigences encore plus contraignantes.

Votre système d’ossature doit s’adapter à tous les types de panneaux, depuis l’isolation thermique jusqu’à la recherche d’une durabilité optimale.

  • Fixation de panneaux HPL sur une ossature de bardage en aluminium
    1 / 3
    Fixation de panneaux HPL sur une ossature de bardage en aluminium

  • Fixation de panneaux de bardage sur une ossature horizontale
    2 / 3
    Fixation de panneaux de bardage sur une ossature horizontale

  • Fixation d'un bardage rapporté sur une ossature métallique double
    3 / 3
    Fixation d'un bardage rapporté sur une ossature métallique double

Service technique Hilti

Un système d'ossature résistant aux charges les plus élevées

Une solution alliant sécurité et confort

Votre système d’ossature doit avant tout répondre à des exigences de sécurité, c’est pourquoi nous vous assurons une résistance aux charges les plus élevées. Sensibles au confort de vos compagnons, nous avons également optimisé la légèreté et l’adaptabilité de chaque composant de notre système d’ossature.

Les supports Hilti pour façade ventilée offrent de nombreux avantages :

  • Grande polyvalence, pour un maximum de flexibilité dans la conception de la façade
  • Structures statiquement optimisées
  • Pattes équerres, profilés, connecteurs et fixations parfaitement ajustables
  • Représentation graphique de la procédure d‘installation de la structure
  • Production de plans d‘installation pour des projets entiers
  • Note de calcul justifiant tous les éléments de l’ossature
  • Support permanent de nos équipes pour les études techniques de façade

Nous vous accompagnons afin de réaliser l’étude technique et la note de calcul  de votre projet de façade. Nous vous aidons à choisir les produits les mieux adaptés à votre situation. En adaptant le système d’ossature avec précision, nous faisons en sorte de vous proposer la solution la plus économique.

Pour bénéficier de notre expertise en matière d’ossature bardage, envoyez vos plans, au format numérique, à notre service technique. Nous pourrons alors réaliser l’étude technique façade et vous conseiller dans le choix de votre système d’ossature pour façade ventilée.

Une solution coupe-feu pour la façade ventilée

La barrière intumescente cp 674

La barrière intumescente CP 674 est la solution invisible en façade ventilée qui vous assure une barrière au feu entre chaque étage.

une solution coupe feu pour la facade ventilée

Une solution qui permet une grande liberté architecturale 

Un des principaux inconvénients de la bavette métallique traditionnelle est qu’elle empêche la liberté de création architecturale. En effet, cette bavette n’est pas forcément esthétique et elle est visible de l’extérieur.

Notre barrière intumescente CP 674 solutionne tous ces inconvénients. Placée entre l’isolant et le bardage, elle n’a aucun impact visuel sur l’extérieur de la façade.

C’est donc une solution invisible qui donne une liberté de création accrue. Avec une pose rapide et très facile, elle a la particularité d’être le seul produit coupe-feu testé et approuvé pour une tenue au feu supérieure à 120 min.

Encore mieux : vous pouvez l’intégrer à tous les types de panneaux incombustibles qui existent sur le marché, sans imposition de système à utiliser.

Une installation simple et une tenue au feu optimale

Les problématiques liées à la résistance au feu sont de plus en plus considérées par le gouvernement et les entreprises. C’est un élément clé qui assure la sécurité des occupants d’un établissement et un bon respect de la loi.

Grâce à sa bande intumescente qui parcoure le produit dans toute sa longueur, le CP 674 assure une tenue au feu 8 fois supérieure à la bavette traditionnelle pour atteindre les 120 minutes de résistance (Rapport d’essai EFFECTIS).

En plus de résister aux flammes, le système intumescent est une très bonne barrière antifumée et qui ne laisse pas passer la chaleur.

Cette solution présente sur le marché deviendra la meilleure alliée des poseurs. Sa simplicité d’utilisation lui donne l’avantage d’être directement prête à l’emploi et très facile à installer. Le produit viendra se greffer en même temps que l’isolant pour faciliter encore une fois la pose.

En juin, Hilti accompagne votre reprise d'activité avec nos offres à saisir Découvrir les offres

Contactez-nous
Contactez-nous