Système dalle à dalle pour façade ventilée

Nouvelle structure pour façade ventilée en dalle à dalle permettant de fixer une ossature uniquement

Notre système dalle à dalle pour façade ventilée se compose principalement d’équerres, de profilés et de connecteurs. Fixé uniquement sur les dalles, sa pose est jusqu’à 50 % plus rapide que la méthode traditionnelle.

Éléments de notre système dalle à dalle pour façade ventilée

Équerre

Plus robustes, nos équerres assurent une bonne tenue même dans les applications les plus contraignantes. Elles sont flexibles et adaptables sur toutes les configurations chantiers.

Équerre MFT-S2S UI L

Profilé

Six types de profilées disponibles avec une épaisseur de 2 à 2,5 mm.

Profilé MFT-S2S TT

Connecteur

Connecteur de profilé pour assurer la dilatation du système et connecteur d’angle pour faire le tour des fenêtres sans avoir à percer.

Connecteur MFT-S2S PC

Un système innovant

Notre système dalle à dalle pour façade ventilée vous offre plusieurs avantages :

  • Pose verticale en toute simplicité jusqu’à 50 % plus rapide que la méthode traditionnelle.
  • Jusqu’à 5 fois moins d’équerre par m² que la méthode traditionnelle.
  • Optimisation du coefficient de conductivité thermique grâce aux cales thermiques et à la réduction du nombre d’équerres.
  • Un seul type d’équerre à utiliser pour toutes les configurations du chantier quel que soit votre support (métal, bois, béton).
  • Solution complète pour traiter les ouvertures sans devoir percer le matériau de base.
  • Système de structure compatible avec tous types de panneaux pour une libre conception de la façade.

Nos solutions pour vos façades

Ce système dalle à dalle répond aux applications de fixation dans les matières de base fragiles comme le parpaing ou la brique. Vous fixez uniquement sur les dalles en évitant tout percement sur les voiles même lorsqu’une ouverture existe.

Grâce à la réduction considérable du nombre d’équerres ce système est parfait pour la rénovation afin de réduire les nuisances sonores et limiter au maximum le percement dans des supports potentiellement amiantés.

Système qui permet un redressement très facile d’une façade grâce aux 60 mm d’ajustement d’équerres.

Une solution complète et efficace pour les bâtiments avec ouvertures. Nos profilés vous permettent de faire le contour de vos fenêtres sans devoir percer.

Nos systèmes vous offrent de nombreuses possibilités architecturales afin d’améliorer l’apparence extérieur de votre bâtiment.

alt text
1 / 2

alt text
2 / 2

Demande d’étude technique

  • Nous réalisons à votre demande une étude technique de votre projet de façade avec une zone représentative incluant les ouvertures afin d’avoir une meilleure visibilité.

    Service technique 01 30 12 65 01

Catalogue produits