Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier

Nos marteaux-piqueurs

Conçus pour résister aux conditions de chantier les plus extrêmes, les burineurs Hilti sont la référence en termes de performance, de durée de vie et de confort.

Des marteaux-piqueurs pour vos chantiers


Du piqueur au burineur et jusqu’au marteau piqueur, réalisez tous vos travaux ; de la simple rénovation de surface à la démolition lourde.

  • Enlever les cueillis, déjointer
  • Rainurer, faire des saignées
  • Décrépir, décarreler, déplâtrer
  • Réaliser des ouvertures au mur et au sol
  • Découper de l’asphalte et du bitume
  • Réaliser des travaux de voirie et de canalisation

Découvrez le premier burineur sur batterie au monde

marteaux piqueur hilti

Le marteau-piqueur TE 300-A36 est en avance sur son temps. C’est en effet le tout premier burineur sur batterie au monde et il tire son énergie de sa puissante batterie 36 V 5,2 Ah.

Sa forme en L et sa poignée en D en font un outil ergonomique pour une utilisation quotidienne. La puissance de nos batteries garantit une fréquence d’impact élevée - 4500 impacts/min - pour une énergie de frappe de 3,6 J.

Pour votre sécurité et votre confort, il est équipé de notre technologie AVR anti-vibration qui limite les risques de troubles musculosquelettiques (TMS). 

Quelle catégorie de marteau-piqueur choisir ?

Choisir le bon marteau-piqueur en fonction de l’application permet d’augmenter la productivité sur chantier et de diminuer la fatigue de l’utilisateur.

Pour vous aider à choisir le bon outil, il est important de se poser les bonnes questions :

  • Est-ce du burinage correctif de surface ou de la démolition ?
  • Dans quelle position vais-je travailler principalement ?
  • Quels sont les matériaux de base que je vais travailler principalement ?
  • Quelle est l’épaisseur du matériau à démolir ?       
quel burineur choisir

Pourquoi choisir un marteau-piqueur Hilti ?

Performance, robustesse, confort

Extremo de inserción del martillo picador TE 800-AVR

Les nouveaux marteaux-piqueurs Hilti propulsent l'électropneumatique à un niveau jamais atteint !

La performance de démolition d’un burineur dépend de 3 facteurs internes à la machine :

  • l’énergie d’impact (en joules)
  • la fréquence d’impact (en coups/min)
  • l’emmanchement de la machine (en mm)

Chez Hilti, nous optimisons la combinaison des 3 facteurs - énergie, fréquence, emmanchement - pour obtenir la meilleure performance de démolition. C’est pourquoi par exemple nous avons développé l’emmanchement TE-S (22 mm) sur le TE 800, TE 1000 et TE 2000 à la place du SDS-Max (18 mm), plus large et plus adapté par rapport à la puissance des burineurs.

Durée de vie unique au monde

Pourquoi les burineurs Hilti sont-ils si robustes ?

Chez Hilti, nous investissons énormément dans la recherche et le développement de technologie de pointe, garantissant des durées de vie 3 fois supérieures à la moyenne du marché. 

  • Un moteur à inductions
    1 / 3
    Un moteur à induction

    Plus léger et moins encombrant qu’un moteur traditionnel, le moteur à induction ne contient pas de pièces dites « d’usure » qui nécessitent une maintenance régulière (charbons, commutateur et bobine). Les révisions sont donc moins fréquentes. Sa puissance est utilisée de façon optimale sans aucune déperdition d’énergie.

  • lubrification
    2 / 3
    Chambres de lubrification séparées

    Mandrin, mécanisme de frappe et engrenage sont séparés et entièrement étanches. Protégées de la poussière, les pièces du moteur et de l’engrenage ont alors une plus longue durée de vie.

  • Système électronique intégré
    3 / 3
    Système électronique intégré « HI DRIVE »

    La machine est protégée des variations de tension : surtension (groupe électrogène) et sous-tension (rallonge) et délivre ainsi une puissance constante optimale.

Votre confort et votre sécurité sont notre priorité

Système AVR - Réduction des vibrations

Réduction des vibrations - Système AVR

Nos marteaux-piqueurs sont équipés d’un système anti-vibrations : poignée arrière découplée ou coque complètement séparée du moteur. Réduit les risques de TMS et augmente le confort d’utilisation.

Récupération des poussières - Système DRS-B

Récupération des poussières - Système DRS-B

Compatible avec tous nos marteaux-piqueurs en emmanchement SDS-Max et TE-S, le récupérateur de poussière DRS-B réduit le risque lié à l’exposition à la poussière,  prolonge la durée de vie de l’appareil et diminue sa fréquence de nettoyage.

Découvrez nos burineurs en action !

  • alt text
    1 / 3
    TE 500-AVR, plus de performance, moins de vibrations

    Maniable et léger, le piqueur TE 500-AVR permet de réaliser des travaux de piquage dans la maçonnerie et le béton ainsi que toutes les applications de décarrelage et décrépissage en rénovation et réhabilitation. Equipé d’un système anti-vibrations limitant les risques de TMS et d’un système de ventilation protégeant la machine de la poussière, il est également doté d’un câble détachable qui évite les immobilisations de la machine en cas de détérioration du câble.

  • alt text
    2 / 3
    TE 2000-AVR, la démolition en toute simplicité

    Le dernier-né de notre gamme de burineurs offre un ratio poids / performance incomparable dans sa catégorie et facilite vos chantiers de démolition. Pesant seulement 14,5 kg, le TE 2000-AVR vous permet de dégager jusqu’à 2,2 tonnes de béton par heure, avec un taux de vibration extrêmement faible grâce au système AVR.

  • alt text
    3 / 3
    Burins TE-SPX

    Burins vagues en alliage renforcé auto-affûtants et anti-bloquants disponibles dans tous les emmanchements. Durée de vie incomparable. Pour la démolition et la réalisation de rainures

Log in to proceed
Besoin d'aide ? Contactez-nous
Contactez-nous
Contactez-nous