Comment choisir son perforateur : filaire ou sans fil

Equipé d'un mandrin TE-C / SDS +, le perforateur Hilti réalise des percements en série dans des matériaux durs (pierre, béton). Notre gamme est composée de perforateurs sans fil et de perforateurs filaires.

Percement de béton au plafond avec un perforateur Hilti TE 6

Un perforateur est une machine électroportative utilisée pour percer des trous dans les matériaux durs tels que le béton ou la pierre.

Contrairement à la perceuse, équipée d’un système mécanique de roues crénelées qui assure une légère percussion, le perforateur dispose, lui, d’un piston de frappe électropneumatique qui en fait l’expert des percements en série dans les matériaux durs (pierre, béton). C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on emploie aussi le terme marteau-perforateur pour désigner cet outil. De plus, un perforateur dispose d’un mandrin TE-C / SDS + (pour mèches SDS +) alors que la perceuse dispose d’un mandrin 3 pans autoserrant ou à clé (pour mèches lisses ou hexagonales). Pour les travaux les plus intensifs, il existe également des perforateurs SDS-Max (TE-Y) qui offrent un niveau de puissance adapté aux applications de forage et de burinage les plus exigeantes. 

Chez Hilti, nous proposons une gamme de perforateurs comprenant des modèles sans fil comme filaires, et offrant dans tous les cas des performances de premier plan pour répondre aux besoins des professionnels de l'ensemble des corps de métier du bâtiment. 

Perforateurs sans fil

Découvrir la gamme complète de perforateurs sans fil Hilti

Plus d'informations

Perforateurs filaires

Découvrir la gamme complète de perforateurs filaires Hilti

Plus d'informations

Batteries, chargeurs et accessoires

Découvrir la gamme complète de batteries et chargeurs Hilti

Plus d'informations

Comment choisir son perforateur ?

Le choix du perforateur adapté à vos besoins se fera selon que vous souhaitez une solution sans fil ou filaire, puis en fonction du diamètre dans lequel vous travaillez le plus souvent et enfin selon la position de travail que vous adoptez au quotidien. 

L'usage que vous souhaitez faire de votre perforateur est également déterminant dans votre choix. Il vous faudra alors prendre en compte les caractéristiques telles que :

  • le choix des modes : chaque perforateur dispose par défaut d'un mode rotation simple (comme une perceuse) et d'un mode perforation avec rotation. Nous proposons également sur nos modèles les plus puissants un mode piquage qui s'apparente au fonctionnement d'un burineur pour effectuer des travaux légers de correction de surface sur le béton et la maçonnerie. 
  • le poids : il est important de prendre en compte cet aspect lors de votre choix de perforateur car il s'agit d'un outil que l'on tient à bout de bras parfois pendant de longues heures. Chez Hilti, nous avons conçu des perforateurs filaires et sans fil les plus légers possibles pour soulager au maximum les professionnels qui vont les utiliser au quotidien. Ainsi, nos perforateurs les plus légers pèsent seulement 2,7 Kg, tandis que notre modèle le plus lourd, le TE 30-A36, ne dépasse pas 5,5 Kg, batterie incluse. 
  • la conception : pour faciliter la prise en main du perforateur et vous permettre d'opérer même dans les endroits les plus exigus, nous proposons des perforateurs au gabarit compact, offrant un excellent niveau d'ergonomie grâce à leur forme en D. Tous nos perforateurs sont en outre équipés du système de fixation SDS, qui est un système de changement rapide d'accessoires (forets, mèches, burins) sans outils. Deux variantes au sein du système SDS existent, à savoir un premier niveau, SDS-Plus, qui concerne la gamme de perforateurs Hilti conçus pour le forage du béton et le burinage léger (2 à 4 kg), et le niveau SDS-Max, qui est réservé à la catégorie de perforateurs et burineurs conçus pour le forage et le burinage intensifs et en série (5 à 10 kg). 

Pourquoi opter pour un perforateur sans fil ?

Les critères de choix pour un perforateur sans fil

  • Sécurité : moindre risque d’accidents corporels ou matériels dus aux rallonges (chute, surtension, incendie…)
  • Productivité : gain de temps et liberté retrouvée sur vos chantiers sans électricité
  • Mobilité : fini les rallonges, vous retrouvez un vrai confort de travail

Vous êtes convaincu qu’un perforateur sans fil est ce qu’il vous faut ?

Deux autres critères sont déterminants quant au choix du perforateur sur accu adapté :

Quels sont vos diamètres de perçage les plus courants ?

  • Ø 4 > Ø 12 : TE 2-A22 (sans piquage)
  • Ø 5 > Ø 14 : TE 4-A22 (sans piquage)
  • Ø 6 > Ø 16 : TE 6-A22 (avec piquage) ou TE 6-A36 (avec piquage)
  • Ø 10 > Ø20 : TE 30-A36 (avec piquage)

Quelle est votre position de travail habituelle ?

  • Vous travaillez au mur ou au sol ? Choisissez un perforateur puissant et un peu plus lourd afin de gagner en productivité tel que le TE 6-A22, le TE 6-A36 ou le TE 30-A36
  • Vous travaillez au plafond ou dans des endroits exigus ou à l’accès limité ? Priorisez le confort d’utilisation, c’est-à-dire un perforateur plus léger tels que les modèles TE 2-A22 ou TE 4-A22

Une dernière question avant de finaliser votre choix : quel type de percement réalisez-vous ?

  • Percement en série : priorité à l’autonomie, optez pour un ampérage élevé (B22 5,2 Ah et B36 5,2 Ah)
  • Percements moins fréquents : priorité au confort, choisissez un ampérage faible (B22 3,0 Ah, B22 2,6 Ah et B36 2,6 Ah)

Gamme des perforateurs sans fil Hilti

Vous préférez travailler avec un perforateur filaire ?

Déterminez quel est le perforateur filaire adapté à vos besoins

Quels sont vos diamètres de perçage les plus courants ? Devez-vous choisir un perforateur avec ou sans fonction piquage ?

  • Pour vos perçages entre Ø 4 > 12 sans piquage, faites votre choix entre le perforateur TE 2-S et le perforateur TE 7
  • Pour les perçages du diamètre 6 à 16 avec piquage, 3 perforateurs filaires peuvent vous convenir : TE 3-MTE 3-C et TE 7-C

Une forme en P ou en D pour votre perforateur ?

  • Forme en P, faible poids et encombrement : TE 2-STE 3-M et TE 3-C
  • Forme en D, durée de vie élevée et ventilation du moteur pour des travaux en série : TE 7 et TE 7-C

Gamme des perforateurs filaires Hilti

Pourquoi choisir un perforateur Hilti ?

TE 6-A36 au plafond
1 / 3
Une durée de vie incroyable

Les moteurs des perforateurs Hilti bénéficient d’une protection optimale contre les poussières et d’un système innovant de lubrification et refroidissement. Cela leur confère une durée de vie d’au moins deux fois supérieure à celle des appareils concurrents, quelles que soient les conditions d’utilisation. Nous fabriquons des machines à destination des professionnels du BTP capables de travailler pendant de nombreuses heures d’affilée, sur plusieurs mois et pendant des années, sans surchauffe, usure prématurée ou défaillance. Vous en doutez ? Parlez-en aux professionnels du bâtiment qui vous entourent. Nos meilleurs ambassadeurs sont nos clients.

Perforateur Hilti TE 3-M sur chantier
2 / 3
Des performances inégalées

La performance est essentielle pour un professionnel. Elle garantit sa productivité et ainsi la viabilité de son entreprise. Le design et l’ergonomie de chacun de nos perforateurs est optimisé afin de réduire leur poids, leur consommation électrique et leur assurer un meilleur équilibre pour une utilisation en toute situation. Nos batteries et chargeurs sont également une arme redoutable dans la recherche de performance.

Percement au sol avec un TE 6-a36
3 / 3
La sécurité au cœur du sujet

Le système anti-vibration AVR réduit jusqu’à trois fois les vibrations provoquées par votre perforateur. Vous augmentez ainsi votre productivité et réduisez les risques de développement de blessures liées à l’utilisation intensive des outils vibrants (TMS). Chez Hilti, nous optimisons la combinaison des 3 facteurs – poids, performance, vibrations – afin d’obtenir la meilleure productivité et le meilleur confort possible.

Hilti, spécialiste historique du perforateur pour les professionnels de la construction

Un savoir-faire unique, depuis 75 ans

L’équilibre, le poids, la puissance, la durée de vie… Autant de critères qui comptent pour juger de l’ergonomie d’un outil tel que le perforateur, critère clé pour être certain de son choix.

Chez Hilti, chaque perforateur est pensé et conçu par des experts ergonomes pour améliorer la productivité et le confort de travail de nos clients.

Nos ingénieurs travaillent chaque jour à l’amélioration de l’efficience de nos outils. Leur objectif : concevoir les moteurs et systèmes électroniques les mieux optimisés afin de réaliser les tâches les plus intensives au quotidien.

Une relation de proximité et un service après-vente unique

Deux tiers des 24 000 employés Hilti travaillent en contact direct avec nos clients.

Quel que soit votre besoin ou votre question, un spécialiste Hilti est toujours disponible, qu'il s'agisse d'un de nos collaborateurs du service clients, d'un responsable de point de vente ou de votre chargé d'affaires. Un simple appel et nous sommes là pour vous faciliter la tâche.

Chaque perforateur Hilti est conçu pour durer. Si toutefois une anomalie se produisait, Hilti s'occupe de tout avec rapidité et professionnalisme. Grâce au Hilti Tool Service, vos outils sont réparés en 3 jours porte à porte, sinon la réparation vous est offerte.

De plus, vous bénéficiez à l’achat de votre outil d’une garantie de 2 ans couvrant l’outil, les pièces d’usure ainsi que les batteries. 

Des services hors du commun

Avec le Fleet Management, nous gérons votre parc machine, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

Nous mettons à votre disposition de l’outillage électroportatif moyennant un coût d’utilisation mensuel, sur une durée adaptée à vos besoins (24 à 60 mois).

Toutes vos réparations sont gratuites, protection contre le vol, trésorerie préservée, budgets maîtrisés.

Hilti ON!Track est une solution de gestion des équipements professionnels (de la boite de disques à la pelle 30T) qui assure une plus grande traçabilité de votre matériel, un inventaire rapide et une optimisation de vos stocks.

Vous gagnez en transparence, responsabilisez vos collaborateurs et augmentez votre productivité !