Des visseuses-perceuses puissantes

Pour des applications de perçage et de vissage exigeantes

Le tout nouveau moteur sans charbon de nos visseuses-perceuses SF 6(H)-A22 vous offre 20 % de puissance et d’autonomie en plus, pour toute une série d’applications – tout cela dans un outil très compact.

Présentation des visseuses-perceuses sans fil SF 6(H)-A22

Adaptées à une grande variété de matériaux

SF 6(H)-A22 pour perçage du bois

Bois

SF 6(H)-A22 pour perçage du métal

Métal

SF 6(H)-A22 pour perçage de cloisons sèches

Cloison sèche

SF 6(H)-A22 pour perçage dans la maçonnerie

Maçonnerie (SF 6H-A22)

Perçage de précision avec la SF 6 (H)-A22

Perçage puissant et précis

Pour le bois, le métal, les cloisons sèches et la maçonnerie, la SF 6-A22 et la SF 6H-A22 offrent la puissance nécessaire pour visser vis et boulons sans endommager le support

La SF 6(H)-A22 est équipée d’un moteur sans charbon

Moteur sans charbon

Le nouveau moteur sans charbon de la SF 6-A22 et de la SF 6H-A22 offre 20 % de performances et d’autonomie en plus

La SF 6(H)-A22 dispose d'un système anti-torsion

Système antitorsion (ATC)

Le blocage des mèches peut provoquer des accidents ; notre système ATC bloque rapidement la rotation de l’outil, pour mieux protéger vos équipes et améliorer la sécurité sur vos chantiers

La SF 6 (H)-A22 est équipée d’un embrayage électrique à friction pour une longévité accrue

Embrayage électrique pour une longévité accrue

Un embrayage électronique à friction permet d’éviter le serrage excessif des vis et réduit l’usure de l’outil, de façon à profiter plus longtemps de votre visseuse-perceuse ou de votre perceuse à percussion

Le perçage haute performance avec la SF 6(H)-A22

Rapidité et simplicité du perçage

Compatibles avec différents diamètres de forets, la SF 6-A22 et la SF 6H-A22 effectuent des perçages rapides et irréprochables dans une grande variété de matériaux

Les SF 6-A22 et SF 6H-A22 sont compatibles avec toute la gamme des batteries 22 V

Batterie 22 V

Ces visseuses-perceuses fonctionnent avec toutes nos batteries B22. Vos outils font donc partie de la gamme de plus en plus importante des outils électriques 22 V destinés aux professionnels

Le perçage à percussion hautes performances pour la maçonnerie avec la SF 6H-A22

Le perçage à percussion haute performance

La perceuse à percussion SF 6H-A22 vous permet d’effectuer des perçages dans la maçonnerie et le béton léger. Qu’elle perce des avant-trous ou qu’elle soit munie d’une scie-cloche, elle permet de répondre à tous vos besoins

La SF 6-A22 et la SF 6H-A22 ont des dimensions réduites et bien équilibrées

Compacte et bien équilibrée

Compactes et ergonomiques, elles permettent une bonne prise en main pour le perçage et le vissage. Grâce à leur fine poignée de barillet, elles sont faciles à tenir et à contrôler pour une utilisation dans le bois, les métaux et la maçonnerie

Découvrez les principales caractéristiques de nos visseuses-perceuses

Loading
Introducing the SF 6-A22 and SF 6H-A22

Un choix sans compromis 

Les visseuses-perceuses font partie des outils électriques sans fil les plus couramment utilisés sur le chantier. Elles sont polyvalentes et puissantes et permettent à leurs utilisateurs de percer des trous ou de visser des vis dans le bois ou le métal, tandis que les visseuses à percussion sont adaptées au béton et à la maçonnerie.

Mais jusque tout récemment, un nombre limité de visseuses-perceuses électriques étaient disponibles sur le marché. Or, étant donné la grande variété des applications des visseuses-perceuses, il est important de disposer d’un bon choix de puissances et de caractéristiques.
Les principales caractéristiques à prendre en compte sont :

Des performances inégalées : 

  • Le nouveau moteur sans charbon offre d’excellentes performances dans les principales applications de perçage du métal et du bois
  • Couple max. jusqu’à 60 Nm pour la première vitesse et jusqu’à 65 Nm avec la nouvelle batterie B22 8.0
  • Vitesse maximale à vide accrue jusqu’à 2000 tr/min pour la deuxième vitesse, idéale pour le perçage dans le métal de puissance moyenne.

Ergonomie : 

  • Plus compacte (par rapport à la 1re génération) - longueur réduite de 3 mm par rapport à la SF 6H et de 6 mm par rapport à la SF 6
  • Nouveau concept de poignée latérale (pour des montages simples à une main)
  • Embrayage électronique à friction (« basculement » amélioré)
  • Poignée texturée (améliore la perception tactile de la poignée)

 Santé et sécurité :

  • ATC : système d’antitorsion contrôlée pour réduire l’effet de recul lorsque la mèche se coince dans le support
  • 2 lampes LED à la base de l’outil pour éclairer le travail sans projection d’ombres

 

L'avantage Hilti

Chez Hilti, nous proposons une large gamme de visseuses-perceuses présentant des dimensions et des niveaux de performances différents, pour être sûrs que vous ayez le bon outil entre les mains. La SF 6-A22 et la SF 6H-A22 sont des outils électriques « Power Class », ce qui signifie qu’elles offrent un rapport puissance/dimensions exceptionnel pour une grande variété d’applications et qu’elles comprennent un système d’antitorsion contrôlée (ATC) pour une protection supplémentaire contre l’effet de recul. 

Ces deux outils sont équipés d’un moteur sans charbon qui fournit jusqu’à 65 Nm de couple sur liaison souple et une vitesse maximale à vide de 2000 tr/min avec la deuxième vitesse – pour obtenir au total des vitesses exceptionnelles pour une productivité maximale. Ainsi, que vous réalisiez des avant-trous dans l’acier ou des trous débouchants de grand diamètre dans le bois, vous disposez de la puissance et de la polyvalence nécessaires pour différentes tâches de perçage et de vissage. 

Associez votre SF 6(H)-A22 avec notre gamme complète de mèches pour des performances optimales

Mèches plates pour le bois

Mèches plates pour le bois

Les mèches plates pour le bois WDS-B présentent un embout auto-ajustant de forme innovante et permettent de réaliser rapidement des trous peu profonds dans le bois

Mèches grande vitesse pour l’acier (HSS)

Mèches grande vitesse pour l’acier (HSS)

Optez pour des mèches Standard (acier laminé), Premium (acier meulé) ou Ultimate (acier au cobalt) en fonction de vos besoins

Mèches de forage de maçonnerie

Mèches de forage de maçonnerie

Les mèches MDB pour maçonnerie sont spécialement conçues pour les visseuses à percussion telles que la SF 6H-A22, pour réaliser des perçages dans la maçonnerie et le béton léger

Scies-cloches

Scies-cloches

Les scies-cloches bi-métal, MultiCut et en carbure de tungstène permettent d’effectuer des trous débouchants dans différents matériaux et présentent un mandrin à serrage rapide pour des changements simplifiés

Forets coniques

Forets coniques

Utilisez des forets coniques pour réaliser des trous de différents diamètres dans les tôles métalliques

Mèches hélicoïdales

Mèches hélicoïdales

Mèche hélicoïdale pour le perçage rapide et facile de trous profonds dans le bois et le bois massif

Différentes applications avec la perceuse visseuse SF 6(H)-A22

Perçage avec scie-cloche
1 / 5
Perçage avec scie-cloche

Perçage intensif dans le contreplaqué à l’aide de mèches plates
2 / 5
Perçage intensif dans le contreplaqué à l’aide de mèches plates

Perçage dans le métal à l’aide de forets coniques
3 / 5
Perçage dans le métal à l’aide de forets coniques

Perçage dans le bois à l’aide de mèches hélicoïdales
4 / 5
Perçage dans le bois à l’aide de mèches hélicoïdales

Perçage dans la maçonnerie, la brique et le béton léger à l’aide de mèches pour maçonnerie avec la SF 6H-A22
5 / 5
Perçage dans la maçonnerie, la brique et le béton léger à l’aide de mèches pour maçonnerie avec la SF 6H-A22

Comment choisir une perceuse visseuse à percussion ?

Plusieurs critères doivent être pris en compte afin de choisir la bonne perceuse à percussion pour réaliser vos travaux :

  • Filaire ou sans fil : la perceuse filaire est la plus répandue sur les chantiers, elle est considérée comme fiable et puissante et peut prendre en charge de nombreux chantiers. 
    Les modèles de perceuses-visseuses sans fil ont pour eux d’offrir une plus grande maniabilité et disposent désormais d’une puissance importante.
  • La cadence de frappe : plus le nombre de coups par minutes est élevé, plus les performances de la perceuse sont importantes
  • La puissance : elle s’exprime en volt (V) et en ampères-heures (Ah). Plus les volts sont élevés, plus l’outil est puissant, et plus les ampères sont élevés, plus longue est son autonomie
  • Le mandrin : il existe plusieurs types de mandrins, à clé, auto-serrant ou SDS. Le modèle à clé est classique, il se serre comme son nom l’indique à l’aide d’une clé. Le mandrin auto-serrant, ou autobloquant, offre la possibilité de rapidement changer d’embout. Enfin, les modèles SDS sont conçus pour un usage de perforation et de burinage
  • Le couple de serrage : exprimé en newton mètre (Nm), il caractérise la force de serrage de la visseuse
  • Mèches et forets : il en existe plusieurs sortes, tels que les forets à métaux, à béton, les fraises à ébavurer ou encore les mèches pour le bois