Tronçonneuse thermique DSH-X

Réussissez 100% de vos démarrages grâce au starter intégré de la tronçonneuse thermique DSH-X. Idéale pour la découpe de béton, asphalte ou canalisations.

Notre tronçonneuse thermique DSH-X est synonyme de précision, résistance et durabilité. Compacte et légère, offrant différentes profondeurs de coupe dans le béton comme dans le métal, vous pourrez réaliser vos découpes à pleine puissance !

Une tronçonneuse thermique pour optimiser vos découpes

Précision

Travaillez minutieusement avec la tronçonneuse thermique à béton DSH-X grâce au mode de découpe à ras, adapté aussi pour les chariots.

Résistance et durabilité

Attaquez sans effort les matériaux les plus durs, comme le béton ou l'asphalte.

Profitez d’une filtration unique qui allonge de 30% la durée de vie de votre découpeuse.

Tronçonneuse thermique DSH 600-X

Dotée d’un frein de disque, cette tronçonneuse thermique découpe jusqu'à 12,5 cm de profondeur et vous offre la possibilité d’y associer une pompe à eau automatique.

En savoir plus

Des découpeuses et tronçonneuses thermiques tout terrain

La gamme de tronçonneuses et découpeuses béton DSH-X Hilti s'adapte aux exigences de nombreux professionnels du bâtiment et des travaux publics

Coupez tous les matériaux, même les plus durs

Ces tronçonneuses thermiques et découpeuses à disque polyvalentes s'attaquent sans effort aux dalles de béton, aux bordures, aux briques, à l'asphalte ou aux canalisations.

Opérez tous les types de découpe

Les découpeuses et tronçonneuses thermiques Hilti tout terrain sont indiquées aussi bien pour les coupes humides et sèches

Tronçonneuse thermique : une découpe pratique et performante

Les tronçonneuses thermiques Hilti intègrent de nombreuses innovations pour assurer la facilité, la performance et la précision de vos travaux de découpe.

Un démarrage facile grâce au système easy start

Démarrez votre tronçonneuse en un clin d’œil grâce au starter intégré easy start. Un système fonctionnant aussi bien par temps froid que par temps chaud. Amorcez, positionnez l'interrupteur sur marche, tirez sur la corde et découpez. La réussite de vos démarrages est 100 % garantie.

Un mode de découpe à ras avec une précision de pointe

Le système de découpe à ras développé par Hilti assure une qualité et une précision de coupe inégalées. Votre tronçonneuse béton peut être posée sur un chariot spécialement adapté à ce type de découpe. Travaillez avec précision tout en minimisant vos efforts ! Le carter de protection est là pour renforcer votre sécurité.

Une filtration haute qualité conçue pour durer

Les découpeuses et tronçonneuses DSH-X Hilti intègrent un système de filtration cyclonique qui rejette les fragments et les particules de poussières. Plus de risque qu'elles n'endommagent le moteur

Un entretien et une maintenance pratiques

Un kit d’entretien complet est fourni avec la découpeuse DSH-X Hilti. Il comprend deux filtres, 5 cordes, une bougie et un filtre à essence. Changez facilement et rapidement la corde de démarrage et le filtre à l'aide d'une clé unique. Et grâce à la jauge transparente, vous vérifiez simplement et à tout moment le niveau d'essence.

Une tension automatique de la courroie pour un meilleur rendement

Les tronçonneuses thermiques Hilti sont équipées d’un système de tension automatique de la courroie pour vous assurer un meilleur rendement. Gagnez 30 % en termes de performance et de durée de vie.

Tronçonneuse thermique : des travaux de découpe optimisés et rentables

Augmentez votre productivité

Les technologies performantes des tronçonneuses thermiques Hilti vous permettent de gagner un temps précieux. Vous gagnez en efficacité et en productivité !

Assurez la satisfaction de vos clients

Ces découpeuses et tronçonneuses thermiques haute qualité combinent précision et puissance. De quoi offrir une découpe toujours parfaite et garantir la satisfaction de vos clients.

Rentabilisez votre matériel

La gamme d'outils de découpe Hilti est conçue pour durer. Nos tronçonneuses vous offrent une durée de vie jusqu’à 30 % supérieure aux standards. Un choix rentable pour vos travaux et chantiers.