Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier

Poussières sur chantier : quels sont les risques et comment les prévenir ?

Prenez connaissances des risques liés à la poussière sur chantier et découvrez nos solutions pour les éviter

Un chantier peut générer plusieurs kilos de poussière

1 heure de rainurage émet 17 kg de poussière  

Dans le secteur de la construction, la majorité des applications émettent une importante quantité de poussière. Par exemple, en seulement une heure, le rainurage émet 17 kg de poussière, le ponçage en produit 3 kg et le burinage 2 kg.

La poussière est majoritairement présente sur les chantiers et il est important de s’en protéger afin de travailler en toute sécurité et de ne pas mettre sa santé en danger.

Quelles sont les poussières les plus dangereuses sur les chantiers ?

poussière de silice cristalline

Amiante :

Invisible à l’œil nu, cette poussière est aussi appelée fibre d’amiante. Dès lors que l’amiante est respiré, il transite à travers les voies respiratoires jusqu’aux alvéoles et, lors d’une forte exposition, peut provoquer à terme des cancers. Pour lutter contre les risques d’expositions à l’amiante, il est nécessaire d’utiliser les protections personnelles et des systèmes d’aspiration adaptés.

Silice :

La silice existe sous forme de quartz, de cristobalite ou de tridymite. Elle est présente dans de nombreux matériaux comme le béton, le mortier ou le grès et se développe lors de la découpe, le ponçage ou encore la démolition. La poussière de silice cristalline est dangereuse : elle pénètre dans les voies respiratoires et peut se déposer et obstruer les alvéoles pulmonaires et à terme développer des cancers.

Bois :

Les poussières de bois apparaissent lors de la découpe et du ponçage du bois. Les particules peuvent être visibles à l’œil nu et dès lors s’infiltrer par le nez, mais certaines sont beaucoup plus fines et peuvent alors atteindre les alvéoles pulmonaires. Ce type de poussière provoque des lésions aussi bien cutanées que respiratoires.

Quels sont les impacts et les risques de la poussière sur les chantiers ?

Les poussières sont inhalées par la voie respiratoire. Plus les poussières sont fines, plus elles s’immiscent dans le corps. L’organisme est ensuite fragilisé et se défend moins bien. Les conséquences peuvent devenir gênantes voire dangereuses pour la santé. 

 

Taille des poussières

Effets sur l’organisme

De 10 à 100 microns

Les poussières pénètrent jusqu’aux fosses nasales.

De 5 à 10 microns

Les poussières pénètrent jusqu’aux bronchioles en passant par la trachée et les bronches.

0.5 micron

Ce sont les poussières très fines. Elles sont tellement fines qu’elles agissent comme un gaz et suivent les voies respiratoires jusqu’aux alvéoles pulmonaires.

système respiratoire corps humain

L’inhalation de la poussière peut causer :

  • Des gênes respiratoires
  • Des allergies (par exemple développement de l’asthme)
  • Des lésions nasales (rhinites, cancer de l’ethmoïde)
  • Des effets sur les poumons (silicose, sidérose…)
  • Des cancers (poumons et nez)

Quels sont les moyens mis en œuvre pour se protéger contre la poussière ?

Pour mieux appréhender les poussières sur chantier, la norme EN 60335-2-69 a établi une classification des poussières permettant de réduire et limiter les dangers sur chantier. Les types de poussières ont été évaluées selon une valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP).

Cela correspond à la concentration dans l’air (milligramme de poussière/ mètre cube d’air) des poussières que peut respirer une personne pendant 8 heures de travail sans que cela ne représente un risque pour sa santé. 

 

Classe L

Classe M

Classe H

Type de poussières

Poussières domestiques

Poussières de bois et minérales, quartz

Poussières cancérigènes (cristobalite, tridymite), les moisissures, bactéries et les germes

VLEP

> 1mg/m3

≥ 0,1 mg/m3

< 0,1mg/m3

Efficacité d’aspiration minimum*

99%

99,9%

99,995%


* Selon la norme EN 60335-2-69 et IEC 61 J/94/CD

Comment vous protéger de la poussière tout en augmentant votre productivité ?

Il existe plusieurs solutions permettant de réduire les risques liés à la poussière sur les chantiers.

aspiration de la poussière lors d'une application de découpe

1. Gestion de la poussière par l’aspiration

Utiliser une source d’aspiration permet de réduire l’émission de poussières.

Carottage à l'eau pour réduire l'exposition aux poussières

2. Gestion de la poussière par l’humidification

La découpe, le forage ou le rainurage à l’eau limite la prolifération des poussières dans l’air. C’est un moyen de réduire les risques liés aux inhalations des poussières.

port d'EPI contre la poussière sur chantier  lors d'un forage au mur

3. Port des EPI

Il est primordial de porter des EPI.
Le masque respiratoire permet de limiter l’inhalation des poussières et de protéger l’organisme. Il est recommandé de porter une combinaison pour limiter le dépôt de poussière sur les vêtements. Le port des lunettes de protection est également nécessaire.

Nettoyage d'un chantier avec un aspirateur professionnel

4. Évitez d’utiliser un balai

L’utilisation du balai pour les poussières aux sols n’est pas conseillée. Celle de l’aspirateur est à favoriser.

formation contre la poussière sur chantier

5. Formation à la prévention des risques liés aux poussières

La poussière est une question centrale et il est nécessaire de sensibiliser les acteurs qui peuvent y être exposés au travers de formations professionnelles. 

Les solutions Hilti pour lutter contre la poussière sur les chantiers

Nous nous engageons à aider à réduire l'exposition à la poussière et à augmenter la productivité sur chantier avec des outils et des services conçus pour limiter les risques liés à la poussière. Dans cet objectif, nous proposons un système complet de solutions allant du matériel de chantier à la prévention.  

  •  Nos consommables, telles que les mèches creuses, sont conçus spécifiquement pour orienter ou aspirer la poussière
  •  Nos outils sont conçus de manière à être compatibles avec des systèmes d’aspiration et étudiés afin de limiter l’exposition des utilisateurs à la poussière
  •  Nos accessoires de réduction de la poussière lors d'applications de découpe ou de forage sont compatibles avec nos outils et permettent de collecter un maximum de poussière
  •  Nos aspirateurs possèdent une technologie innovante pour le nettoyage automatique du filtre assurant une aspiration optimale des poussières sur le long terme
  •  Nos formations santé et sécurité permettent de prévenir les risques en sensibilisant les utilisateurs aux risques liés à la poussière et aux bons comportements à adopter

Découvrez l’ensemble de nos solutions

Outils et accessoires Hilti pour réduire la poussière sur chantier

En juin, Hilti accompagne votre reprise d'activité avec nos offres à saisir Découvrir les offres

Contactez-nous
Contactez-nous