Livraisons illimitéesA partir de 60€/mois avec Hilti SMARTEn savoir plus

Aspirateurs

Afficher les aspirateurs eau et poussière, conçus pour permettre de garder le chantier propre et exempt de poussière

Afficher les aspirateurs eau et poussière, conçus pour permettre de garder le chantier propre et exempt de poussière Plus d'informations : La poussière sur chantier : risques et solutions pour s'en protéger
Aspirateur sans fil VC 5-22 Aspirateur portatif sans fil compact pour le nettoyage rapide sur les chantiers de construction et dans les ateliers (plateforme de batteries Nuron)
Aspirateur de poussière sans fil VC 10M-22 Aspirateur sans fil à eau/sec haute aspiration avec sac à dos en option pour l'extraction de la poussière, compatible avec des mèches creuses - classe M (plateforme de batteries Nuron)
Aspirateur à eau VC 60-W Aspirateur de chantier de grande capacité pour récupérer la laitance provenant des carottages, sciages, découpes et forages lourds
Aspirateurs de chantier pour professionnels du bâtiment

Aspirateur de chantier

Découvrez nos aspirateurs de chantier professionnels pour vos travaux dans le bâtiment, l’artisanat et l’industrie

Pourquoi choisir un aspirateur de chantier ?

Les travaux effectués sur chantier nécessitent l'emploi d'un aspirateur professionnel adapté en termes de puissance, de volume et de sécurité.
Autant de critères qu'un aspirateur classique ne peut satisfaire.

Les aspirateurs de chantier professionnels sont conçus dans le but de répondre à des usages intensifs et polyvalents de nettoyage des résidus qui se forment sur les zones de construction : poussières, gravats, débris, eau, boue. La bonne réalisation d'un chantier implique en effet de déblayer les déchets occasionnés par les travaux.

A la différence des aspirateurs classiques, les aspirateurs de chantier offrent également un nombre de fonctionnalités pratiques pour vous aider à venir efficacement à bout de la poussière :

  • Nettoyage automatique du filtre pour garantir une aspiration optimale
  • Prise de courant intégrée pour y brancher un outil électroportatif
  • Possibilité de connecter des récupérateurs de poussière directement depuis l'outil (perforateur, burineur, ponceuse, meuleuse, scie…) vers l'aspirateur pour aspirer directement les poussières générées par l'application

Chez Hilti, nous nous engageons à vous aider à réduire les risques auxquels vos collaborateurs sont exposés et à augmenter votre productivité sur le chantier - avec des solutions de produits et de services qui réduisent considérablement l'exposition à la poussière dans de nombreux travaux quotidiens sur le chantier.

N'attendez plus pour profiter de tous les avantages offerts par nos aspirateurs de chantier - la poussière peut être un danger et un problème coûteux qui ne peut tout simplement pas être ignoré.

Des aspirateurs de chantier conçus pour les professionnels

Débarrassez-vous enfin de la poussière sur vos chantiers. Nos aspirateurs de poussière sur chantier vous accompagnent dans toutes vos applications et s’adaptent à chacun de vos besoins.

Performante, notre gamme d'aspirateurs professionnels de classe L, M ou H s’attaque à tous les résidus qui se forment sur les chantiers :

  • Poussière de béton, résultat de carottage, ponçage à sec, de rainurage, de découpe à la meuleuse ou de tronçonnage béton
  • Poussières fines de plâtre ou enduit
  • Poussières dues au ponçage et à la découpe de bois
  • Grosses particules de poussière ou gravats
  • Eau et boue 
Aspirateurs de chantier Hilti

Quel aspirateur pour quelle application ?

Notre gamme d’aspirateur offre des spécificités différentes, permettant de répondre à tous les besoins de nos clients.

Notre gamme sans fil et hybride est composée du VC 5-A22, des VC 20 et VC 40 hybrides. Notre gamme filaire se compose des VC 20-X, VC 40-X, VC 60-X, et du VC 60-U.

Le VC 5-A22 est le premier aspirateur à sec de la marque à fonctionner entièrement sur batterie. Avec son poids plume et son encombrement minime, c’est un allié indispensable pour tout type de nettoyage. Les VC20 hybrides (d’une capacité de 20 litres) et VC40 hybrides (d’une capacité de 40 litres) offrent la possibilité de fonctionner à la fois en mode filaire et sur batterie. Ils sont adaptés pour toutes les applications de chantiers, générant de la poussière sèche ou humide.

Les VC 20-X, VC 40-X et VC 60-X sont nos aspirateurs de chantier vedettes, pour toute application générant de la poussière sèche ou humide. Ils conviennent pour le nettoyage, la découpe de bois, ou les applications d’extraction de poussière de béton légères (perçage, découpe, carottage à sec etc) comme intenses (rainurage, ponçage etc).

Le volume plus important des VC 40-X et VC 60-X en font des alliés d’autant plus adaptés aux applications générant beaucoup de poussière (comme par exemple le rainurage et le ponçage).

Le VC 20-X offre lui une compacité et un poids plume (seulement 10 kilogrammes) qui le rend très facile à transporter sur chantier.

Le VC 60-U est réservé aux applications de chantier générant beaucoup d’eau (carottage ou sciage à eau).

Des classes d'aspirateurs adaptées pour vous protéger des poussières toxiques sur chantier

Pour lutter contre la poussière et protéger les usagers sur chantier, une réglementation sur les poussières a été établie. Les types de poussières ont été évalués selon une valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP). Cela correspond à la concentration dans l’air (milligramme de poussière/ mètre cube d’air) des poussières que peut respirer une personne pendant 8 heures de travail sans que cela ne représente un risque pour sa santé. Le risque pour la santé selon les types de poussières définissent la catégorie d'utilisation des aspirateurs de chantier :

Aspirateur de classe L : poussières représentant un risque modéré

Aspirateur de classe M : poussières représentant un risque moyen

Aspirateur de classe H : poussières représentant un risque élevé

Classification des poussières

Classe L

  • Type de poussières : poussières domestiques
  • VLEP : > 1mg/m3
  • Efficacité d’aspiration minimum* : 99%

Selon la norme EN 60335-2-69 et IEC 61 J/94/CD

Classe M

  • Type de poussières : poussières de bois et minérales, quartz
  • VLEP : ≥ 0,1 mg/m3
  • Efficacité d’aspiration minimum* : 99,9%

Classe H

  • Type de poussières : poussières cancérigènes (cristobalite, tridymite), les moisissures, bactéries et les germes
  • VLEP : < 0,1mg/m3
  • Efficacité d’aspiration minimum* : 99,995%

Les aspirateurs de chantier professionnels de classe M et H sont conçus pour protéger de manière optimale contre les poussières émanant de la découpe et du ponçage de béton, de la découpe de bois, du sciage et du carottage. Pour aspirer des découpes minérales légères, nos modèles d'aspirateurs professionnels de classe L sont adaptés.

Notre gamme d'aspirateurs professionnels couvre l'ensemble des classes de poussière.

Des aspirateurs eau et poussière performants pour vos chantiers

Une robustesse à toute épreuve

Le système de décolmatage automatique prolonge la durée de vie des filtres et évite les surchauffes du moteur dues à l'encrassement. Les roues sont conçues pour résister à toutes les conditions de chantier, même les plus extrêmes.  

Polyvalence et praticité

Disposez d’un aspirateur de chantier professionnel tout-terrain et adapté pour une utilisation à eau ou à sec.

Nos aspirateurs de chantier professionnels s'utilisent également en prise asservie : vous pouvez brancher votre outil électroportatif directement sur l’aspirateur, ce dernier se déclenchera au moment où vous allumerez votre outil.  

Puissance d’aspiration et productivité

Gagnez en productivité et en performance grâce à une aspiration allant jusqu'à 220/235 mbar. Toutes les 15 secondes, la valve s’ouvre automatiquement et le flux d’air est inversé trois fois pendant quelques millisecondes. Cela secoue le filtre et le nettoie au fur et à mesure de l’aspiration. Résultat : un travail plus efficace sur votre chantier ou votre poste de travail.

Nos aspirateurs de chantier professionnels intègrent des technologies de pointe pour garantir des performances constantes et une robustesse à toute épreuve.

Gagnez en productivité avec nos services

service de réparation hilti

Service après-vente

Avec Hilti Tool Service, bénéficiez d’une rapidité unique pour la maintenance et réparation de vos outils. 

En savoir plus sur le SAV Hilti
gestion de parc machines pour professionnels sur chantier

Gestion du parc machines

Les aspirateurs professionnels Hilti peuvent intégrer notre service de gestion de parc. Préservez votre trésorerie, simplifiez votre organisation, travaillez l’esprit tranquille et gagnez en productivité et en sécurité

En savoir plus sur le Fleet Management
gestion d'équipements professionnels sur chantier

Gestion des équipements

Assurez le suivi de votre matériel et de vos certificats sur chantier. Déployez vos équipements et outils au bon endroit et au bon moment, pour des projets de construction à la fois fluides et rentables. 

En savoir plus sur ON!Track