Sertisseuse NPR 19-A
New productArticle #r7794691
Sertisseuse 19 kN sans fil avec mâchoires pour tuyaux en métal et en plastique d'un diamètre maximal de 40 mm
- Force de poussée: 19 Kn
- À utiliser avec les mâchoires: NPR PM **
- Capacité maximale de sertissage des tuyaux en plastique: 35 mm
Caractéristiques et applications
- Outil léger et compact pour une manipulation et un accès facilités
- La tête de l'outil tourne à 350 degrés
- Verrrouillage de la machoire en deux étapes pour éviter tout déclenchement accidentel
- Le piston redescend automatiquement une fois le sertissage terminé En cas de dysfonctionnement ou de mauvaise utilisation, des signaux audiovisuels avertissent l'opérateur
- Approuvée par de nombreux fournisseurs de systèmes
- Sertissage possible des tubes en acier jusqu'à 35 mm de diamètre**
- Sertissage possible jusqu’à 40 mm de diamètre pour les tubes composés de plastique*
- *Ces valeurs dépendent du système. Afin de garantir un sertissage adéquat et sûr, consultez l’avis technique et le manuel d’utilisation d’origine du fournisseur de tubes et raccords
Services
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Vérification gratuite de la précision des outils conformément aux spécifications du fabricant.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
Service de réparation d'outillage
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Après 2 ans, les coûts de réparation sont plafonnés
- Garantie produit couvrant les irrégularités de pièces et de fabrication, tant que nous entretenons l'outil
- Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite
Données techniques
Documents et vidéos
Conseil et assistance
Sertisseuse hydraulique sans fil
Découvrez notre première sertisseuse hydraulique pour vos installations de plomberie
La pose de conduits pour l’eau potable ou les systèmes de chauffage nécessite fiabilité et rapidité. L’association de la nouvelle sertisseuse hydraulique sans fil NPR 19-A à nos nombreux services constitue une véritable combinaison gagnante.
Catalogue produits
Sertisseuses coupe-câbles sans fil
Sertisseuse coupe-câble NUN 54-A
Coupe-câble NCT 53-A
En savoir plusHilti Live spécial plombier
Dans cet épisode, nous mettons à l’honneur les plombiers-chauffagistes avec Karim et Hugues-Henri. Ils nous présentent leur métier, leur quotidien et leurs applications phares.
Sofiane accueille également Jean-Philippe, Chargé d’affaires Plombier. Ensemble, ils vous présentent notre sertisseuse sans fil NPR 19-A, idéale pour les installations sanitaires et de chauffage.