Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier

Eclairage de vos chantiers

Le projecteur sans fil SL 6-A22 s’adapte à tous vos chantiers

La rotation horizontale (180°) et verticale (360°) de sa tête, combinée aux différentes options de montage font de la SL 6-A22 la lampe de chantier idéale pour illuminer les moyennes et grandes surfaces.

 

Projecteur de chantier sans fil SL 6-A22
Le projecteur de chantier sans fil SL 6-A22 se fixe très facilement sur de nombreuses surfaces

Jusqu’à 8h50 d’éclairage

La lampe permet d’éclairer des espaces de moyenne et grande dimension pendant une durée maximale de 8h50, avec une batterie 22 V 5,2 Ah dotée d’une intensité lumineuse de 1000 lumens.

SL 6-A22 cordless LED area light is designed to focus light

Éclairage LED réglable et température agréable au toucher

La lampe dispose de 3 modes d’éclairage différents : 1000 lumens, 2000 lumens et 3000 lumens. Grâce à un bouton situé sur l’arrière de la lampe, vous pouvez facilement régler l’intensité lumineuse en fonction de votre application. Quelle que soit la puissance choisie, la tête de la lampe reste toujours à une faible température grâce à la technologie LED.

Lampe de chantier sans fil SL 6 A-22

Différentes options de montage

Le socle modulable permet d’installer la lampe sur des surfaces très différentes, comme des tuyaux, des échafaudages, des rails, des chaines, des plaques de placoplâtre ou même des planches de bois. Le pas vis de 5/8", intégré dans le pied, permet de fixer la lampe à un trépied ou à des supports muraux présentant le même type de filetage. 

Éclairage doux et sans ombre

Éclairage doux et sans ombre

La technologie optique de la lampe permet de minimiser l’éblouissement et d’obtenir une vision douce et sans ombre de la zone de travail.

Comment fonctionne la lampe de chantier SL 6-A22 ?

Accessoires

PUA 15 Tripod

Trépied PUA 15

Trépied léger, à hauteur réglable entre 1 m et 1,68 m, poids de 3,0 kg.

Commander
Trépied PUA 25

Trépied PUA 25

Trépied résistant, à hauteur réglable entre 1 m et 1,68 m, poids de 3,6 kg.

Commander
PRA 72 wall mount adaptor

Adaptateur de montage mural PRA 72

Pour montage sur un mur, un trépied, une colonne et un toit.

Commander

Nos autres lampes de chantier

Trépied PUA 15

Lampe de chantier sur batterie SL 2-A12

Lampe de chantier LED équipée d’une batterie de 12 V.

Commander
Trépied PUA 25

Lampe de chantier sur batterie SL 2-A22

Lampe de chantier LED équipée d’une batterie de 22 V.

Commander

En juin, Hilti accompagne votre reprise d'activité avec nos offres à saisir Découvrir les offres

Contactez-nous
Contactez-nous