Les lasers rotatifs PR 30-HVS A12 et PR 2-HS A12 résistent à l'eau, aux impuretés et aux poussières. Ils survivent à une chute d'1 m sur n'importe quel côté et à une chute d'1,5 m du haut de leur trépied. Ces outils sont moulés dans un composé minéral breveté, qui préserve les composants de mise à niveau sensibles.
De plus, le système d'amortissement interne réduit considérablement les vibrations. Ces lasers de chantier garantissent une précision exceptionnelle et les meilleurs temps de nivellement, tout ce que vous êtes en droit d'attendre de la part d’Hilti.
Rapide et simple
Avec votre laser rotatif Hilti et son capteur-récepteur, bénéficiez d’un système rapide et fiable capable d'assurer les opérations les plus diverses, telles que le transfert de hauteurs de référence, le nivellement de coffrages, la configuration numérique ou mécanique de pentes en extérieur, l'alignement vertical, etc.
Résistant à l'eau, aux impuretés et aux poussières, le capteur-récepteur du niveau laser sort indemne des chutes jusqu’à 2 m de hauteur.