Grâce à son extrême précision, à sa visibilité de ligne remarquable, à sa robustesse et au chargement rapide de sa batterie 12 V, le niveau laser multilignes PM 40-MG représente désormais le nouveau standard pour les plaquistes, les électriciens et les plombiers.
Avec quatre lignes verticales, des angles droits parfaits et une ligne horizontale à 360°, ce laser tout-en-un polyvalent est idéal pour vos applications intérieures.
Il vous permet de travailler à des distances allant jusqu'à 20 m et parfaitement adapté au nivellement de plafonds suspendus ainsi qu’à la mise en place de cloisons sèches (alignements et éclairages, transferts de hauteur et alignement de conduites, portes, fenêtres…).
Le PM 40-MG est la dernière innovation de la gamme des lasers à faisceau vert Hilti, qui inclut déjà le laser compact double ligne PM 2-LG, le laser rotatif PR 3-HVSG avec une protection améliorée de la tête et le laser rotatif longue portée PRI 36 doté de fonctions automatiques.