Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier

Collier pour installations de plomberie

Le collier MP-L-I assure une mise en œuvre rapide, simple et fiable pour vos applications de plomberie

collier Hilti MP-L-I

Le design innovant de notre collier MP-L-I procure une grande flexibilité pour se fixer sur tout type de tubes et couvre tous les diamètres de 10 à 170 mm sans exception. Son ouverture et fermeture en un clic à une vis vous offre un gain de productivité important au quotidien.

Découvrez les avantages du collier MP-L-I en vidéo

Productivité inégalée

collier supportage MP-L-I

Travailler avec des colliers de supportage traditionnels peut s'avérer compliqué. Pour installer un tuyau sur le collier et aligner correctement le réseau, deux mains ne suffisent parfois pas. Notre nouveau mécanisme de fermeture sécurisée s'ouvre jusqu'à 180°, et reste sur place pendant que vous positionnez le tuyau. Pour sécuriser le tuyau, une main suffit pour refermer facilement le collier. La vis de fixation s'enclenche directement en un clic afin de maintenir le tuyau sur le collier sans encombre le temps de le serrer. 

Une gamme pour toutes vos applications

collier-plomberie-MP-L-I

Afin de faciliter la gestion logistique de vos entrepôts et chantiers, nous vous avons conçu le MP-L-I de manière à simplifier le choix de vos colliers : un seul modèle couvre toutes les plages de serrage de 10 à 170 mm, quel que soit le matériau.

La sécurité avant tout

collier-MP-L-I

Le rabat sécurisé de notre nouveau collier l'empêche de se rouvrir accidentellement pendant l’installation du réseau ; permettant d’ajuster facilement les tubes avant de serrer les colliers. Si vous avez besoin d'ouvrir le collier à nouveau, desserrez simplement la vis et ouvrez le rabat.

Conception renforcée

collier MP-L-I

Nos colliers fonctionnent sur toute la plage d'applications légères, chauffage, eau courante, eaux usées et plus encore. Le collier MP-L-I possède un profil géométrique conçu pour maximiser la rigidité. Une garniture en caoutchouc, qui aide à répondre aux exigences en matière d'insonorisation, est collée au collier. Ce collage évite que la garniture ne tombe pendant le transport, une manipulation du collier ou l'ajustement du collier.

Flexibilité

collier MP-L-I

La flexibilité est intégrée au collier M-P-LI grâce à sa double embase M8/M10. Si vous avez besoin de réduire la hauteur, vous pouvez opter pour une version dotée d’une embase M8 uniquement. C’est le parfait compagnon pour les systèmes de rails Hilti MM et MQ et permet un espacement entre supports pouvant atteindre 3 m.

En juin, Hilti accompagne votre reprise d'activité avec nos offres à saisir Découvrir les offres

Contactez-nous
Contactez-nous