Boostez vos performances

Nos batteries 12 V, 22 V et 36 V pour outils électroportatifs assurent une productivité maximale

Dotés de la toute dernière technologie Li-ion et d’une excellente protection pour des conditions de chantier difficiles, nos batteries et chargeurs sont compatibles avec un grand nombre d’outils et vous offrent les performances nécessaires pour couvrir toutes les applications même les plus exigeantes. 

Raccordez vos outils aux batteries Hilti

Quelle que soit votre application, nous avons la batterie qu’il vous faut

Gamme de batteries 12 volt Hilti

Batteries B12

Batteries 12 V Li-ion haute capacité, légères et compactes offrant confort et performances pour les travaux légers.

En savoir plus
Gamme de batteries 22 volt Hilti

Batteries B22

Batteries 22 V Li-ion haute capacité assurant autonomie et robustesse pour une large gamme d’applications.

En savoir plus
Gamme de batteries 36 volt Hilti

Batteries B36

Batteries 36 V Li-ion d'une puissance équivalente à celle d'un outil filaire et d’une très grande autonomie pour des applications exigeantes. 

En savoir plus
Gamme Hilti de chargeurs de batteries

Chargeurs

Chargeurs simples, rapides et robustes, chargeurs multiples et chargeurs de voiture, compatibles avec la gamme complète des batteries Hilti.

En savoir plus

Améliorez les performances de vos outils

Les nouvelles batteries 12 V et 22 V peuvent être utilisées partout et pour tous vos travaux

Grâce à la nouvelle technologie lithium-ion de la B12 4.0, idéale pour les applications légères ou spécifiques, vos outils 12 V Hilti se faufileront partout.

Notre gamme 22 V est équipée des nouvelles batteries B22 8.0, de conception à la fois mince et robuste, pour garantir légèreté ou forte capacité dans les tâches les plus exigeantes.

The B22 and B12 batteries offer flexibility for a range of jobs

Plusieurs voltages disponibles

De 12 V 2.6 Ah à 36 V 9.0 Ah, choisissez l’équipement adapté à votre application

Que vous privilégiiez la puissance ou les dimensions, notre gamme de batteries 12 V, 22 V et 36 V couvrent toutes les applications.

Chaque batterie utilise la technologie CPC (Cordless Power Care) : la gestion intelligente de chaque cellule de batterie permet une puissance homogène de durée prolongée et un affichage fiable de l’état de charge.

Choisissez le voltage qui convient à vos travaux

CHOISISSEZ LA BATTERIE ADAPTÉE

Au moment de choisir un outil sans fil et sa batterie, mieux vaut prendre le temps de savoir si la batterie est adaptée aux travaux.

Nos batteries sont disponibles en trois voltages pour que vous puissiez sélectionner le système sans fil adapté à vos besoins, qu’il s’agisse d’un outil léger, performant ou adapté aux endroits difficiles d’accès. La bonne nouvelle, c’est qu’avec la gamme d’outils et de batteries Hilti, vous bénéficierez des performances adaptées à vos applications.

Choisissez la batterie qui convient à votre outil sans fil Hilti

Technologie Cordless Power Care

Des batteries permettant plus de cycles de charge et de solides performances

Nos batteries ont une très longue durée de vie et fournissent, grâce à la technologie Cordless Power Care (CPC) d’Hilti, les performances souhaitées, même en cas d’utilisation en continu ou de travail à des températures inférieures à zéro.

Offrant plus de cycles de charge et de solides performances, la technologie CPC (Cordless Power Care) assure un contrôle électronique de chaque cellule lors de la charge et de l’utilisation pour offrir les meilleures performances possibles et garantir une bonne productivité. 

La technologie Hilti CPC accroît la durée de vie de votre batterie

Les atouts de la technologie Cordless Power Care

Batteries Hilti sans fil 12 V, 22 V et 36 V

Batteries sans fil

Avec trois voltages et plusieurs ampérages, vous pouvez utiliser toute une gamme d'outils, qu'il s’agisse de visseuses compactes ou de burineurs pour applications lourdes.

Dotées d’une longue durée de vie et d’une gestion de l’air optimale pour réduire la surchauffe, les batteries Hilti sont équipées de grandes cellules offrant une résistance moindre à l’utilisation de l’énergie. 

Des batteries puissantes et fiables

Puissance et fiabilité

La fiabilité étant un facteur de réussite essentiel, il faut pouvoir compter sur des batteries d’outils électriques permettant de travailler dans des conditions extrêmes, qu’elles soient caniculaires ou glaciales.

En appuyant sur les touches latérales des batteries Hilti, on visualise immédiatement le niveau de charge restante grâce à l’indicateur et à ses LED haute luminosité. 

Les batteries Hilti disposent d'un revêtement externe renforcé pour une protection contre les chocs

Protection

Le revêtement en fibres de verre, l’étanchéité des composants électroniques et la protection de chacune des cellules assurent une résistance adaptée à l’utilisation sur chantier.

Présentant une excellente résistance aux chocs (4 fois supérieure à celle des batteries en plastique standard), sa coque renforcée offre une solidité à toute épreuve.

OUTIL DE CONFIGURATION « KIT à la carte »

Vous souhaitez équiper votre personnel en vue d’un projet à venir ou simplement ajouter un nouvel appareil sans fil à votre parc ?

Notre outil de configuration « Kit à la carte » vous permet de combiner à votre guise tous les outils sans fil et fournit des conseils sur les batteries, chargeurs et consommables.

Avec « Make It Fit », composez votre kit d’outils

CHAQUE JOUR À VOS CÔTÉS SUR LES CHANTIERS

Des services pour garantir vos performances

Un imprévu sur un chantier, un outil perdu ou endommagé, des frais de réparations... autant de facteurs qui peuvent entraîner une forte baisse de la productivité.

Profitez de nos différents services pour éviter ces coûts supplémentaires et assurer la continuité du chantier.

Nous sommes chaque jour à vos côtés sur vos chantiers