Votre assurance qualité pour la pose de chevilles dans le béton

Grâce aux fixations à identifiant unique, chaque cheville peut être tracée

La qualité d’une cheville à haute résistance mécanique dépendra toujours de la qualité de sa pose quel que soit le matériau support. Les concepteurs doivent prouver que leurs calculs sont valides et les poseurs doivent démontrer que leurs travaux d'installation respectent ces calculs. Si vous en avez assez de ce processus manuel et fastidieux, nous vous proposons une alternative rapide et automatisée.

Un ouvrier scanne la cheville Hilti avec son smartphone

Traditionnellement, « suivi » rime avec « paperasse ». Il s’agit en effet d’enregistrer manuellement chaque cheville à béton, vis et boulon lors de leur pose. Grâce à la présence d’un identifiant unique sur chaque fixation, vérifier la conformité à la note de calcul devient aussi rapide que de prendre une photo avec votre smartphone. La technologie de suivi par Hilti garantit une identification fiable à tout moment. L’ID unique de chaque fixation permet de la tracer jusqu’à son origine : il contient le code article, le numéro de lot et un numéro de série. 

Identification et suivi simplifiés des poses de chevilles

Cheville à verrouillage de forme Hilti HDA avec DMC (code de matrice de données)

Chaque cheville peut être tracée

Un code de matrice de données (ou DMC, pour « data matrix code ») permet d’identifier chaque fixation de façon unique. Elle peut ainsi être tracée. Le DMC propose un identifiant (ID) unique qui contient toutes les informations pertinentes : instructions d’utilisation, agréments et données techniques. L’ID à 25 chiffres comprend le numéro de lot et le code article. Ainsi, la fixation peut être tracée jusqu’à son lieu d’origine, donc de fabrication : scannez simplement son DMC avec votre smartphone. 

Cheville HDA avec code de matrice de données (DMC) et platine

Identification des éléments posés

Êtes-vous en mesure de déterminer si la bonne fixation a été posée ? Utilisez l’application Hilti Connect pour effectuer cette vérification. En identifiant rapidement la fixation, vous procédez à un suivi efficace de la qualité de pose et vous accédez à des informations précises sur les éléments posés.

Processus de suivi standardisé

Suivi standardisé

Le suivi des projets est de plus en plus important. Il s’agit toutefois d’une tâche chronophage et complexe pour laquelle il n’existe aucun processus standardisé. Notre système d'identification permet de numériser le processus de suivi manuel. 

Disponible pour les chevilles HDA et HSL4

Cheville HDA et son code de matrice de données DMC

Cheville à verrouillage de forme HDA

Chevilles à verrouillage de forme avec agréments internationaux pour la charge de fatigue, les applications incendie et l'environnement nucléaire. Les chevilles HDA sont conçues pour des performances et une fiabilité exceptionnelles. Le code présent sur la fixation garantit la qualité de pose. Il contient toutes les informations pertinentes : instructions d’utilisation, données techniques et agréments. 

Scannez le code avec Hilti Connect, tout simplement.

En savoir plus sur les chevilles à verrouillage de forme HDA
HSL4 heavy duty anchor

Cheville à expansion haute résistance HSL4

Découvrez notre nouvelle génération de chevilles à expansion haute résistance, avec agréments internationaux pour la charge de fatigue, les applications incendie, les chocs et les conditions sismiques.  Ses trois profondeurs d’implantation (ayant reçu l’agrément technique européen), de même que ses distances au bord et son entraxe optimisés permettent de simplifier vos calculs.  Grâce à son écrou innovant limitant le serrage et à la fonctionnalité TRACEFAST, la qualité de la pose est garantie. 

En savoir plus sur les chevilles à expansion HSL4

Installer Hilti Connect pour identifier les fixations

Google Play Logo

Télécharger l’application pour Android

Télécharger
Apple App Store Logo

Télécharger l’application pour iOS

Télécharger

Liens connexes

Deux ingénieurs discutent de fixations devant un écran d’ordinateur

Conseil technique

Vous pouvez toujours compter sur nous pour obtenir des conseils techniques. Nous sommes toujours là pour vous aider à réussir, quelle que soit la difficulté de votre projet.

Contactez-nous
Deux personnes utilisant le logiciel de calcul Hilti devant un écran

Logiciel de conception des chevilles tout-en-un PROFIS

La suite PROFIS Engineering facilite la réalisation des projets d’ancrage les plus complexes.

En savoir plus sur la suite PROFIS Engineering