Cheville chimique HIT-HY 200-R V3
New productArticle #r11219549
Mortier hybride injectable très haute performance disposant des homologations pour raccords de fers d'armature a posteriori et chevillage de platines structurelles
- Matériaux support: Béton (fissuré), Béton (non fissuré)
- État du matériau support: Humide, Sec
- Agréments / rapports de test: ETA, Fatigue, Feu, Sismique
Caractéristiques et applications
- Optimisé pour les fers d'armature installés a posteriori – temps de travail plus long pour les applications de fers d'armature dans le béton sec, le béton frais et les trous de forage remplis d'eau (en fonction des spécifications et approbations de la tige), avec une large plage de température d'utilisation de –10 °C à +40 °C
- Spécification et commande facilitées – utilisez PROFIS Engineering pour dimensionner les raccords acier-béton ou béton-béton selon EC2, TR069, TR082 ou la méthode de conception Hilti
- Cheville chimique polyvalente pour des conditions très diverses – approuvée pour des trous réalisés par perceuse à percussion, mèche creuse ou couronne de forage diamant (avec TE-YRT).
- Installation plus rapide, plus simple et plus sûre – associez le système SafeSet sans fil pour bénéficier d'une solution d'installation fluide permettant de gagner du temps sur le chantier et de réduire les risques d'erreur d'installation
- Homologations étendues disponibles – y compris ATE pour béton fissuré et non fissuré, classe sismique C2, caractéristiques de tenue au feu et avec une durée de vie jusqu'à 100 ans pour les fers d'armature et le chevillage
- Raccords de béton structurel avec des fers d'armature a posteriori
- Fixation de structures en acier non structurel (p. ex. rayonnages, machines, garde-corps, barrières anti-bruit) dans le béton
- Ancrage de connexions en acier structurel (p. ex. colonnes et poutres en acier) dans le béton
- Renforcement du béton et rééquipement des bâtiments en béton armé, y compris le remplacement des fers d'armature pré-coulés mal placés/manquants par des fers d'armature scellés a posteriori
- Raccords de béton conçus pour support rigide et simple
Données techniques
Documents et vidéos
Conseil et assistance
Vos ancrages homologués pendant 100 ans
Résine de scellement HIT-HY 200-R V3
La première résine à séchage rapide pour les scellements de fers d’armature, homologuée pour une durée de vie de 100 ans.
La résine ultimate Hilti la plus sûre du marché
La résine HY200-R V3 est désormais la solution la plus sûre pour allier performance et respect de l’environnement
Nos résines chimiques haute performance sont les premières certifiées FDES sur le marché. Grâce à cette certification, nous pouvons vous fournir une transparence totale sur l'empreinte carbone de nos produits - de l'approvisionnement à l'installation.
De plus, la HY 200-R V3 est la résine haute performance Hilti la plus sûre du marché en matière de risques. Combinez-la avec notre système SafeSet 2.0 pour atteindre une sécurité et une productivité ultime lors des installations de fers à béton.
Un système complet
Logiciels de dimensionnement
Vérifiez vos ancrages et scellements d'amatures rapportées à l'aide de nos logiciels PROFIS.
Plus d'information sur PROFIS EngineeringSystème SafeSet
Découvrez notre méthode de pose entièrement homologuée qui permet d’augmenter la sécurité de vos ancrages, en limitant les facteurs d'erreur liés à la pose, et de gagner en productivité.
En savoir plus sur SafeSetRésine de scellement HIT-HY 200-R V3
Mortier hybride à injection très haute performance disposant des homologations pour la liaison des fers d'armature
Plus sur la résine HIT-HY 200-R V3Résine HIT-RE 500V4
Résine à injection époxy très haute performance disposant des homologations pour la liaison des fers d'armature et pour l'ancrage de charges lourdes
Plus sur la résine HIT-RE 500V4