Fixation sur acier de vos connexions électriques

Fixation sur acier pour mises à la terre telles que pontage, protection à la surtension et parafoudre

Pourquoi souder quand vous pourriez simplement visser ?
La soudure requiert du temps, une installation complexe et du personnel qualifié.
Avec nos solutions de fixation sur acier, vous fixez rapidement une large gamme d'éléments en toute sécurité, sans besoin d'électricité ni de re-travail du revêtement anticorrosion.
 
Réalisez vos connexions électriques en moins d'une minute :

  • Avec la vis goujon S-BT, vous vissez dans l'acier après pré-perçage avec un seul outil de pose. Adapté à toute vos applications de charges légères à lourdes, en particulier dans de l'acier fin (≥ 6 mm)
  • Avec le clou goujon X-BT, vous clouez dans l'acier après pré-perçage. Adapté à des applications de charges légères à lourdes, dans des aciers ≥ 8 mm.

Vissage ou clouage … à vous de choisir !

Applications de mise à la terre

connexion electrique x-bt-er

Pontage

Assurance d’une continuité électrique sur des tubes métalliques.

Protection à la surtension

Prévention des électrocutions sur des appareils électriques (ou non) divers.

Parafoudre

Protection d’un bâtiment et de ses installations d’aléas climatiques, en moins d’une minute de pose.

Avantage des connexions électriques par clouage

Jusqu'à 6 fois plus rapide

  • Jusqu'à 6 fois plus rapide que les méthodes traditionnelles de boulonnage ou soudure
  • Ne requiert aucun re-travail de la peinture, avant ou après installation 

Fiable

  • Non traversant, n'endommage pas le revêtement anticorrosion (environnements C3 et C5)
  • Compatible pour tout acier ≥ 6 mm (S-BT) ou ≥ 8 mm (X-BT) (environnements C3 et C5)
  • Résistant aux vibrations, limitez les contrôles de serrage 
  • Durée de vie de 20 ans dans un environnement corrosif C5 grâce à une composition inox A4

Simple, trois étapes suffisent

  • Aucune qualification requise : utilisable par tous
  • Perçage grâce à une mèche à butée
  • Vissage à l'aide de la visseuse SBT 4-A22 (solution S-BT) ou fixation à l’aide du cloueur DX 351-BT (solution X-BT)
  • Connexion grâce aux deux écrous et rondelle (disponible dans la boîte du clou) et la cosse

Guide de choix selon votre application

goujon S-BT EF

Courant faible (C3, C5)

Connexion de câbles ≤ 10 mm² (simple point) ou ≤ 16 mm² (double point) par vissage 

Vis goujon S-BT-EF Vis goujon S-BT-ER
Clou goujon X-BT-ER

Courant faible (C5)

Connexion de câbles ≤ 10mm² (simple point) ou ≤ 16mm² (double point) par vissage 

Clou goujon X-BT-ER
Vis goujon S-BT-ER HC

Courant fort (C3, C5)

Connexion de câbles ≤ 120mm² par vissage 

Vis goujon S-BT-EF HC Vis goujon S-BT-ER HC

Méthodes d'installation

Fixation sur acier avec clou goujon X-BT ou vis goujon S-BT

alt text
1 / 3
Comment installer correctement une vis goujon S-BT ?

alt text
2 / 3
Comment installer correctement un clou goujon X-BT ?

alt text
3 / 3
Comment fixer les connexions électriques sur l'acier ?

Goujons filetés S-BT-EF / S-BT-ER Courant fort

Autres types de fixation

FIXATION SUR ACIER D’ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES

Des fixations optimales pour vos gaines, câbles et instruments électriques sur acier grâce à la technologie clouage et vissage. Vous pourrez installer vos éléments avec un maximum de confort et de sécurité en un minimum de temps.

Plus d'informations

Fixation par clouage sur béton pour plombiers et électriciens

Solutions de fixation par clouage pour les applications de plomberie et électricité (chemins de câbles, tuyaux, gaines, boitiers électriques, goulotte, boitiers PVC, sécurisation luminaires, gaines de ventilation/aération, tuyaux et gaines au sol) sur béton, maçonnerie et acier.

Plus d'informations

FIXATION DE CAILLEBOTIS ET TÔLES LARMÉES

Les caillebotis ou tôles larmées peuvent se fixer avec les solutions de clouage et de vissage Hilti. Posez vos mailles métalliques en un temps record dans le plus grand confort et en toute sécurité.

Plus d'informations