Fixation sur acier d'éléments électriques

Découvrez nos solutions de fixation sur acier par clouage : gaines, boitiers électriques, consoles, rails, luminaires ou chemins de câble.

X-BT

Fixation sur acier pour installations électriques

 

 

En tant qu'électricien installateur, vous êtes amené à effectuer des poses sur des matériaux aciers à haute dureté revêtus ou pour lesquels le transpercement est interdit. C'est pourquoi nous avons élaboré le clou goujon X-BT ainsi que la vis goujon S-BT.

D'une fiabilité inégalée, leurs designs robustes en acier galvanisé ou inoxydable, leurs écrous avec rondelle intégrée et leurs protections contre la corrosion répondent parfaitement à vos besoins de fixations sur acier de consoles, rails, boitiers électriques ou chemin de câbles.

De l'optimisation de votre productivité à la manipulation aisée des clous dans les espaces étroits, nos solutions de fixations sur acier s’avèrent les plus adaptées à vos installations électriques.

Découvrez en images nos solutions de fixation pour électricien

  • Fixation acier Hilti

    Technologie clouage X-BT – Minimum d’épaisseur pour être non traversant : ≥8mm

    Clou goujon X-BT
  • Technologie clouage S-BT

    Minimum d’épaisseur pour être non traversant : ≥6mm

    Clou goujon S-BT

Vos avantages avec les solutions de fixations acier Hilti

Des solutions clous et vis à la fois rapides, fiables et sécuritaires pour toutes vos applications sur acier.

Rapidité

  • 3 fois plus rapide à poser que votre méthode actuelle (ex. crapautage, étriers)
  • Pas de retouche contre la corrosion après la pose, grâce à la rondelle d’étanchéité sur le support
  • Moins de manipulations grâce à l’écrou et sa rondelle intégrée
  • Fixation directe sur le support (ex: pas besoin de rails supplémentaires pour fixer les consoles)

Fiabilité

  • Résistance aux vibrations, aux UVs et aux températures de -40°C à +100°C
  • Résistance aux environnements moyennement corrosifs C3 ou très corrosif C5
  • Valeurs de reprises de charges allant jusqu’à 2,3 kN
  • Durée de vie attendue de 20 ans

Sécurité

  • Pas d’impact sur l’intégrité de la structure : clou et vis non traversant sur les supports ≥ 8 mm et ≥ 6 mm
  • Matériel utilisable par tous, sans besoin de qualification spécifique

Nos conseils pour fixer vos éléments électriques par clouage

Nos solutions vous permettent de fixer des boitiers électriques, rails, consoles, chemins de câbles et toutes autres instrumentations sur acier

Fixation de boîtiers électriques

Fixation de boîtiers électriques

Les filetages de M6, M8 et M10 passent dans de nombreux boîtiers quelles que soient leurs fonctions (boitiers électriques, interrupteurs…). Ils sont fixés directement sur le support acier sans aucun transpercement pour les épaisseurs de support ≥ 8 mm et ≥ 6 mm.

Clou goujon X-BT-MF
Fixation de rails et consoles

Fixation de rails et consoles

Le clou goujon X-BT et la vis S-BT sont idéals pour fixer vos rails et consoles en horizontal ou vertical. Ils ont d’excellentes valeurs de reprises de charges en traction ou en cisaillement.

Notre gamme de supportage
Fixation de chemins de câbles

Fixation de chemins de câbles

Solution jusqu’à 3 fois plus rapide que votre méthode actuelle, le clou X-BT et la vis S-BT permettent de fixer directement les paniers ou dalles marines sur le support acier sans transpercement pour les épaisseurs de support ≥ 8 mm et ≥ 6 mm.

Vis goujon S-BT

Toutes les solutions sur acier

Choix en fonction du milieu corrosif

Faites votre choix parmi nos solutions Hilti pour la fixation sur acier en fonction du type de matériaux support, de son épaisseur et du milieu corrosif. 

Milieu très corrosif (matériaux acier inoxydable) - C5

S-BT-MR M10

Très corrosif (C5) : Vis S-BT-MR M10

Fiche produit S-BT-MR M10
X-BT-MR M10

Très corrosif (C5) : X-BT-MR M10

Fiche produit X-BT-MR M10
S-BT-MR M8

Très corrosif (C5) : Vis S-BT-MR M8

Fiche produit S-BT-MR M8
X-BT-MR M6

Très corrosif (C5) : Clou X-BT-MR M6

Fiche produit X-BT-MR M6

Milieu moyennement corrosif (matériaux galvanisé à chaud ou inoxydable A2) - C3

S-BT-MF M10

Moyennement corrosif (C3) : Coupelle S-BT-MF M10

Fiche produit S-BT-MF M10
X-BT-MF

Moyennement corrosif (C3) : Clou X-BT-MF

Fiche produit X-BT-MF
S-BT-MF M8

Moyennement corrosif (C3) : Vis S-BT-MF M8

Fiche produit S-BT-MF M8

Pré-perçage du support en un minimum de temps

La perceuse SF BT-22A est la solution adéquate pour préparer la fixation X-BT

perceuse acier Hilti
1 / 2
Avantages de notre perceuse SF BT-22A

Spécialement conçue pour pré percer l’acier pour les fixations X-BT et S-BT , la SF-BT 22-A a une vitesse de rotation optimale pour travailler avec les mèches à butée. La durée de pré perçage est de quelques secondes seulement. Equipée de la batterie 22V 2,6 Ah, cette perceuse vous permet de pré percer 220 trous avec une charge.

Coffret X-BT Hilti
2 / 2
Coffret X-BT Hilti

Avec le coffret X-BT, léger et compact, conservez l’ensemble de la solution de fixation X-BT dans un seul endroit.

Découvrez en images les méthodes d'installation

  • Fixation acier Hilti, installation XBT

    Comment installer correctement un clou goujon X-BT ?

    Clou goujon X-BT
  • Fixation acier Hilti, installation S-BT

    Comment installer correctement une vis goujon S-BT ?

    Vis goujon S-BT

Choisissez votre solution sur acier suivant votre application

Fixation de caillebotis et tôles larmées

Fixation de caillebotis et tôles larmées

Les caillebotis ou tôles larmées peuvent se fixer avec les solutions de clouage et vissage Hilti. Vous pouvez ainsi poser vos mailles métalliques en un temps record avec le plus grand confort et sécurité.

Plus d’informations
Fixation par clouage pour électriciens et plombiers

Fixation par clouage pour électriciens et plombiers

Les fixations sur chantier en électricité et plomberie sont nombreuses et polyvalentes. Gagnez du temps sur ces tâches répétitives grâce au clouage.

Plus d’informations
Connexions électriques

Connexions électriques

Pour réaliser vos connexions de mise à la terre : du pontage au parafoudre en passant par la protection à la surtension, Hilti propose des fixations uniques qui s’installent avec confort et sécurité.

Plus d’informations