Caractères de marquage
Afficher les blocs de type lettre/numéro interchangeables qui me donnent un moyen beaucoup plus rapide et plus sûr de graver des marques d’identification dans les composants en acier à l’aide d’outils de fixation directe
Marquage sur métal
Pour une meilleure traçabilité de vos produits
Le marquage des pièces en métal s'avère nécessaire pour assurer la traçabilité des produits, le suivi qualité pour les assurances ou l'inspection des chantiers.
Nos appareils de marquage du métal
DX 462 HM
Cloueur à poudre entièrement automatique et à rendement élevé pour le marquage de surfaces métalliques froides et chaudes (boîtier de marquage X-462-HM)
DX 462 CM
Cloueur à poudre entièrement automatique et à rendement élevé pour le marquage de surfaces métalliques froides et chaudes (boîtier de marquage X-462-CM)
Accéder à la fiche produit du DX 462 CMLes avantages du marquage métal
Embase marquage : sécurité des utilisateurs
Les appareils de marquage DX 462 CM / HM vous permettent un marquage toutes les 5 secondes ou toutes les 30 secondes si vous changez de caractère.
Il y a 3 types de caractères disponibles pour tous les matériaux support, ils existent en lettres et chiffres.
Le marquage à chaud est possible jusqu’à 800°C.
Marquage métal chaud : rapidité et polyvalence
Utilisez le système de marquage en totale autonomie, sans électricité ni batterie.
Le réglage est ajustable sur l’appareil mais aussi en choisissant des cartouches de charges uniquement vertes ou jaunes.
Marquage IPN : autonomie
Comme tous les appareils de fixation Hilti, notre cloueur possède une double sécurité : compressez le nez puis déclenchez le tir avec la gâchette.
Cette solution est aussi utilisable avec une perche pour marquer une pièce à distance de 1 à 4 m. L’utilisateur aura alors plus de confort lors du marquage à chaud.