Cloueur pour ossature GX 90-WF
New productArticle #r62428
Cloueur à gaz spécialement conçu pour les applications sur ossatures bois
- Dimension (L x l): 384 x 134 mm
- Poids total du corps: 3.7 kg
- Entrée des fixations: 84 clous
Caractéristiques et applications
- Alternative sans fil pour la plupart des applications courantes sur ossatures bois – plus besoin de câbles électriques ou de tuyaux pour cloueurs pneumatiques
- Conçu pour améliorer votre productivité grâce à son chargeur de grande capacité et à sa batterie Li-Ion
- Mécanisme unique de sécurité du nez réduisant le risque de tir involontaire et contribuant à minimiser les risques pour la santé et la sécurité
- L’appui du nez stable, le réglage de profondeur facile (sans outil) et le capuchon de protection permettent de réaliser un travail de qualité
- Fonctionne à basse température (jusqu'à -10°C)
- Ossatures bois de cloisons légères et toitures
- Lattes et contre-lattes de toit
- Ossatures bois
- Bardage extérieur
- Bardage et couverture bois
Services
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
Service de réparation d'outillage
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés à 40 % max. du prix d'un outil neuf correspondant
Données techniques
Documents et vidéos
Conseil et assistance
Cloueur bois GX 90-WF
Le cloueur des menuisiers charpentiers
Idéal pour la fixation de contreventement, de voliges, de liteaux, ou encore la réalisation de couverture type revêtement, ossature ou bardage bois, le GX 90-WF vous permet de réaliser vos différentes applications de fixation sur bois en menuiserie, charpente, bâtiment en ossature bois ou couverture.
Son système sécurisé empêchant les tirs à vide, son autonomie et son large choix de clous vous permettent de travailler en toute sérénité.
Litelage / voligeage sans contrainte extérieure
Clous standards (51 - 90 mm)
Fixation permanente : clous crantésLitelage / voligeage en zone humide
Clous galvanisés (51 - 90 mm)
Fixation permanente : Clous crantés galvanisésLitelage / voligeage en zone côtière
Clous galvanisés à chaud (51 - 90 mm)
Fixation permanente : Clous crantés galvanisés à chaudPour une fixation provisoire
Nettoyage de votre cloueur
Vidéo tutorielle
Visionnez cette courte vidéo pour savoir comment bien nettoyer votre cloueur GX 90-WF
Nos services pour votre cloueur bois
Gestion de votre parc machines
Nous gérons votre parc machines pendant que vous vous concentrez sur votre activité
En savoir plus sur Fleet ManagementService de réparation d'outillage
Nous nous engageons à réparer votre outil dans les plus brefs délais.
Nous récupérons votre machine chez vous, sur chantier ou en Hilti store puis la livrons réparée à l'adresse de votre choix.