Fixation de rails au sol avec le cloueur BX 3

Cloueurs pour les plaquistes

Choisissez le cloueur adapté à vos besoins pour tous vos travaux de finition

Avec notre gamme de cloueurs à gaz ou sur batterie, vous pouvez tout fixer sur acier ou béton : rails métalliques, placopan…

À vous de choisir le modèle de cloueur le plus adapté à vos besoins !

Des cloueurs adaptés à vos applications

Sur béton, acier, mur ou plafond, clouez comme vous voulez !

Le cloueur, ou "clouteuse", est l'outil indispensable pour les plaquistes car il permet d'effectuer des fixations en série en un temps record, tout en garantissant un niveau de confort élevé. 

Faites votre choix entre le BX 3-L, cloueur béton sur batterie, le GX 3, cloueur polyvalent fonctionnant uniquement à gaz ou encore le GX 2 si vous êtes adepte d'une course souple du nez.

 

Cloueur BX 3 02 utilisé pour la fixation d'un rail

Cloueur BX 3-L

Simple et fonctionnant uniquement avec une batterie 22 V
 
  • Applications : fixation sur acier/béton, ossature métallique, placopan
  • Énergie : batterie 22 V - capacité de 800 fixations
  • Autonomie : chargeur de 30 clous
  • Entretien : aucun
  • Clous : clous béton et acier, en bande de 14 à 36 mm
En savoir plus sur le BX 3-L Commander le BX 3-L
Fixation d'un rail avec le cloueur GX 3 pour plaquiste

Cloueur GX 3

Polyvalent et fonctionnant uniquement au gaz
 
  • Applications : fixation sur acier/béton, ossature métallique, placopan
  • Énergie : cartouche de gaz - capacité de 1200 fixations
  • Autonomie : chargeur de 40 clous 
  • Entretien : aucun
  • Clous : clous béton et acier de 14 à 39 mm
En savoir plus sur le GX 3 Commander le GX 3
Fixation d'un rail au plafond avec le cloueur GX 2 pour plaquiste

Cloueur GX 2

Nez souple et rapidité de fixation en série

  • Applications : fixation sur acier/béton, ossature métallique, placopan
  • Énergie : cartouche de gaz - capacité de 1 100 fixations et batterie Li-ion 12 V - capacité de 8 000 fixations
  • Autonomie : chargeur de 30 clous
  • Entretien : nettoyage après 25 000 fixations
  • Clous : clous béton et acier de 14 à 39 mm
En savoir plus sur le GX 2 Commander le GX 2

Le seul clou homologué pour les plaquistes

Ajout de clous dans le cloueur sur batterie BX 3-L

NOUVEAU - Depuis 2022, le DTU 25.41 - ouvrages en plaques de plâtre pour la fixation de rail au plafond en cas d’application sur béton fléchi (cas des sous faces de dalles) - a évolué. 

Il est maintenant nécessaire d’avoir des clous et des chevilles homologués pour le béton fissuré. 

Nos clous X-P B3 MX 17 et X-P B3 MX 20 sont conformes au DTU et vous permettent de fixer vos rails sans risques et ainsi préserver votre couverture assurance chantier en cas d’accident.

Caractéristiques des cloueurs

BX 3-L, premier cloueur uniquement sur batterie

Simple d’utilisation, le cloueur sur batterie BX 3-L offre une énergie constante et une grande qualité de fixation dans les blocs pleins, le béton et l’acier.

Idéal pour les fixations de rails de cloisons sèches et de semelles bois de cloisons alvéolaires au sol, paroi et plafond, ce cloueur convient également aux treillis type nergalto ou membranes - en utilisant le nez porte-rondelle adapté.

Vous serez convaincu par son confort d’utilisation : nez souple, moins de recul, moins de bruit et de vibrations !

Fixation de rails au plafond avec le cloueur BX 3

Que pensent les plaquistes du BX 3-L

Hilti innove sans cesse et le cloueur BX 3-L en est la preuve. C’est le seul cloueur uniquement sur batterie. Avantage incontournable pour vous : la batterie est compatible avec plus de 20 autres appareils de notre plateforme  22 V !

Visionnez ci-contre les témoignages de professionnels du bâtiment au sujet du cloueur BX 3-L

GX 3, cloueur à gaz polyvalent et sans batterie

Sur béton parpaing et acier, sur murs et plafonds, le cloueur à gaz GX 3 convient à tous les supports. 

Très rapide pour des fixations en série, le cloueur gaz GX 3 est le seul outil sur le marché à fonctionner uniquement au gaz, sans batterie. Pas de chargeur à transporter et à recharger !

Vous allez apprécier la qualité de l’exécution : grâce à la gestion électronique du gaz et au réglage de la puissance, la fixation est optimale et constante.

La nouveauté ? Un système de résistance au froid jusqu’à -10°C et un meilleur contrôle du transport des clous viennent agrémenter la robustesse de l’outil !

Fixation de rails au sol avec le cloueur GX 3

Que pensent les plaquistes du GX 3

Outil incontournable du plaquiste, il convient parfaitement à toutes ses applications. Avec le cloueur gaz GX 3, vous pouvez clouer des rails métalliques, des semelles bois, des cornières de rives, et même des membranes ou treillis avec le nez porte rondelle adapté.

Des professionnels l'ont testé. Visionnez leurs témoignages ci-contre

GX 2, pour les adeptes de nez souple

Vous pouvez utiliser votre cloueur GX 2 pour fixer en série des rails métalliques au sol, paroi et plafond, des treillis, des membranes ou des feuilles de métal (avec le nez porte-rondelle adapté).

Ce cloueur à gaz convient également aux poses murales et à divers types de fixations dans le béton, la maçonnerie pleine et l’acier. Côté confort, vous allez apprécier le faible recul – notamment pour les applications au plafond –, son crochet de ceinture réglable et le retrait facile du nez et du chargeur.

De plus, sa batterie est compatible avec tous les outils de notre plateforme 12 V, qui offre une excellente autonomie permettant de tirer jusqu'à 8 000 clous par charge.

Fixation de rails au plafond avec le cloueur GX 2

Que pensent les plaquistes du GX 2 ?

Pour un usage intensif, vous choisirez le cloueur GX 2. Grâce à l’association du gaz et de la batterie, il vous offre une course courte (20 mm) et souple. Robuste, il bénéficie d’une grande autonomie. Sa batterie enregistre les meilleures performances de sa catégorie avec 8 000 fixations par charge !

Encore besoin d'être convaincu ? Visionnez les témoignages de professionnels ci-contre

Guide : comment choisir son cloueur ?

Besoin de conseils professionnels pour choisir le cloueur le plus adapté à vos spécificités métiers ?

Utilisation de l'application Hilti connect

ON!Track

Application gratuite pour smartphone

Avec ON!Track, accédez facillement à toutes les informations liées à votre appareil : organiser une demande de prise en charge, suivre vos réparations, consulter des vidéos explicatives ou modes d'emploi...  

Gérez votre appareil de fixation BX 3-L depuis votre smartphone !