Cloueur à gaz GX-IE pour la fixation d’isolant

Le cloueur GX-IE allie vitesse et simplicité. Découvrez comment fixer les matériaux isolants de manière rapide et économique

Cloueur à gaz GX-IE pour la fixation d’isolant

Nous l’entendons très souvent sur les chantiers : les jours sont comptés pour la fixation d’isolants avec  la méthode traditionnelle par perçage et chevillage. L’arrivée sur le marché du cloueur à gaz pour la fixation d’isolant, rend obsolètes ces méthodes lentes et laborieuses de fixation.

Le cloueur GX-IE est alimenté par une cartouche de gaz et une batterie 12 V rechargeable. Concrètement, cela signifie beaucoup moins de temps perdu pour la recharge et l’entretien. La batterie permet 5000 tirs après seulement 30 minutes de charge quand chaque cartouche de gaz permet d’en effectuer plus de 800. Sachant que pour fixer un panneau isolant il faut environ cinq fixations (selon la taille et le type), vous pourrez, grâce au cloueur GX-IE, réaliser de très grandes surfaces sans interruption
 

Plus rapide et plus propre que les méthodes traditionnelles

Le cloueur GX-IE vous offre davantage de productivité, vous permet de réaliser de véritables économies et est plus facile à entretenir que n’importe quelle autre méthode de fixation d’isolant.

Avec notre cloueur à gaz, la fixation d’isolants est plus rapide et plus propre que le perçage et la fixation par chevillage. Cette rapidité et cette simplicité n’enlèvent rien à la polyvalence de l’outil - le GX-IE est compatible avec tous les types d’isolants, de la laine minérale et EPS aux panneaux PUR, PIR et XPS jusqu’à 200 mm d’épaisseur.

Le béton tendre à moyennement dur et le parpaing enduit sont les matériaux support les plus adaptés à ce système. Seuls le béton plus dur ou l’isolation sous enduit (ETICS) nécessitent une puissance supplémentaire, qui ne peut alors être générée que par un cloueur à poudre - tel que le DX 5-IE. Hormis pour ces applications spécifiques, le cloueur GX-IE est la solution de fixation par excellence pour l’isolation des plafonds, LVF et des murs périphériques.

Vitesse et simplicité

Si vous avez déjà testé les anciennes méthodes, en particulier le perçage et la fixation, vous allez être très surpris en découvrant à quel point notre système de fixation directe peut accroître votre productivité. Cette vidéo fait un parallèle entre l’installation d’un même panneau par perçage et fixation et l’installation à l’aide d’un cloueur à gaz GX-IE. Une simple comparaison côte à côte permet de constater l’énorme économie de main d’œuvre que représente la fixation directe.

Envie de tester le cloueur GX-IE ? Demandez une démonstration

Un seul élément de fixation pour tous les types d’isolants - le X-IE-G

Élément de fixation X-IE-G pour cloueur à gaz

Tout comme ses homologues utilisés avec les cloueurs à poudre, l’élément de fixation X-IE-G a été conçu pour une efficacité thermique maximale et un taux d’adhérence imbattable. L’efficacité thermique élevée de la fixation est obtenue sans capuchon d’étanchéité, ce qui permet de ne pas perdre de temps avec une fermeture manuelle de chaque fixation et de simplifier le processus d'installation. Un clou de première qualité est utilisé pour donner à la fixation une tenue plus solide et plus fiable. Il est lui aussi compatible avec tous les types d’isolants, dans des épaisseurs de 25 à 200 mm.

Pour fixer l’isolant, rien de plus simple : il suffit de glisser la fixation sur le nez du cloueur à gaz GX-IE, d’insérer le nez dans l’isolant et d’appuyer sur le déclencheur. Il s’agit d'une méthode rapide, intuitive et pratiquement sans faille qui préserve l’intégrité de l’isolation

Cloueur à gaz GX-IE pour la fixation d’isolant

fixation de caillebotis avec un cloueur à gaz

Solutions de fixation sur l'acier

Réalisez rapidement et en toute sécurité une large gamme d’applications dans l’acier avec ou sans revêtement anticorrosion.

Découvrir nos solutions de fixation sur acier

Fixation directe d’isolants

Solutions de clouage pour la fixation de la laine minérale, EPS et autres panneaux isolants sur les façades, les plafonds et l’extérieur des sous-sols.

Voir la gamme complète d’éléments de fixation d’isolant

Le clouage dans d’autres secteurs d’activité

Les cloueurs à gaz (GX) et les systèmes de fixation alimentés par batterie (BX) sont en train de conquérir les secteurs de la finition intérieure ainsi que les domaines de la plomberie et de l’électricité.

Découvrir nos cloueurs pour plaquistes