Clou goujon X-BT-ER

Fixation sur acier pour toutes vos connexions électriques

Avec le clou goujon X-BT-ER, réalisez des connexions électriques en toute sécurité et en moins d’une minute.

Grâce à la technologie du système X-BT, le clou est non traversant (épaisseur minimum support ≥ 8 mm) et aucune retouche n’est à prévoir une fois posé, même en environnement très corrosif (C5).

Guide d'installation du clou X-BT-ER

Diverses applications de mise à la terre avec le X-BT-ER

Pontage

Assurance d’une continuité électrique sur des tubes métalliques.

Protection à la surtension

Prévention des électrocutions sur des appareils électriques (ou non) divers.

Parafoudre

Protection d’un bâtiment et de ses installations d’aléas climatiques, en moins d’une minute de pose.

Le clou goujon X-BT-ER, idéal pour réaliser vos connexions électriques

Rapide, mise en œuvre en moins d’une minute

  • Jusqu’à six fois plus rapide que les méthodes traditionnelles de boulonnage ou de soudure
  • Après la pose, aucune retouche nécessaire contre la corrosion grâce à sa rondelle d’étanchéité sur le support et son système non traversant

Fiable

  • Résiste aux vibrations, ne risque pas de se déconnecter
  • Durée de vie de 20 ans dans un environnement corrosif C5 grâce à sa composition inox A4
  • Connectivité durable et identique

Simple, trois étapes suffisent

  1. Perçage grâce à la mèche à butée TX-BT
  2. Fixation à l’aide du cloueur DX 351 BT
  3. Connexion grâce aux deux écrous et rondelle (disponible dans la boîte du clou) et la cosse

Utilisable par tous : pas de qualification requise

Le pré-perçage du support en un minimum de temps

La perceuse SF BT-22A est la solution adéquate pour préparer la fixation X-BT

perceuse acier Hilti
1 / 2
Avantages de notre perceuse SF BT-22A

Spécialement conçue pour pré percer l’acier pour les fixations X-BT et S-BT , la SF-BT 22-A a une vitesse de rotation optimale pour travailler avec les mèches à butée. La durée de pré perçage est de quelques secondes seulement. Equipée de la batterie 22V 2,6 Ah, cette perceuse vous permettra de pré percer 220 trous avec une charge.

Coffret X-BT Hilti
2 / 2
Coffret X-BT Hilti

Avec le coffret X-BT, léger et compact, conservez l’ensemble de la solution de fixation X-BT dans un seul endroit.

Choisissez votre solution sur acier suivant votre application

Fixation de caillebotis et tôles larmées

Les caillebotis ou tôles larmées peuvent se fixer avec les solutions de clouage et vissage Hilti. Vous pouvez ainsi poser vos mailles métalliques en un temps record avec le plus grand confort et sécurité.

Plus d’informations

Fixation par clouage pour électriciens et plombiers

Les fixations sur chantier en électricité et plomberie sont nombreuses et polyvalentes. Gagnez du temps sur ces tâches répétitives grâce au clouage.

Plus d’informations

Fixations sur acier d’éléments électriques

Des fixations optimales pour vos gaines, câbles et instruments électriques sur acier grâce à la technologie clouage et vissage. Vous pourrez installer vos éléments dans le confort et la sécurité en un minimum de temps.

Plus d’informations