Livraisons illimitéesA partir de 60€/mois avec Hilti SMARTEn savoir plus

Clous

Consultez ici tous les clous unitaires et en bande pour utilisation avec des cloueurs sur batterie, à gaz ou à poudre

Consultez ici tous les clous unitaires et en bande pour utilisation avec des cloueurs sur batterie, à gaz ou à poudre
Clous en bande X-S G3 MX Clous en bande-chargeur très haute performance pour la fixation dans l'acier à l'aide du cloueur à gaz GX 3
Clous X-C P8 béton Clou unitaire Premium pour la fixation sur béton à l'aide de cloueurs à poudre
Clous X-C P8 bois Clou unitaire Premium pour la fixation de bois sur du béton à l'aide de cloueurs à poudre
Clous universels X-P P8 Clou unitaire très haute performance pour la fixation sur le béton et d'autres matériaux support à l'aide de cloueurs à poudre
Clous X-DNH béton avec rondelle Clou en acier au carbone à utiliser avec le système de pré-perçage DX-Kwik et les cloueurs à poudre sur béton (rondelle de 8 mm)
Clous X-EDS acier Clou individuel pour la fixation d'éléments métalliques sur des structures en acier à l'aide de cloueurs à poudre
Clous lisses GAC GX-WF Clou de charpente lisse galvanisé à chaud pour la fixation du bois sur le bois avec le cloueur GX 90-WF