Fixation de membrane de drainage et joints hydrogonflants

Fixation fiable de membranes de drainage et joints hydro gonflants avec les solutions de fixation à poudre Hilti

Membrane de drainage pour fixation par cloueur à poudre DX 5

Les structures en béton sont souvent exposées à l'eau, soit par des sources externes où l'eau s'infiltre dans les fondations, soit par des sources internes préexistantes. L'humidité qui en résulte entraîne le développement de moisissures et peut provoquer des dommages structurels dans les cas extrêmes. Notre technologie de fixation à poudre simplifie la protection contre l'infiltration d'eau. Découvrez comment fixer des membranes de drainage et d'étanchéité ainsi que des joints hydrogonflants rapidement et en toute fiabilité !

 

Fixer une membrane d'étanchéité

Allier rapidité et efficacité

Notre technologie de clouage garantit des fixations rapides et efficaces, réduit le temps d'exécution du projet, les heures de travail nécessaires ainsi que les coûts généraux du projet. Fini la planche de bois fixée aux clous à main, multipliez votre productivité par 10 avec notre technologie de fixation directe !

Demander une démonstration

Réduire la poussière sur les chantiers

Santé et sécurité

Vous souhaitez améliorer la sécurité au travail ? Choisissez nos solutions de fixation par clouage et limitez considérablement les risques pour les utilisateurs : coups de marteau sur les doigts, vibrations, martèlement, poussière, câbles électriques…

Participer à une formation sur le clouage

Un système unique couvre tous vos besoins

Découvrez tout ce que vous pouvez faire avec un seul cloueur. Nos outils de fixation haute performance facilitent vos tâches quotidiennes tout en respectant les normes de qualité et de sécurité les plus élevées. Réalisez toutes vos applications en construction, fixez vos cales de banches, coffrez !

Fixer des cales de banches

Fixez vos cales de banches

Une solution rapide et pratique pour positionner les écarteurs de banches avec précision.

Plus d'informations
Fixer des coffrages

Fixation de coffrage bois temporaire

Installer des panneaux de coffrage rapidement en respectant les normes de sécurité les plus élevées.

Plus d'informations

Produits associés