Le consommable de votre chantier

Mèches, disques, burins, lames, chevilles, résines et mousses - tout ce dont vous avez besoin au quotidien sur votre chantier

Nous mettons à votre disposition une large gamme de consommables machine (mèches SDS Plus / SDS Max, mèches acier HSS, disques abrasifs et diamant, lames de scies circulaire, sauteuse ou sabre, embouts, douilles…) ainsi que diverses solutions de fixation (goujons, résines, vis à béton, tiges filetées et chevilles en tous genre) pour répondre à tous vos besoins quotidiens sur chantier.

Découvrez nos trois lignes de consommables pour outillage et fixations Hilti

Consommable sur-mesure

Parce que chaque chantier à des besoins spécifiques ainsi qu'un budget précis, nous vous proposons trois catégories de consommables pour outillage et fixations afin de réaliser toutes vos applications.

En savoir plus sur nos 3 lignes de consommables

Consommable pour outillage

Mèches, burins, lames et disques

  • Mèches béton SDS Plus (TE-C)

    Mèches béton SDS Plus (TE-C)

    Grâce à sa tête innovante en carbure massif, avec technologie gradient, la mèche TE-CX peut percer sans encombre à travers les fers à béton. Elle dispose également d’une garantie unique : nous remplaçons gratuitement vos mèches en cas de casse (sous réserve que le témoin d’usure soit toujours visible sur l'hélice).

    Plus d’information sur nos mèches TE-C
    Mèches béton SDS Max (TE-Y)

    Mèches béton SDS Max (TE-Y)

    Mèche disposant de 4 ou 6 taillants, en fonction du diamètre, pour des performances de forage supérieures et moins de blocage dans les fers à béton avec une tête totalement intégrée. Dispose également de la garantie unique : nous remplaçons gratuitement vos mèches en cas de casse (sous réserve que le témoin d'usure soit toujours visible sur l'hélice).

    Plus d’information sur nos mèches TE-Y
    Burins

    Burins (SDS Plus / SDS Max / TE-S / H28)

    Burins vagues en alliage renforcé auto-affûtants et anti-bloquants disponibles dans tous les emmanchements. Durée de vie incomparable. Qualité standard également disponible.

    Plus d’information sur nos burins
    scies cloches ultimate et premium

    Scies cloches

    Pour des coupes rondes dans pratiquement tous les matériaux. Disponibles en version Ultimate ou Premium.

    Plus d’information sur notre gamme de scies cloches
    Disques diamant

    Disques diamant

    Très large gamme de disques diamant : trois qualités disponibles (P = basique / prix, SP = standard / universel, SPX = premium) dans de nombreux diamètres (de Ø 115 à 400) et avec des options variées selon vos applications (universel / béton, maçonnerie, carrelage / tuile, rainurage, silence, ventilé…). Vitesse de coupe très élevée dans le béton armé grâce à la géométrie unique de segments en vague. Nos disques sont conçus pour durer avec des segments diamant larges (12 mm de hauteur) et des diamants positionnés au laser de manière régulière (technologie equidist).

    Plus d’information sur nos disques diamant
    Disques abrasifs

    Disques abrasifs

    Disques abrasifs de haute qualité disposant de toutes les normes européennes et Française de sécurité (OSA). Double entoilage pour un risque de casse ou de blessure quasi-nul. Durée de vie unique (jusqu’à x4 par rapport aux concurrents). Disponibles dans de nombreux diamètres et épaisseurs.

    Plus d’information sur nos disques abrasifs
    disques à fibre premium (bleu) et ultimate (rouge)

    Disques fibre

    Pour une excellente performance lors du ponçage et de l'ébavurage de l'acier. Disponibles en version Ultimate ou Premium.

    Plus d'information sur nos disques fibre
    Meule diamant

    Meules diamant universelles pour le ponçage

    Optez pour la gamme SPX, SP ou P selon les performances souhaitées. La forme du segment spécifique vous permet de réduire les rayures et supprime la nécessité de reprise des ouvrages. Le revêtement de segment vous offre un excellent accès aux angles. L'assortiment de diamants optimisé et la conception en acier avancée vous permettent de travailler très rapidement. 

    Plus d'information sur nos meules diamant
    Lames pour scies circulaire

    Lames pour scies circulaires

    Lames de scie circulaire pour tous type d’application. Quel que soit le matériau (bois, métal, plastique…), le diamètre / la longueur nécessaire ou encore la qualité de la coupe (grossier/rapide ou finition/précis), nous avons la lame qu’il vous faut. Nous avons même une lame métal pour scie circulaire qui permet de découper les IPN à froid et sans étincelles.

    Plus d’information sur nos lames de scie circulaire
    lames scie sauteuse

    Lames de scie sauteuse

    À double denture, longue ou au carbure ? Pour des coupes droites ou de contour ? Choisissez la lame adaptée à votre matériau de base.

    Plus d'informations sur nos lames de scie sauteuse
    Lame de scie sabre

    Lames de scie sabre

    Une gamme complète pour couvrir toutes vos applications, quel que soit le matériau à couper. Disponibles en version Ultimate, Premium et Standard.

    Plus d'information sur nos lames de scie sabre

Chevilles et fixation

Vis à béton, chevilles, goujons et résines chimiques

  • Vis à béton

    Vis à béton

    Vis à béton ajustable : homologation ATE pour le réglage. Installation facile grâce aux nouveaux bords tranchants, la nouvelle géométrie permet des charges 60 % plus élevées. Homologation ETA pour béton fissuré et non fissuré. Distances au bord et entraxes réduits. 3 profondeurs d’implantation pour une flexibilité maximale. Temps de pose 3 fois plus rapide qu’au goujon traditionnel. Nombreuses finitions et longueurs disponibles (tête, protection…).

    Plus d’information sur nos vis à béton
    Goujons

    Goujons

    Goujons d’ancrage disposant de 3 profondeurs d'implantation par cheville pour une flexibilité maximale. Se pose au travers ou avant la pièce à fixer dans le béton non fissuré et permet la fixation de charges lourdes (utilisation optimale du béton). Distances aux bords et entraxes faibles. Pose et serrage garanti à la boulonneuses et douille S-TB.

    Plus d’information sur nos goujons
    Cheville à expansion pour charges lourdes HSL4

    Chevilles HSL pour charges lourdes

    Découvrez nos chevilles à expansion et verrouillage de forme approuvées pour le béton fissuré et validées pour les applications en sismique.

    Plus d’information sur nos chevilles HSL
    Résines et capsules

    Résines et capsules

    Que vos chantiers nécessitent une résine à prise rapide comme la HIT-HY 170 ou une résine conforme aux critères de construction écologique comme la HIT-CT1, nous avons l’offre la plus complète permettant de répondre à 100 % de vos besoins, qu’ils soient ponctuels ou intensifs.

    Plus d’information sur nos résines
    Chevilles plastiques

    Chevilles plastiques

    Chevilles pour charges légères pour les fixations mécaniques, électriques et de finition intérieure dans des matériaux tels que les cloisons sèches, le béton cellulaire et la maçonnerie.

    Plus d’information sur nos chevilles plastiques

Mousse isolante et de colmatage

Mousse polyuréthane expansive

  • Mousses PU

    Mousses PU

    Mousse expansive polyuréthane (PU) pistolable ou non. Remplit, colmate et isole. Forme une couche résistante à l'eau, à l'air et au vieillissement. Haut rendement jusqu'à 65 litres.

    Plus d’information sur nos mousses