Mèches de forage

Des mèches robustes pour un forage efficace dans le béton

Besoin d'une bonne mèche SDS+ à moindre coût ? Nos mèches TE-C offrent un des meilleurs rapports qualité-prix du marché.
Vous recherchez encore plus de performance ? Optez pour nos mèches TE-CX
 

Perforateur TE 4-A22 et mèche de forage

Une mèche Hilti à moins de 5 € ?

Mèche TE-C Premium

Notre toute nouvelle mèche de forage TE-C allie robustesse et efficacité tout en offrant l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché.

Ses deux points forts : 

  • Une tête à double arête en carbure pour réaliser des percements efficaces dans le béton
  • Une double hélice sur le corps de la mèche pour une bonne extraction de la poussière lors du forage

Un petit prix sans aucun compromis sur la qualité
Privilégiez l'achat en packs plutôt qu'à l'unité et faites des économies !

Bénéficiez par exemple de prix avantageux sur :

Résistance aux fers à béton

Mèche TE-CX Ultimate

La mèche de forage TE-CX associe robustesse, performance et confort de travail.

Ses points forts : 

  • Un procédé de soudage unique garantissant une connexion tête - hélice performante et résistant aux applications les plus exigeantes
  • Une tête en X à 4 arêtes en carbure pour une résistance et une productivité optimales lors des percements dans le béton trés ferraillé 
  • 4 arêtes sur le corps de la mèche pour une meilleure vitesse de percement et une extraction des poussières efficace
  • Garantie unique : remplacement de la mèche en cas de casse (sous réserve que le témoin d'usure soit toujours visible sur l'hélice)

Un concentré de technologie pour plus de performance

100 % Hilti, de la conception à la commercialisation

Deux niveaux de performance

Mèche de forage TE-CX Qualité Ultimate

Ultimate - Mèche TE-CX

Des performances optimales pour des applications exigeantes

  • Conçue pour passer les fers à béton
  • Productivité et sécurité accrues
  • Fiabilité maximale dans les conditions les plus difficiles
Mèche de forage TE-C Premium

Premium - Mèche TE-C

Des performances premium pour un large éventail d'applications

  • L'un des meilleurs rapports qualité-prix sur le marché
  • Productivité élevée grâce aux solutions Hilti
  • Polyvalence et fiabilité impressionnantes

Quelle que soit la typologie de béton que vous rencontrez, chacune de ces mèches peut convenir, même dans du béton ferraillé.
Le béton est un matériau composite dont les agrégats sont produits localement. Suivant votre région, les granulats ne sont pas les mêmes. Ainsi, l’une ou l’autre de nos mèches peut davantage répondre à votre besoin.

Nos sites de production

Nos mèches de forage sont fabriquées dans notre usine de Kaufering, en Allemagne ainsi que dans celle de Kecskemét, en Hongrie.

Recherche et développement

Recherche

Nous menons nos propres recherches dans nos usines et centres de recherches. Nous travaillons également avec les meilleurs partenaires à travers le monde.

Fabrication

Nous fabriquons nous-mêmes la grande majorité de nos produits dans nos usines. Cela nous permet d'être certain que la qualité de nos produits respecte les normes internationales, européennes et françaises.

Développement

De nos mèches à nos lames, en passant par nos résines ou nos chevilles, notre consommable est développé pour vous permettre de travailler plus vite, mieux et plus longtemps. Un seul but : augmenter votre productivité.