Outil électroportatif incontournable auprès des artisans et des professionnels du bâtiment, au même titre que la visseuse-perceuse ou le perforateur, la meuleuse est un outil appréciée par tous les corps de métier pour son format compact, son ergonomie et sa grande polyvalence. C'est en effet une machine utilisée pour un très grand nombre d'applications : découpe, meulage, ponçage, ébavurage, finitions... et ce sur la grande majorité des matériaux de construction : métal, pierre, bois, parpaing…
Choisir une meuleuse adaptée à vos besoins est donc une étape essentielle mais qui peut paraître complexe étant donné le large éventail d'utilisations qu'elle permet et les différentes variantes qui existent (meuleuse angulaire ou meuleuse droite, meuleuse 125 mm ou meuleuse 230 mm.
Pour vous aider à choisir une meuleuse adaptée à vos besoins, nous vous livrons nos conseils d'expert.