scies sabres

Guide de sélection des scies sabre

Découvrez la scie sabre idéale pour vos chantiers, quel que soit votre métier !

La scie sabre est l’un des outils de découpe les plus polyvalents du marché pour les professionnels du secteur de la construction, capable de découper des éléments en bois, en plastique, en métal, en aluminium, des cloisons sèches, des éléments de maçonnerie, et bien plus encore, sur une épaisseur allant jusqu'à 450 mm.

Comment bien choisir votre scie sabre ?

Pour choisir une scie sabre adaptée à vos besoins, prenez en compte les éléments suivants  :

1 - Outil filaire ou sans fil ?

Nos scies sabre filaires sont recommandées pour les travaux de démolition lourde ; elles sont idéales dans les applications intensives de découpe de maçonnerie ou de béton.
Nos scies sabres sans fil disposent de la meilleure autonomie du marché ; elles sont idéales pour les travaux de découpe sur bois, cloison sèche, métal, aluminium et plastique.


2 - Puissance

La vitesse de coupe est déterminée par l’efficacité du système, la longueur de course et la vitesse de déplacement.


3 - Polyvalence

Divers accessoires compatibles améliorent la productivité (ex. cust assist) et le confort de l’utilisateur (ex. système de dépoussiérage (DRS)).

Découvrez la SR 6-A22

La référence du secteur en matière de performances de coupe, d’ergonomie et de polyvalence

Téléchargement 

La SR 6-A22 en chiffres

3.6 KG

Poids avec batterie
Le modèle le plus léger de sa catégorie

32 mm

Longueur de course
pour une vitesse de coupe optimale

2600 rpm

Vitesse constante
avec longueur de course optimale

Adaptée à une large plage d’applications

Travaux sur les métaux

Métal

Découpe du bois

Bois

Brique

Brique

Démolition d’éléments de maçonnerie

Maçonnerie

Scie sabre SR 30-A36

La performance du filaire pour un nombre de coupes inégalé

Please enter alternative text here (optional)

Vous aimez les fonctionnalités, accessoires et ergonomie de la SR 6-A22 ?

Vous allez adorer les retrouver sur la nouvelle SR 30-A36 :

  • Un mandrin breveté qui réduit la casse des lames
  • Eclairage LED de la zone de travail pour plus de confort et de précision
  • Ergonomie optimisée pour une meilleure prise en main
  • Un crochet et une attache pour plus de sécurité 

Une fois et demi plus rapide que la SR 6-A22, la SR 30-A36 permet de réaliser 2 fois plus de coupes par charge.

Elle vous offrira les mêmes performances qu’une scie sabre filaire avec le confort et la flexibilité du sans fil.

 

Découvrez notre gamme

Nos scies sabre sans fil

SR 2-A12

Scie sabre légère et mobile avec éclairage LED pour les travaux au-dessus de la tête et/ou dans les zones difficiles d’accès.

Sa cadence de coupe de 2900 coups par minutes et sa longueur de coupe de 16 mm vous permettent de découper tous types de matériaux.

Acheter la SR 2-A12

SR 4-A22

Scie sabre sans fil 22 V pour travaux de démolition intensifs.

Pour la découpe de métal, bois et minéraux, la SR 4-A22 vous offre une cadence de coupe de 2800 coups par minutes et une longueur de coupe de 28 mm

Acheter la SR 4-A22

SR 6-A22

Scie haute performance pour la démolition bois, métal et briques. Son moteur sans charbon garantit une grande longévité.

La combinaison cadence et longueur de coupe (2600 coups/min, 32 mm) fait de la SR 6-A22 l'outil le plus performant de la gamme 22 V.

Un récupérateur de poussière et un assistant de coupe sont compatibles avec ce modèle.

Acheter la SR 6-A22

SR 30-A36

Scie très haute performance pour les démolitions lourdes de tous types de matériaux.

La SR 30-A36 offre les mêmes performances qu’un outil filaire grâce à une cadence et une longueur de coupe optimale (2800 coups/min, 32 mm).

Son ergonomie et ses accessoires - récupérateur de poussière et assistant de coupe - permettent une utilisation agréable à deux mains. 

Acheter la SR 30-A36

Nos scies sabre filaires

Scie sabre 900 W Hilti WSR 900-PE

WSR 900-PE

Scie sabre 900 W pour travaux intensifs offrant une performance régulière. La poignée en D permet une meilleure manipulation dans toutes les positions de travail. 

Coupe à 2700 coups par minute avec une longueur de course de 32 mm.

Acheter la WSR 900-PE
Scie sabre filaire Hilti WSR 1250-PE

WSR 1250-PE

Scie sabre 1250 W pour travaux de démolition intensifs équipée du smart power pour une performance régulière, une durée de vie longue même dans les conditions de chantier les plus difficiles.

Coupe à 2700 coups par minute avec une longueur de course de 32 mm.

Acheter la WSR 1250-PE
Scie sabre filaire Hilti WSR 1400-PE

WSR 1400-PE

La WSR 1400 offre une puissance et une performance grâce à six vitesses de coupe.

La technologie smart power Hilti règle automatiquement la puissance de sortie selon le matériaux à couper et protège le moteur de la surchauffe. 

Coupe à 2700 coups par minute avec une longueur de course de 32 mm.

Acheter la WSR 1400-PE

Alliez performance et longévité grâce à notre large plage d’applications de découpe de métal et de bois

Lames de découpe de métal pour scie sabre

Découpe des métaux épais

Lame de scie sabre haut de gamme conçue pour une durée de vie optimisée dans la découpe des métaux de 1,5 à 10 mm d’épaisseur.

Lames multi-usage pour scie sabre

Découpe multi-usage

Lame de scie sabre multi-usage haut de gamme conçue pour les travaux de démolition sur métal, bois et autres matériaux.

Lame bois et métaux épais pour scie sabre

Découpe du bois avec clous

Lame de scie sabre haut de gamme conçue pour les travaux de démolition sur des éléments en bois contenant des clous. Puissante dans le métal, rapide dans le bois.

Lames spécialisées pour scie sabre

Applications de lutte contre l’incendie et de sauvetage

Lame de scie sabre haut de gamme conçue pour les opérations de lutte contre l’incendie et de sauvetage, ainsi que pour les applications de découpe de métal très difficiles.

Lames scie sabre

Guide de choix de lames pour scie sabre

Découvrez quelle lame est la plus adapté à votre chantier en fonction de vos besoins et de vos applications. Métal, bois ou universelles, nous vous proposons des lames pour toutes les applications et pour tous les budgets.

Découvrir notre guide de choix
Lames pour scie sabre

DES LAMES QUI COUVRENT TOUS VOS BESOINS

Découvrez notre gamme de lames de scie sabre pour bois, plastique, métal, aluminium, cloisons sèches, éléments de maçonnerie, et bien plus encore.

Nos lames de scie sabre
SOLUTIONS SANS FIL

SOLUTIONS SANS FIL

Quel que soient votre projet ou secteur d'activité, nous mettons à votre disposition la plateforme d'outils sans fil qui vous aide à accomplir votre travail.

Trouvez votre application

Nos services

Service technique Hilti

Service après-vente

Nous nous engageons à réparer votre outil en 3 jours. Dans le cas contraire, la réparation vous est offerte.

En savoir plus
Gestion de parc machines

Gestion de parc machines

Nous prenons soin de vos outils pour que vous puissiez vous concentrer sur votre cœur de métier.

En savoir plus