Quelle lame pour ma scie sabre ?

Nous vous proposons une large gamme pour répondre à tous vos besoins de découpe

Besoin d'une bonne lame de scie sabre plus compétitif ou d’une lame ultra performante pour les découpes les plus difficiles ? Nos lames de scie sabre offrent un des rapport qualité prix les plus avantageux du marché.

Des lames de scie sabre HILTI à partir de 2€ ?

Un petit prix sans aucun compromis sur la qualité

Toutes nos lames de scie sabre allient robustesse et efficacité tout en offrant l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché.

Les trois gammes disponibles permettent d’adapter la qualité de la lame en fonction de l’intensité de la tache à accomplir et du matériau à couper. 

Privilégiez l'achat en packs par 50 ou 200 lames plutôt que par 5 et faites des économies !

COMMENT CHOISIR VOTRE LAME EN 3 éTAPES

étape 1 : Quels matériaux vont être coupés ?

Le choix de la lame dépend directement du type de matériaux à couper avec la scie sabre. Avoir une lame adaptée permet de maximiser son efficacité et d'éviter l'usure prématurée et la casse.

5 principaux types de lames existent :

étape 2 : Comment sélectionner la bonne longueur ?

Découpe d'un tube en acier avec une scie sabre Hilti

Avoir la bonne longueur de lame permet d’améliorer le contrôle de la scie sabre lors de la coupe et de réduire les vibrations.

Ajoutez 6 cm à la largeur du matériau à couper pour avoir la longueur nécessaire.

étape 3 : Comment sélectionner le bon TPI ?

Illustration du nombre de dents par pouce
Lame de scie sabre Hilti sur chantier

Notre gamme de lames

Découvrez la lame de scie sabre idéale en fonction de votre application. Métal, bois ou béton, nous avons la lame la plus adaptée en vue de rendre votre travail plus sûr et plus productif.

Découvrir notre gamme

100% Hilti, de la conception à la commercialisation

Nous proposons 3 gammes de lames pour scies sabre.

3 niveaux de performance

Performance Ultimate pour des applications exigeantes

SPX (Ultimate)

  • Des performances optimales pour des applications exigeantes
  • Avantages globaux les plus élevés en termes de productivité et de sécurité
  • Fiabilité maximale dans les conditions les plus difficiles
Lames métal Lames universelles Lames bois et métal Lames brique et béton
Performance Premium pour une large plage d'applications

SP (Premium)

  • Performances supérieures pour une large gamme d'applications
  • Productivité élevée grâce aux solutions Hilti
  • Polyvalence et fiabilité impressionnantes
Lames métal Lames universelles Lames bois et métal
La qualité Hilti à prix économique

P (Standard)

  • La qualité Hilti à prix économique
  • Solution standard pour les applications non techniques
Lames métal Lames universelles

LE PLUS DE NOS NOUVELLES LAMES SPX

Découpe de bois avec une scie sabre SR 30 A36

Jusqu’à 20 fois plus de coupes

Nos lames métal vous procurent une vitesse de coupe incomparable par rapport aux lames BiMetal, les dents en carbure permettant d'assurer un nombre de coupe maximal pour les découpes les plus difficiles. 

Découpe d'un tube en métal avec une scie sabre SR 30-A 36

Réduction des vibrations

La géométrie des dents a été spécialement étudiée pour limiter les vibrations pour plus de confort et de sécurité sur vos chantiers.

Sites de production

Nos sites de production

Découvrez les différents lieux où nous fabriquons et développons les outils, consommables et technologies Hilti

Découvrir nos différents sites