Carotteuses diamant automatiques et intelligentes

Les carotteuses Hilti équipées du système de carottage automatique Cut Assist permettent de réaliser vos forages en série sans effort.

La technologie intelligente Cut Assist des carotteuses diamant Hilti garantit autonomie, sécurité et simplicité. Révolutionnez votre façon de forer et gagnez en productivité !

Des carotteuses diamant pour automatiser et simplifier votre forage dans le béton

Carotteuse automatique Hilti montée sur colonne en cours de forage dans un mur

Autonomie

Grâce à la technologie Cut Assist, profitez d’un carottage automatique, à paramétrer selon vos besoins.

Système Cut Assist sur carotteuse Hilti

Sécurité et simplicité

Travaillez à distance, à l'abri des projections et vibrations.

Démarrez et réalisez votre forage en une seule pression.

Des foreuses et carotteuses diamant pour travailler en toute liberté

Conçues pour les forages à eau sur colonne, les carotteuses diamant Hilti DD 350-CA et DD 500-CA répondent parfaitement aux exigences de votre métier.

Attaquez tous les types de matériaux

D’une robustesse à toute épreuve et dotée de couronnes performantes et durables, la carotteuse diamant vient à bout des matériaux les plus durs, comme le béton armé.

Facilitez vos découpes en série

Innovante, la carotteuse automatique Hilti facilite les découpes diamant en série, propres et nettes même en conditions extrêmes.

Bon à savoir

Paramétrez votre forage avec votre carotteuse automatique, il s’exécute automatiquement pendant que vous effectuez d’autres tâches sur votre chantier.

Demande de démo

Forage sur colonne avec une carotteuse diamant DD-250

Des technologies intelligentes automatiques et autonomes

Carottage automatique avec une carotteuse diamant Hilti DD-500

Votre carotteuse diamant Hilti concentre plusieurs innovations pour vous aider à travailler de manière autonome, sûre et toujours très précise.

Une prise en main intuitive avec la technologie Cut Assist

La technologie Cut Assist développée par Hilti pour sa carotteuse diamant permet une utilisation et un paramétrage intuitifs. Après installation de la colonne et fixation du module d’avance automatique sur la carotteuse, un simple bouton suffit à réaliser un forage précis et performant dans le béton.

Un forage parfaitement autonome et intelligent

L'avance automatique DD AF-CA pour carotteuse et couronne diamant se charge du forage de A à Z, en parfaite autonomie. Le système détecte la surface, puis gère l’eau. Il commande un démarrage lent pour une meilleure amorce. La fonction Iron Boost permet ensuite d’augmenter le couple exercé durant le forage pour faciliter le passage de fers à béton.

Un arrêt automatique pour plus de sécurité

En fin de découpe, le système remonte automatiquement la foreuse diamant, stoppe l’approvisionnement en eau et arrête le moteur. Vous pouvez alors démonter la machine et passer à l’application suivante en toute sécurité. Finis les risques d’oublis dangereux et la fatigue !

Une précision parfaite grâce à la technologie Equidist

Équipez votre carotteuse de couronnes Equidist. Ces outils de découpe ultra performants offrent un parfait alignement des diamants. Résultat : une vitesse de forage constante, moins d'à-coups et une durée de vie maximisée.

Des chantiers productifs et sécurisés avec nos carotteuses

Carottage DD-250

Gagnez en productivité

Les différentes technologies intelligentes des carotteuses Hilti automatisent votre travail de forage dans le béton armé. Avec elles, vous augmentez votre efficacité et votre productivité.

Renforcez votre sécurité

Le forage autonome et l'arrêt automatique de la carotteuse vous garantissent un niveau de sécurité optimal. Protégez-vous et protégez vos équipes sur les chantiers.

Rentabilisez votre matériel

Solides et fiables, les carotteuses diamant Hilti maintiennent un haut degré de performance dans le temps. Un choix rentable pour vos travaux et chantiers.

Assurez la satisfaction de vos clients

Performants, les outils de carrotage, de forage et de découpe diamant Hilti permettent un travail rapide, précis et soigné. De quoi maximiser la satisfaction de vos clients, quelles que soient les conditions de votre chantier.

Carotteuse : comment choisir la machine la plus adaptée à vos forages ?

Une carotteuse peut être utilisée pour le percement de trous sur un nombre de matériaux divers et variés : béton armé, granite, asphalte, pierre, mais aussi brique... Il est donc utile de se renseigner sur le type de foreuses à utiliser en fonction du support et de l'ampleur des travaux.

De manière générale, les carotteuses sont conçues avec des matières robustes pour être particulièrement endurantes et résistantes afin de garantir un travail de grande précision malgré les applications intensives que l'on attend d'un tel outil. 

Carotteuse à sec ou à eau ?

On distingue communément deux types de carotteuses : 

- la carotteuse à sec : ce type de machine est surtout approprié pour percer des trous jusqu'à 200 mm, pour des applications peu intensives. Pour éviter la propagation de poussières et effectuer un travail propre, la carotteuse à sec est généralement raccordée à un aspirateur.

- la carotteuse à eau : elle est aussi bien adaptée pour effectuer des travaux en intérieur sur des bâtiments en cours de construction (percement pour les passages de gaine, climatisation) qu'en extérieur pour réaliser des trous de grand diamètre. Généralement plus lourdes et plus puissantes que les carotteuses à sec, les foreuses à eau permettent de carroter jusqu'à 1500 mm pour les modèles les plus puissants. La carotteuse à eau est particulièrement apprécié des professionnels de la construction car elle offre un meilleur refroidissement, une meilleure durabilité et une vitesse de forage plus importante que la carotteuse à sec.

L'utilisation de l'eau offre deux avantages :

  1. elle permet de refroidir l'outil et donc de préserver sa puissance et son efficacité sur une durée plus élevée ;
  2. au contact de la poussière, elle forme une pâte que l'on appelle laitance, qui renforce l'abrasivité de la couronne diamant. Pour éviter la formation de cette boue indésirable sur les chantiers, on utilise un aspirateur de chantier pour aspirer la boue et garantir un travail propre.

 

Carotteuse portable ou sur bâti ?

L'installation d'une carotteuse sur bâti à colonne concerne principalement les modèles les plus lourds qui vont être utilisés pour effectuer des forages aux diamètres importants et qui nécessite une grande précision. Il est possible d'installer le bâti verticalement ou horizontalement en le fixant par le biais de chevilles ou bien par l'utilisation d'une ventouse et d'une pompe à vide. La fixation par chevillage reste toutefois la méthode la plus sûre et la plus efficace car elle offre une excellente stabilité et permet de réaliser un forage précis. La fixation par ventouse n'est recommandée que s'il est impossible de fixer par chevillage, et d'avoir une surface de travail lisse et non poreuse.

Les modèles de carotteuses les plus légers peuvent être manipulés à la main pour les forages de faible diamètre. 

  • Vous souhaitez choisir une carotteuse diamant autonome, sûre et simple d'utilisation ? Découvrez les modèles de foreuses de la gamme Hilti. Automatisez et simplifiez vos travaux et chantiers !

  • Vous voulez tester en conditions extrêmes ? Vous avez des questions sur le fonctionnement des carotteuses diamant ? Contactez un expert Hilti près de chez vous !