Diamond coring, diamond drilling, core bit, x-change module, x-cm

Couronnes diamant pour forage intensif dans le béton ou la maçonnerie

Votre productivité atteint de nouveaux sommets

Nos couronnes diamant pour carotteuses sont utilisées pour le forage à sec ou à eau, à main ou sur colonne et vous garantissent une performance inégalée. Carrelage, marbre, acier ou béton armé, nos mèches et couronnes de forage diamant s’attaquent aux matériaux les plus durs.

Que vous soyez plombier, chauffagiste, plaquiste ou carreleur, grâce à nos couronnes Equidist, vous mènerez à bien tous vos travaux, même dans les conditions les plus difficiles.

1. Segments Equidist pour une plus grande vitesse de forage

Les couronnes dotées de segments Equidist offrent une vitesse de forage extrêmement élevée et vous permettent d’affronter des matériaux comme le béton armé.

Grâce aux couronnes Equidist, réalisez toutes vos applications, même dans les conditions les plus difficiles.

En quoi la technologie equidist est-elle si performante ?

Parfait alignement des diamants pour une vitesse de forage constante.

Optimisation du nombre de diamants pour des performances de perçage élevées dans les bétons les plus durs.

Les segments soudés au laser et pré-affûtés offrent une robustesse maximale, ainsi qu’un amorçage précis et en douceur du forage.


2. Comment les X-ring améliorent votre productivité

Couronne de forage diamant Hilti dotée du X-Ring
1 / 4
Changez vous-même le ring de votre couronne de forage

Gagnez du temps grâce au regarnissage sur chantier. Lorsqu’un ring est usé, il vous suffit d’un tournevis pour le remplacer par un nouveau. Le fût est réutilisable jusqu’à 3 fois.

Couronne de forage diamant Hilti dotée du X- Ring
2 / 4
Retirez facilement les couronnes coincées

Lorsque la couronne est coincée dans du béton, tournez le fût afin de le détacher du X-Ring, puis retirez-le du trou.

Couronne de forage diamant Hilti permettant un retrait en toute facilité des couronnes coincées
3 / 4
Déloger une carotte coincée dans le fût

Retirez le ring, faites glisser la carotte vers l’extérieur et préparez-vous au forage suivant.

Sac souple Hilti contenant les X-Ring
4 / 4
Tout votre stock dans un seul sac

Réduit significativement le volume et le poids de votre stock de couronnes de forage. Il est désormais inutile d’emporter des couronnes de rechange, un ring X-CM supplémentaire suffit. Le tout dans un seul sac facile à transporter sur votre chantier.

3. Emmanchement à connexion rapide

Connecter facilement votre couronne à votre carotteuse – aucune clé n’est nécessaire.

Sélection de vos couronnes en toute simplicité

Nous avons créé un code couleur pour nos nouvelles couronnes afin de faciliter votre sélection du modèle adapté à votre application. Il vous suffit de trouver le petit point de couleur situé sur la tête de la couronne afin de vous assurer qu’il s’agit bien du modèle dont vous avez besoin. Orange pour la maçonnerie, gris pour le béton et vert pour le béton abrasif/frais.

Si vous préférez utiliser des couronnes classiques, elles aussi dotées de la technologie Equidist, optez pour la gamme de couronnes noire SP, également disponibles pour tous les matériaux support.

Une alimentation en eau constante et un chantier de carottage propre

Associez le recycleur d’eau DD-WMS 100 à votre carotteuse et améliorez votre productivité !

En savoir plus sur le DD-WMS 100