Disques diamant SP - SPX

Pour tous vos travaux de découpe et rainurage, vous pouvez compter sur la performance et la longévité de ces disques diamant !

Les disques diamant SP-SPX Hilti allient performance, rapidité et confort. Passez à la vitesse supérieure pour vos découpes diamant !

Des disques diamant pour une découpe rapide et confortable

Disques diamant Hilti

Performance

Découpez les matériaux moyennement durs à très durs, de 115 à 400 mm d'épaisseur.

SPX

Rapidité et confort

Profitez d’une vitesse de coupe inégalée, que vous utilisiez un disque diamant SP ou SPX.

Réduisez considérablement les bruits et vibrations lors de vos découpes diamant.

Des meules et disques diamant à la performance indiscutable

La gamme de meules et disques diamant Hilti vous aide à travailler plus efficacement et dans toutes les conditions, même les plus extrêmes.

Coupez tous les matériaux, même les plus durs

Les outils de découpe diamant Hilti s'utilisent sur le silex, le béton armé ou standard, la brique, la maçonnerie ou la pierre de taille. Quel que soit le matériau travaillé, effectuez une coupe facile, rapide, nette et précise. 

Répondez à toutes vos exigences

Pour de nombreux professionnels du bâtiment ou de l'industrie, les disques diamant SP et SPX Hilti s'imposent comme la référence. Que vous soyez plombier, chauffagiste ou maçon : ces meules et disques répondent parfaitement aux besoins et caractéristiques de votre métier.

Bon à savoir

Composé de carbone, le diamant est l'un des métaux les plus durs. Le diamant de synthèse qui compose les segments est fabriqué à partir de carbone soumis à une forte pression et à haute température durant plusieurs heures.

Une vitesse et un confort de pointe pour vos découpes diamant

Les outils de la gamme diamant Hilti intègrent différentes innovations pour vous assurer efficacité, longévité, confort et facilité de montage de vos meules et disques.

Une vitesse de coupe optimale et durable avec Equidist

Les disques diamant Hilti intègrent la technologie Equidist. Placés à intervalles équidistants, des diamants en forme de S offrent une vitesse de coupe constante et optimale tout au long de la vie du disque. Fini le risque de glaçage prématuré ! Des performances accrues par une vague de refroidissement présente sur chaque segment diamanté.

Une découpe diamant plus confortable

Le centre acier ventilé des meules et disques diamant Hilti est pensé pour limiter les bruits et l'échauffement des disques. Vous réduisez les nuisances sonores et les vibrations de manière significative.

Un montage facile des meules et disques

Les disques de la gamme diamant Hilti sont dotés de flèches de direction gravées qui facilite leur montage et garantit votre sécurité.

Des travaux de découpe optimisés et rentables

DCHEX 300

Augmentez votre productivité

Découpez plus vite et plus efficacement grâce aux technologies de pointe de la gamme de meules et disques diamant Hilti. Gagnez un temps précieux et maximisez votre productivité.

Assurez le confort de vos équipes

Réduction du bruit et des vibrations, vitesse, performance de coupe... Effectuez vos travaux dans les meilleures conditions possibles et simplifiez la tâche de vos collaborateurs.

Rentabilisez votre matériel

Fiables et de haute qualité, les disques diamant Hilti maintiennent leur degré de performance dans le temps. Un choix rentable pour vos travaux et chantiers.

  • Vous recherchez des outils de découpe diamant combinant performance, rapidité et confort ? Choisissez les disques SP-SPX adaptés à vos besoins et aux contraintes de vos chantiers !

  • Vous voulez en savoir plus sur la gamme diamant et ses compatibilités ? Découvrez les meuleuses, tronçonneuses et rainureuses qui facilitent vos travaux de découpe diamant