La poussière sur chantier

Découvrez quels sont les risques de l'exposition à la poussière sur chantier et comment s'en protéger

3 hommes travaillent dans la poussière sur un chantier

C’est un fait : la poussière est présente partout sur un chantier de construction. Quasiment chaque application est génératrice de poussière, qu’il s’agisse du forage, du sciage, de la démolition, du meulage ou du transport.

La poussière est si omniprésente qu’elle est souvent considérée comme normale et personne ne s’en préoccupe. C’est pourtant un motif d'inquiétude réel. 

Qu'est-ce que la poussière et quels en sont les risques ?

poussière sur chantier

Qu'est-ce que la poussière ?

Qu'appelle-t-on de la poussière ?
Comment se forme t-elle ?

En savoir plus sur la poussière Focus sur la silice cristalline
chantier plein de poussière

Pourquoi faut-il s'en protéger ?

Quel est l’impact de la poussière sur votre santé et votre sécurité ?

Mieux connaître les risques pour votre santé
drapeaux de l'union européenne

Quelles sont les réglementations ?

Que dit la loi en matière d'exposition à la poussière et de protection des salariés ?

Tout savoir sur la réglementation contre les poussières

La poussière affecte les poumons et engendre également d’autres problèmes tels que des irritations des yeux et cutanées ainsi que des réactions allergiques. La plupart de ces pathologies mettent longtemps à se développer ; elles peuvent toutefois apparaître assez rapidement en cas d’exposition importante à un type de poussière dangereux, et engendrer de graves problèmes.

Il est important de s’en protéger afin de travailler en toute sécurité et ne pas mettre sa santé en danger.

Savez-vous quelle quantité de poussière est générée en 1 heure de travail ?

quantité de poussière générée lors de diverses applications

Comment se protéger de la poussière sur chantier ?

poussiere silice

Comment réduire la poussière ?

Comment vous protéger des dangers d’une exposition à la poussière ?

Appliquer le principe STOP
Burineur avec système de récupération des poussières

Solutions pour lutter contre la poussière

Découvrez nos solutions pour limiter la poussière sur vos chantiers

Accessoires de récupération de la poussière Systèmes d'équipements à faible émission de poussière Aspirateurs de chantier
rainureuse reliée à un aspirateur

Formation santé et sécurité - Protection poussière

Avec notre formation santé et sécurité, découvrez comment limiter votre exposition aux poussières sur chantier

En savoir plus sur cette formation