Système de gestion de l'eau DD-WMS 100
New productArticle #r6637919
Une unité unique pour l'alimentation en eau de refroidissement ainsi que la collecte et la filtration des eaux usées des systèmes de forage au diamant
- Volume de remplissage: 14 l
- Volume d'eau distribué par remplissage: 100 l
- Débit: 2 l/min
Caractéristiques et applications
- Maintien de la propreté sur le chantier – la laitance est dirigée vers les systèmes de récupération d'eau
- Autonomie jusqu'à un jour complet pour les application de forage au diamant à eau
- Pratiquement sans maintenance
- Processus d'élimination facile - la boue est recueillie dans le sac filtrant
- Un sac de filtration récupère les eaux usées jusqu'à 7 fois, soit 100 litres d'eau
- Convient à toutes les applications de forage au diamant à eau
- Pour tous les outils pour carottage diamant Hilti
- Fonctionne suivant 3 modes – récupération, aspiration et alimentation en eau
Données techniques
Documents et vidéos
Conseil et assistance
Un chantier de carottage propre et autonome en eau
Le recycleur d’eau DD-WMS 100 redéfinit la technique du carottage diamant
Les avantages du recycleur d'eau DD-WMS 100
Une journée complète d'autonomie en eau
Il vous suffit de remplir le réservoir et de placer un sac filtrant. L'eau étant recyclée jusqu'à 7 fois, le volume utile correspond à environ 100 L d'alimentation en eau en continu.
Avec ses grandes roues et sa poignée pratique, le DD-WMS 100 est facile à déplacer sur le chantier.
Forage propre
Les poussières et les boues nécessitent souvent un travail de nettoyage supplémentaire, réduisant la productivité du chantier. Avec notre gamme d'accessoires de récupération d'eau pour carotteuses diamant, vous économisez du temps et de l'argent.
Le forage diamant n'est plus un travail salissant !
Élimination facile des boues
Lorsque le filtre est plein et que la puissance d'aspiration diminue, le sac filtrant jetable permet une élimination très facile des boues.
Le DD-WMS 100 est compatible avec toutes les carotteuses diamant Hilti.
Un seul dispositif pour toutes les applications.
Processus de filtration
Les sacs filtrants multi-couches brevetés du système DD-WMS 100 sont spécialement conçus pour les boues de construction. Tout au long du processus de filtration, la capacité de récupération des boues est maximale, grâce à une utilisation efficace de la surface du filtre.
Notre système de gestion de l'eau dispose de trois modes de fonctionnement : recyclage, aspiration et alimentation en eau.
Mode recyclage
Le forage diamant, simple et efficace
Notre système de forage diamant devient intelligent et connecté
Notre recycleur d’eau et la carotteuse diamant DD 150-U sont désormais connectés ! L'ensemble du système est commandée et contrôlée sur l’affichage numérique de la carotteuse.
Un grand pas en avant pour simplifier le forage diamant dans le béton.