Couronne diamant pour forage intensif du béton

Nouveau ring X-CM pour un gain de temps et d’argent

Couronne de forage diamant H-Equidist et ring X-CM Hilti

Notre couronne de forage diamant H-Equidist est spécialement conçue pour un forage intensif avec des outils très puissants dans les conditions les plus rudes. Dotée du nouveau ring X-CM associé à la technologie de segments Equidist, cette couronne de forage offre des performances accrues ainsi que de nombreuses caractéristiques économiques.

Des performances uniques

Technologie de segments equidist

  • Diamants de haute qualité positionnés avec précision pour une vitesse et une durée de vie élevées
  • Nouvelle géométrie de segments optimisant le nombre de diamants exposés pour des performances accrues, même dans le béton fortement armé
  • Les segments soudés au laser et pré-affûtés offrent une robustesse maximale ainsi qu’un amorçage précis et en douceur de la couronne
Couronne de forage diamant H-Equidist et ring X-CM Hilti

Parfait alignement des diamants pour une vitesse de forage constante

Couronne de forage diamant H-Equidist et ring X-CM Hilti

Optimisation du nombre de diamants pour des performances de perçage élevées dans les bétons les plus durs

Productivité Accrue

Ring X-CM – les principes fondamentaux

1. Changez vous-même le ring de votre couronne de forage

  • Pas de perte de temps grâce au regarnissage sur chantier
  • Rapide et facile, un tournevis suffit
  • Réutilisation du fût jusqu’à trois fois

 

Comment changer un ring

Voir la vidéo - comment changer un ring

2. Retirez facilement les couronnes bloquées

  • Désormais, une carotte de béton coincée peut être rapidement délogée du fût
  • Retirez le ring X-CM, faites glisser la carotte vers l’extérieur et préparez-vous au forage suivant

Comment retirer le matériau de la couronne

Voir la vidéo – comment retirer le matériau de la couronne

Couronne de forage diamantée H-line et ring X-CM Hilti

3. Tout votre stock dans un seul sac

  • Inutile d’emporter des couronnes de forage de rechange, un ring X-CM supplémentaire suffit
  • Réduit significativement le volume et le poids du stock de couronnes de forage
  • Facile à transporter, même sur le chantier

Ring x-cm – les points clés

Fini le calvaire des couronnes coincées dans le béton

Les couronnes de forage peuvent occasionnellement se bloquer dans le béton. Cela se produit lorsqu’un fragment fin d’armature est sectionné et vient se caler entre le béton et la couronne. La couronne doit alors être délogée, ce qui entraîne souvent la dégradation de la couronne et du matériau support. Grâce à notre nouveau ring X-CM, ce calvaire appartient au passé.

Regardez à quel point il est facile de débloquer une couronne coincée...

Couronne de forage diamant H-Equidist X-CM Hilti

... si la couronne est coincée près de la surface

  • dégagez le fût
  • burinez pour sortir la couronne
Couronne de forage diamant H-Equidist X-CM Hilti

... si la couronne est bloquée plus en profondeur

  • dégagez le fût
  • cassez et retirez la couronne

Comment débloquer une couronne coincée

1 / 2
Burinez pour sortir la couronne

2 / 2
Cassez et retirez la couronne

Produits associés

  • Sac souple Hilti

    Sac de transport

    Pour un transport facile sur le chantier

    Plus d'informations
    Tournevis Hilti S-SD SL1,2 x 7,0

    Tournevis S-SD SL1,2 x 7,0

    Tout ce dont vous avez besoin pour remplacer un ring X-CM

    Plus d'informations
    Carotteuse diamant DD 250-ca

    Carotteuse diamant DD 250-CA

    Système de forage diamant extrêmement robuste pour carottage sur colonne des petits diamètres jusqu’à 450 mm

    Plus d'informations
    Carotteuse diamant DD 350-CA

    Carotteuse diamant DD 350-CA

    Système de forage diamant extrêmement robuste avec moteur haute fréquence pour carottage sur colonne de diamètres moyens jusqu’à 500 mm

    Plus d'informations
    Carotteuse diamant DD 500-CA

    Carotteuse diamant DD 500-CA

    Système de forage diamant extrêmement robuste avec moteur triphasé haute fréquence pour carottage sur colonne de diamètres moyens jusqu’à 600 mm

    Plus d'informations