Scies à câble diamanté
Afficher les scies à fil diamanté, conçues pour la modification structurelle et la démolition intensive du béton
Scies à câble diamant électriques
Nos systèmes de découpe au câble diamant allient haute performance, confort et sécurité
Composants robustes
Système sécurisé et certifié
Simple à utiliser
Système complet d’accessoires
Choisissez votre scie à câble diamant selon vos applications
Pourquoi choisir la DSW 1510-CA ?
Découvrez tous les points forts de notre nouvelle scie à câble diamant
Télécommande sans fil
L'utilisateur peut contrôler l'outil avec la télécommande afin de se positionner dans une zone plus sûre et confortable.
Utilisation assistée avec Cut Assist
Notre système vous permet de réaliser toutes les coupes et ce plus rapidement.
Nouveau jeu de poulies
Plus robuste, plus facile à régler et avec un diamètre de caoutchouc plus grand pour des coupes plus douces.
Plus puissante
Couple de démarrage 30% plus élevé que la DS WS 15 avec des performances moyennes de 3 m²/h.
Panneau de bord électronique intégré
Grâce à son système électronique intégré, vous n'avez plus besoin d'une console supplémentaire lourde et difficile à transporter.
Technologie galvanisée
Technologie frittée
Technologie brasée sous vide
Faites appel à Hilti
Contactez nos spécialistes pour découvrir nos solutions de sciage sur mesure
Nous sommes déjà intervenus pour relever des défis sur des plateformes pétrolières off-shore ou on-shore, des centrales nucléaires ou encore en génie civil.
Contactez-nous pour relever de nouveaux challenges.