Scies murales diamantées
Afficher les scies murales diamantées, conçues pour la modification structurelle et la démolition intensive du béton
Scies murales diamant électriques
Utilisation simple sans boîtier électronique et productivité hors norme grâce au Cut Assist
Nos scies murales et disques diamant
Scie murale électrique DST 10 – CA
Découpe jusqu’à 15% plus rapide grâce au cut assist
Découvrir la scie murale DST 10-CAScie murale électrique DST 20-CA
Découpe jusqu’à 30% plus rapide grâce au cut assist et 60% plus légère que son prédécesseur
Découvrir la scie murale DST 20-CADisques pour scie murale
Nos disques diamant intègrent la technologie Equidist. Placés à intervalles équidistants, des diamants offrent une vitesse de coupe constante et optimale tout au long de la vie du disque. Fini le risque de glaçage prématuré !
Nos lames pour scie murale sont également disponibles en version silence vous permettant de diminuer le bruit lors de la découpe sur chantier.
Découvrir notre gamme de disques pour scie muraleFaites appel à Hilti
Contactez nos spécialistes pour découvrir nos solutions de sciage sur mesure
Nous sommes déjà intervenus pour relever des défis sur des plateformes pétrolières off-shore ou on-shore, des centrales nucléaires ou encore en génie civil.
Contactez-notre cellule diamant au 01 30 12 65 07 pour toute demande d'information ou de démonstration sur chantier.