Maintenance de votre tronçonneuse DSH 600-X

Réalisez vous-même l’entretien de votre tronçonneuse et prolongez ainsi sa durée de vie

Entretien de la tronçonneuse DSH 600-X

Les tronçonneuses thermiques Hilti sont très robustes. Afin d’éviter une usure anormale, il est nécessaire d’effectuer un entretien régulier de votre machine. C’est une maintenance simple et rapide que vous pouvez effectuer directement sur chantier ou dans vos ateliers.

Clé pour entretien de la tronçonneuse thermique Hilti

L’entretien complet de toutes nos tronçonneuses DSH se fait avec une clef unique. Un kit d’entretien est fourni à l’achat de nos tronçonneuses thermiques. Il contient : la clef à bougie, 5 cordes de lanceur, un filtre à essence et une bougie.

Vidéos - Comment entretenir votre tronçonneuse thermique

1 / 4
Comment changer le filtre à air ?

Le filtre à air de votre tronçonneuse thermique doit être changé une fois par mois.

2 / 4
Comment remplacer la corde de lanceur ?

Votre corde de lanceur est coupée ou très abimée, remplacez-la facilement à l’aide d’une simple clé.

3 / 4
Comment changer le filtre à essence ?

Le filtre à essence doit être remplacé une fois par an.

4 / 4
Comment remplacer la bougie ?

La bougie doit-être remplacée lorsque celle-ci ne fonctionne plus.

Démarrage à froid de la tronçonneuse thermique DSH 600-X

Comment procéder au démarrage à froid de ma tronçonneuse thermique Hilti ?

La procédure de démarrage à froid s’effectue en début de journée lors du premier démarrage du moteur.